maxon ESCON: Régulateur de courant et de vitesse

Commande simple, niveau élevé de performance.

La gamme de produits ESCON2 et ESCON et les modules 1-Q DEC s’utilisent dans une grande variété de systèmes d’entraînement, ils offrent un rapport prix-performances excellent tout en étant simples d’utilisation.

Efficaces et dynamiques.

Nos servo-contrôleurs sont parfaitement adaptés aux moteurs DC et BLCD de puissance continue pouvant atteindre 1800 W. Les contrôleurs compacts 4-Q de la gamme ESCON2 et ESCON répondent à des exigences extrêmes en matière de puissance et de précision de la vitesse. Les servoamplificateurs modulaires 1-Q sont la solution économique pour les tâches simples de régulation de vitesse des moteurs BLDC à capteurs à effet Hall. 

Régulateurs de courant et de vitesse maxon: L'essentiel en un coup d'œil.

Les régulateurs de vitesse et de précision se caractérisent par une commande conviviale et des performances élevées. Ils disposent de fonctions et de modes de fonctionnement complets. 

Nous avons organisé cette gamme de produits selon les paramètres principaux pour que vous puissiez trouver facilement la commande appropriée.

Product comparison table - maxon controls
ESCON2 Nano 24/2809635ESCON2 Micro 60/5809631854796_ESCON2_Module_60-12ESCON2 Module 60/12854796ESCON2 Module 60/30783722854801_ESCON2_Compact_60-12ESCON2 Compact 60/12 854801ESCON2 Compact 60/30783734854806_ESCON2_60-12_Housed_glassESCON2 60/12854806ESCON Module 24/2466023ESCON 36/2 DC403112ESCON 36/3 EC414533ESCON Module 50/4 EC-S446925ESCON Module 50/5438725ESCON Module 50/8532872ESCON Module 50/8 HE586137ESCON 50/5409510ESCON 70/10422969DEC Module 24/2367661DEC Module 50/5380200
Tension de service VCC (max.)24 V60 V60 V60 V60 V60 V60 V24 V36 V36 V50 V50 V50 V50 V50 V70 V24 V50 V
Courant de sortie permanent Icont2 A5 A12 A30 A12 A30 A12 A2 A2 A2.7 A4 A5 A8 A8 A5 A10 A2 A5 A
Fréquence d'horloge50 kHz50 kHz100 kHz50 kHz100 kHz50 kHz100 kHz53.6 kHz53.6 kHz53.6 kHz53.6 kHz53.6 kHz53.6 kHz53.6 kHz53.6 kHz53.6 kHz46.8 kHz46.8 kHz
Régulateur de courant PI50 kHz50 kHz50 kHz50 kHz50 kHz50 kHz50 kHz53.6 kHz53.6 kHz53.6 kHzNon53.6 kHz53.6 kHz53.6 kHz53.6 kHz53.6 kHzNonNon
Régulateur de vitesse PI10 kHz10 kHz10 kHz10 kHz10 kHz10 kHz10 kHz5.36 kHz5.36 kHz5.36 kHz5.36 kHz5.36 kHz5.36 kHz5.36 kHz5.36 kHz5.36 kHz0.25 kHz0.25 kHz
Régulateur PID de positionnementNonNonNonNonNonNonNonNonNonNonNonNonNonNonNonNonNonNon
RS232YesYesYesYesNonNonNonNonNonNonNonNonNonNonNonNonNonNon
USB YesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesNonNon
CANopenYesYesYesYesYesYesYesNonNonNonNonNonNonNonNonNonNonNon
EtherCATNonNonNonNonNonNonNonNonNonNonNonNonNonNonNonNonNonNon
Feature ChartFeature ChartFeature ChartFeature ChartFeature ChartFeature ChartFeature ChartFeature ChartFeature ChartFeature ChartFeature ChartFeature ChartFeature ChartFeature ChartFeature ChartFeature ChartFeature Chart

ESCON2

La régulation du courant et de la vitesse, à la perfection.

Servo-contrôleurs PWM à 4 quadrants, compacts et puissants, destinés à la commande efficace de moteurs DC et BLCD de puissance continue pouvant atteindre 1800 W.
 

  • Régulation:
    FOC (commutation sinusoïdale) et Feed Forward pour une régulation optimale et efficace
  • Plusieurs modes de fonctionnement:
    Régulateur de vitesse et régulateur de courant
  • Commande:
    CANopen, interface sérielle ainsi que signaux analogues et numériques
  • Configuration et diagnostic:
    Fonctions E/S librement configurables et possibilités via le logiciel Motion Studio
  • Sécurité:
    Protection configurable contre les courants de surcharge, les températures excessives, les surtensions et tensions insuffisantes, les transitoires de tension et les courts-circuits

Motion Studio

Logiciel inclus.

Cette interface utilisateur graphique intuitive et perfectionnée dispose de programmes d’assistance (appelés Assistants) et d’outils faciles à utiliser par le biais de menus. Elle peut être exécutée sur tout PC Windows équipé d’une interface USB ou CANopen. Configurer, exploiter et analyser les systèmes d'entraînement les plus complexes n'a jamais été aussi simple (Windows 11 & 10 seulement).

ESCON

Compacts et puissants.

Servo-contrôleurs PWM à 4 quadrants, compacts et puissants, destinés à la commande efficace de moteurs DC et BLCD de puissance continue pouvant atteindre 700 W. 

  • Plusieurs modes de fonctionnement:
    Régulateur de vitesse, variateur de vitesse et régulateur de courant
  • Commande:
    Signaux analogiques et numériques
  • Configuration et diagnostic:
    Fonctions E/S librement configurables et possibilités avec logiciel ESCON Studio
  • Sécurité:
    Protection contre les courants de surcharge, les températures excessives, les surtensions et tensions insuffisantes, les transitoires de tension et les courts-circuits

Amplificateur EC 1-Q

Optimal pour une régulation simple de la vitesse.

Servo-contrôleur PWM à 1 quadrant bon marché, à construction modulaire, destiné aux tâches simples de régulation de vitesse de moteurs BLDC à capteurs à effet Hall et de puissance continue pouvant atteindre 250 W. 

  • Excellent rapport prix/performances
  • Modes de fonctionnement disponibles:
    Régulateur de vitesse et variateur de vitesse
  • Commande:
    Signaux analogiques et numériques
  • Configuration:
    Paramètres invariables sélectionnables via E/S
  • Sécurité:
    Protection contre les courants de surcharge (blocage), les températures excessives, les surtensions et tensions insuffisantes