Systèmes d’entraînement pour implants actifs

À l’intérieur du corps.

En ce qui concerne les implants actifs, la santé et la qualité de vie à long terme du patient sont au centre de l’attention. Nos entraînements sont donc développés en prenant en compte la sécurité du patient, la fiabilité pendant l’ensemble du cycle de vie, la biocompatibilité et la biostabilité ainsi que la compatibilité avec les autres dispositifs médicaux.

Certifié

Une dimension entièrement nouvelle en termes de miniaturisation et de fiabilité.

Les implants actifs font partie des dispositifs médicaux les plus complexes d'un point de vue technique et posent donc des exigences élevées en matière de recherche appliquée, de développement, de conception, de production, de contrôle et d'homologation. Les entraînements maxon dédiés aux dispositifs médicaux sont développés par des spécialistes de différentes divisions de produits.

  • Certification ISO13485
  • Expérience dans la conception biocompatible
  • Environnement salle blanche conforme aux BPF pour le montage
  • Standards de qualité très élevés pour les applications dans la catégorie de risque III
  • Étroite collaboration pendant la phase de développement et pendant toute la durée de vie du produit

Certifié

maxon est certifié selon SN EN ISO 13485.

Nos solutions d’entraînement pour implants actifs répondent toujours aux besoins spécifiques des clients, conformément aux exigences de la norme ISO 13485. Les sites de production sélectionnés pour ce segment de marché sont également certifiés selon SN EN ISO 13485.

  • La fabrication de dispositifs médicaux réduit les éventuels risques pour les patients
  • La traçabilité des processus et des matières premières est assurée
  • Les moteurs et les entraînements peuvent être certifiés selon les normes UL ou CSA

Drives

Nos solutions d’entraînement pour les implants actifs

Assistance cardiaque

L'assistance circulatoire mécanique de longue durée est une application exigeante qui nécessite un fonctionnement d’une fiabilité absolue. Afin de répondre à cette complexité, maxon développe toujours les dispositifs d'assistance cardiaque implantables en tant que système complet spécifique à chaque client. Même avec des diamètres inférieurs à 6 millimètres, nos entraînements offrent ainsi une performance optimale. Les composants en matériaux biocompatibles sont fabriqués en salle blanche et répondent aux exigences les plus élevées en matière de gestion des fournisseurs, de documentation et d'homologation.


    Administration de médicaments

    En ce qui concerne les dispositifs implantables de dosage de médicaments ou d'apport de liquide, la précision et la longévité jouent un rôle essentiel afin de réduire au maximum les interventions invasives à répétition. Les entraînements maxon avec commande et capteurs à effet Hall logés dans ces dispositifs garantissent un mouvement parfait et régulier de la pompe. Avec leur fonctionnement silencieux et à vibrations réduites et leur faible émission de chaleur, ces entraînements sont spécialement adaptés au génie médical. Ils sont également dotés d'un revêtement supplémentaire afin de protéger le dispositif électronique complexe.  


      Appareils de positionnement

      Les systèmes entièrement implantables de maxon assurent une précision maximale dans le domaine de la chirurgie osseuse reconstructive. Un entraînement ultra-performant, miniaturisé et encapsulé de manière hermétique, dont la rotation est convertie en un mouvement linéaire nécessaire pour la distraction osseuse, permet d'avoir un traitement réduisant la douleur et les risques d'infection. Le matériau est biocompatible et répond aux exigences élevées en termes de pureté et de stérilisation de l’ensemble des composants du système.


        Valves actives

        Nous proposons, pour les systèmes de pompage également, uniquement des solutions sur mesure développées sur la base de notre éventail de solutions et de moteurs dans des boîtiers encapsulés. Grâce à une étroite collaboration avec nos clients, nous nous assurons que toutes les exigences posées à l’entraînement mais également les exigences relatives aux tests et à la documentation, sont remplies.


          Accès à la boutique

          Montage en salle blanche

          Entrée interdite aux bactéries.

          Les systèmes d’entraînement minuscules utilisés à l’intérieur du corps humain doivent être construits dans un environnement propre, exempt de toute impureté microbiologique. 

          En ce qui concerne la médecine «high-tech», et notamment les systèmes d’entraînement implantables, l’assemblage se fait chez maxon dans une salle blanche conforme aux BPF (bonnes pratiques de fabrication). En salle blanche de cette catégorie, on ne mesure pas seulement la concentration de particules mais également la contamination microbiologique des surfaces et de l’air et l’on recherche aussi toute trace de spores, de bactéries ou de champignons. 

          Nos recommandations de produits

          Les moteurs de la gamme ECX Speed répondent aux exigences les plus élevées en génie médical et conviennent particulièrement bien aux implants actifs. Ils résistent à un environnement constamment humide et à la forte concentration de sel à l’intérieur du corps humain.

          ECX SPEED 4

           

          • ∅4 mm
          • jusqu'à 50 000 tr/min
          • jusqu'à 0.34 mNm
          ECX_PRIME_6_FS-Flansch_Frontside

          ECX SPEED 6

           

          • ∅6 mm
          • jusqu'à 100 000 tr/min
          • jusqu'à 0.42 mNm
          ECX8_HS mit FEP-KABEL

          ECX SPEED 8

           

          • ∅8 mm
          • jusqu'à 50 000 tr/min
          • jusqu'à 1.26 mNm
          ECX6

          ECX PRIME 6

           

          • ∅6 mm
          • jusqu'à 50 000 tr/min
          • jusqu'à 0.57 mNm

          Corporate blog

          Les réussites

          Les nouvelles technologies permettent de réduire les risques médicaux et de rendre les traitements ou les interventions chirurgicales plus efficaces et moins invasives. Les moteurs maxon implantés dans des dispositifs ultra-précis apportent une grande fiabilité.
          AlfaPump-15_dunkelmaxon Story

          Un dispositif de pompe efficace améliore la qualité de la vie.

          Les systèmes de pompes implantables sont utilisés en médecine dans le traitement de nombreuses maladies – celui des ascites, par exemple. Ce symptôme est souvent la manifestation d'une maladie grave. La société Sequana Medical a développé un implant…
          En savoir plus
          YPU_PRO_handlingmaxon Story

          Tout est question de fiabilité

          La technologie médicale est un marché clé pour maxon. Nombre de nos entraînements sont utilisés dans des pompes à insuline. Que font nos moteurs exactement dans ces appareils? Pour le savoir, nous nous sommes rendus dans les locaux d´Ypsomed, l´un…
          En savoir plus
          Skelett auf BlueSteel mit Pumpe_9maxon Story

          Dispositifs implantables de dosage des médicaments: au microlitre près.

          Les dispositifs implantables de dosage des médicaments améliorent considérablement la qualité de vie du patient. Dans de nombreux cas, un tel dispositif est indispensable à la survie de la personne concernée – le dispositif doit présenter une…
          En savoir plus

          Configuration

          Chaque projet a besoin de nouvelles idées.

          La médecine a besoin de technologies de pointe. maxon joue un rôle de leader dans ce domaine: en collaboration avec les fabricants d’implants actifs, nous abordons des problématiques jusqu’alors non résolues. Nous recherchons en permanence de nouveaux moyens de développer des systèmes fonctionnels profitant à la fois aux patients et au personnel médical. 

          Nos entraînements dédiés à ce secteur sont toujours des solutions personnalisées: de la première idée à la fabrication en série.

          FAQ

          • Existe-t-il des entraînements standard pouvant être utilisés pour les implants actifs?

            Les entraînements présents dans les implants font face à des exigences très diverses. Nos solutions de produits sont donc toujours développées en étroite collaboration avec nos clients selon un cahier des charges bien défini.

          • Quelle est la technologie de base des moteurs utilisée pour les implants?

            En ce qui concerne les solutions d’entraînement, maxon utilise exclusivement des moteurs sans balais pour les dispositifs implantables. Il s'agit là d'une approche basée sur les risques car les moteurs miniaturisés avec balais sont davantage sujets à défaillance en raison de leur conception.

          Contact

          Vous avez d'autres questions?

          Notre équipe d’experts en génie médicalse tient à votre disposition.