Entraînements électriques compacts
maxon IDX: La solution Plug-and-Play.
L'ensemble d'entraînement puissant et hautement dynamique: Un moteur maxon BLDC sans balais combiné avec une commande de positionnement EPOS4 et un réducteur, dans un boîtier industriel haut de gamme.
L'essentiel en un coup d'œil.
Alors que la taille du moteur IDX est de 56 mm ou 70 mm seulement, sa puissance est équivalente à celle d'un moteur dont la surface de base est supérieure de 25 %. Les entraînements IDX combinent puissance et faible encombrement. L'IDX est également disponible en option sans commande de positionnement EPOS4.
Nous avons regroupé les caractéristiques principales des entraînements IDX pour que vous trouviez l'entraînement requis plus facilement.
IDX 56sans balais, avec électronique intégrée | IDX 70sans balais, avec électronique intégrée, I/O | |
|---|---|---|
| Vitesse nominale | 6000 tr/min | 6000 ... 3200 tr/min |
| Tension nominale | 24 / 48 V | 24 / 48 / 60 V |
| Longueur d'entraînement | 120 ... 170 mm | 141 ... 211 mm |
| Puissance | 180 ... 280 W | 550 ... 750 W |
| Propriété additionnelle | EtherCAT, CANopen, IO | EtherCAT, CANopen, IO |
| Accès à la boutique | Accès à la boutique |
IDX
Haute densité de puissance, mise en service facile.
La série IDX est destinée à tous les types d'application qui exigent des moteurs BLDC basse tension. Les entraînements sont utilisables de manière flexible dans l'industrie, la robotique et l'intralogistique, ainsi que dans les machines de production à mouvements d'axes X, Y et Z.
Dans leur version standard, les entraînements IDX sont équipés de toutes les possibilités de raccordement adaptables à des exigences spéciales. Ils fonctionnent dès qu'ils ont été branchés car ils sont fournis préconfigurés.
Dimension | □56 / 70 mm |
|---|---|
Longueur d'entraînement | 120 ... 211 mm |
Puissance | 180 ... 750 W |
Couple nominal | jusqu'à 3167 mNm |
Vitesse de rotation | jusqu'à 6000 tr/min |

textfocus.advantages
High power density
IP65 protection class
Industrial housing is protected against water and dust.
High continuous torque
Ready for Industry 4.0
Integrated electronics for CPS, smart factory, or IoT.
Easily configured online
Perfect for robotics and logistics
Extremely flexible for use in industrial, robotic, and logistic applications.
Un entraînement compact très performant.
L'entraînement IDX est disponible avec une commande de positionnement, un régulateur de vitesse/de vitesse moteur et un capteur de température situé sur le bobinage. Le moteur IDX est également configurable de manière à être piloté via une commande moteur externe. Le modèle haut de gamme présente un indice de protection IP 65, seul l'arbre de sortie doit être étanchéifié par l'exploitant.

rexroth
La plateforme et le partenariat parfaits.
ctrlX AUTOMATION est la plateforme idéale pour élargir la gamme d'entraînements de Bosch Rexroth avec des entraînements de précision puissants de maxon. Les clients obtiennent ainsi une solution d'entraînement parfaitement adaptée à leurs besoins et ils peuvent intégrer les entraînements maxon tout simplement dans leur système existant.
Configuration simple. Choix immense
Disponible rapidement, assistance au moment de l’achat et, sur demande, configuration spécifique à votre application. Vous trouverez ici encore plus de raisons d’utiliser notre boutique en ligne:
Gramme de produits
Sélection
La saisie de quelques paramètres seulement conduit au système d'entraînement approprié.
Sélection
6000
produits, représentant plus d'un million de combinaisons possibles.
Informations
Téléchargements
La boutique en ligne permet de télécharger les données CAO et de produits, les manuels et les logiciels.
Expédition
Livraison rapide
Une fois configurés, les entraînements sont fabriqués et prêts à être expédiés en peu de temps grâce au prototypage et aux processus automatisés utilisés.
Réseau mondial
Service clientèle
Le service d'assistance de ventes de maxon se tient à disposition pour répondre à toutes les questions des clients. Dans le monde entier.
Configuration
L'entraînement de votre choix
Le configurateur en ligne vous guide pas à pas parmi toutes les options disponibles.