Entraînements pour dispositifs chirurgicaux
La performance au service de la chirurgie
Les instruments chirurgicaux doivent être très précis et fiables et résister à de nombreux cycles de stérilisation. Nos solutions d’entraînement garantissent des performances exceptionnelles, une robustesse élevée et une longue durée de vie de façon à exploiter pleinement le potentiel des instruments chirurgicaux électriques.
Le progrès made by maxon:
le premier système d'entraînement stérilisable.
Comme cela est le cas avec tous les instruments chirurgicaux, les dispositifs chirurgicaux électriques doivent être stériles. La stérilisation se fait en principe dans un autoclave à chaleur humide. Les dispositifs sont chauffés à plus de 130°C sous haute pression et avec une humidité de l’air de 100%. Il s'agit là d’un énorme défi pour tous les composants électriques.
maxon a été la première entreprise à commercialiser un système d’entraînement entièrement stérilisable (avec un codeur stérilisable et un rotor isolé de manière parfaitement hermétique). Nos entraînements avec capteurs résistent à plus de 1000 cycles de stérilisation en autoclave, et même jusqu’à 2000 cycles sans capteurs.
Nos recommandations de produits
Moteur
Nos moteurs ne présentent aucun couple de saillance et fournissent, grâce à deux paires de pôles, une grande densité de puissance et un couple élevé. Ils conviennent donc de façon optimale à une utilisation dans les instruments chirurgicaux électroportatifs et les robots chirurgicaux. Grâce à une configuration flexible, nous pouvons toujours trouver la solution d’entraînement optimale.

Configurer
Chaque projet a besoin de nouvelles idées.
C’est pourquoi les entraînements maxon sont configurables. Notre technique d’entraînement est utilisée avec succès dans le monde entier dans des applications chirurgicales exigeantes. Notre offre comprend des solutions standard pour le génie médical qu'il est toutefois possible d'adapter aux exigences des différents projets.
Des solutions d'entraînement destinées au génie médical
Télécharger maintenant la brochure
Ayez un premier aperçu des possibilités d'application en génie médical et apprenez-en plus sur nos principales gammes de produits pour les appareils comme les shavers, les scies à os ou les fraises.
FAQ
Est-ce que les moteurs maxon avec balais sont autoclavables?
Non. De par leur conception, nos moteurs avec balais ne conviennent pas une stérilisation en autoclave. Les moteurs sans balais prévus à cet effet portent la mention «stérilisables» dans le catalogue. Les entraînements sont conçus pour une stérilisation par autoclave à 134°C +/-4°C, avec une humidité relative de 100%, une pression de 2,3 bar et une durée de cycle de 18 minutes. Ces entraînements sont généralement conçus pour environ 1000 cycles. Les processus de stérilisation par ETO conviennent à tous les produits du catalogue, sans restriction.
Quelle est la durée de vie des moteurs et des entraînements?
Nous ne pouvons pas apporter de réponse globale à cette question. Cela dépend de chaque application. La température, l’humidité de l’air, la charge et les cycles de charge etc. ont une influence significative sur la durée de vie des composants.
Selon quelle norme de qualité les entraînements maxon sont-ils certifiés?
La norme ISO 9001 est la certification de base de tous les produits du catalogue. Dans le cas d'applications spécifiques au client, il est possible également de répondre aux exigences de la norme ISO 13485 après concertation.
Contact
Vous avez d'autres questions?
Notre équipe d’experts en génie médicalse tient à votre disposition.