Systèmes d'entraînement mécatroniques
Fabriqués sur mesure – de l'idée à la série.
maxon élabore et produit des systèmes d'entraînement mécatroniques personnalisés du plus haut niveau technique: de l'idée à la fabrication en série, par un fournisseur unique.
Compétence spécialisée en Motion Intelligence: Notre équipe d'experts en mécatronique.
maxon dispose de vastes connaissances pour garantir une interaction parfaite entre les différents composants d'entraînement – et ainsi, les systèmes d'entraînement mécatroniques. Pour finir, nous élaborons et produisons depuis des dizaines d'années des composants d'entraînement qui comptent parmi les meilleurs du monde.
En notre qualité d'experts système, nous sommes des partenaires projet compétents lorsqu'il s'agit de trouver les meilleures solutions aux problèmes d'entraînement complexes et de les mettre en œuvre. Nous accompagnons nos clients dès la phase de l'ébauche, en nous appuyant sur les spécifications techniques.
Nous aidons également à modifier les modules multi-fonctions intelligents, les actionneurs mécatroniques multi-axes et les systèmes motorisés sur la base de composants standard.
Door Drive
Pour plus de confort et de sécurité.
En collaboration avec un fabricant suisse d'ascenseurs, maxon a développé une solution système d'entraînement des portes d'ascenseurs. Cette solution système est composée d'un moteur à courant continu sans balais d'un diamètre de 90 millimètres et d'un codeur Mile directement intégré au circuit imprimé. À cela s'ajoute une commande de positionnement personnalisée de la série maxon EPOS2.
Pour répondre aux exigences de différents types d'ascenseurs et des différents normes internationales de sécurité, la commande de maxon Door Drive présente les avantages suivants:
- Reconnaît la taille et le poids des portes après un trajet de référence
- Détermine et corrige automatiquement les paramètres optimaux
- Configurable et opérationnelle en quelques opérations
- Couple suffisant pour un déplacement fluide des portes
- Collecte de données destinées à l'installateur grâce à la commande intelligente

Exoskeleton Drive
Pour une meilleure qualité de vie.
Imiter la marche humaine avec des systèmes mécatroniques constitue un défi technique de taille. Un exosquelette doit être léger, compact, puissant, fiable et simple à piloter. Les systèmes d'entraînement doivent fournir un couple élevé, tout en développant une dynamique importante.
Aussi, l'Exoskeleton Drive maxon utilise le moindre millimètre carré disponible. Un moteur plat sans balais avec un codeur est combiné avec un réducteur planétaire à trois niveaux et une commande de positionnement EPOS 4.
- Conception compacte et légère
- Couple élevé et accélération puissante
- Faible consommation d'énergie
- Moteurs mis en réseau via un pilote EPOS4 EtherCAT
- Optimal pour les articulations de genou et de hanche
- Donne à l'utilisateur le plein contrôle de ses mouvements

Pump Drive
Une meilleure qualité de l'air.
En collaboration avec un constructeur de moteurs diesel, nous avons élaboré un système d'entraînement composé d'un moteur plat sans balais personnalisé et d'un système électronique. Cette solution régule l'apport d'urée lors du post-traitement des gaz d'échappement des moteurs diesel, qui permet de séparer les composés d'azote toxiques. Un régulateur de vitesse adapté à l'application, avec régulateur de courant asservi, piloté par le biais d'une interface vers le contrôleur de niveau supérieur. Ce système permet de répondre aux normes antipollution les plus récentes. Le système est utilisé surtout dans les poids-lourds et représente une contribution importante de maxon à la préservation du climat.
- Surveillance intelligente de pression via un algorithme breveté
- Adaptation possible à l'application finale dans la production du client
- Coûts optimisés et conception adaptée à la production en grande série

Sterilizable Drive
La précision en génie médical.
Cette unité d'entraînement stérilisable comprend un moteur sans balais dans un boîtier inox robuste et un branchement de câble. Le moteur est régulé par une unité de commande à part. C'est là que la technologie HPSC (high precision sensorless control) entre en jeu, une méthode extrêmement sophistiquée développée par maxon qui permet la commutation sans capteur des moteurs sans balais.
En cas d'immobilisation et de vitesses réduites, la technique de régulation basée sur l'anisotropie magnétique est utilisée en premier.
- Niveau maximal de précision, de vitesse et de convivialité
- Propriétés ergonomiques: L'appareil tient bien en main
- Firmware personnalisé, sur mesure
- Commande vectorielle, assurant un rendement élevé
- Dégagement de chaleur réduit
- Niveau de vibrations et de bruit faible

Plug-and-Play Drive
Pour les solutions de moteurs Plug-and-Play.
Basée sur des composants standard, notre solution optimisée permet à une application technique de se déplacer du mieux possible. maxon est en mesure de réagir rapidement à des exigences, que ce soit dans des produits simples standard ou des produits plus spéciaux. L'entraînement est fourni entièrement monté, tous les câbles nécessaires compris, et il est utilisable immédiatement.
- Solution rapide au prix optimisé de composants standard
- Adaptable à des spécifications
- Économie de temps de développement et de coûts grâce au système Plug-and-Play

Gear Drive
Pour des environnements difficiles.
Ce motoréducteur est destiné à l'aéronautique ou, dans sa version silencieuse, au domaine médical. Un assemblage sur mesure de composants nous permet d'obtenir un niveau de résistance élevé à des conditions extrêmes.
Nous proposons des solutions modulaires 100 % spécifiques pour les actionneurs linéaires afin de repousser les limites inhérentes aux conditions ambiantes difficiles, aux applications exigeantes en matière de vitesse ou de poids, ou à l'utilisation dans des technologies d'avenir.
- Spectre étendu d'étanchéité, IP54 à IP66
- Résistance à la corrosion
- Résistance à la température de -40 à +85 °C
- Résistance aux chocs/vibrations
- Biocompatibilité des matériaux

Bikedrive Air
Pour un entraînement eBike invisible.
Notre Drive Unit d'eBike entièrement intégré dans le tube inférieur est composé d'unmoteur maxon ECà rotor intérieur, sans balais et efficace, et d'un réducteur planétaire performant et silencieux. L'électronique et les capteurs assurent une assistance toute en finesse dans toutes les situations de conduite. La roue libre brevetée ne présente aucune résistance notable – ni pendant le rétropédalage, ni lors des trajets sans assistance électrique. Le système maxon pour eBike Bikedrive Air comprend un accumulateur intégré lui aussi au tube inférieur, une IHM fixée sur le tube supérieur ainsi que des applis destinées au vendeur et au conducteur.
- Poids 1,9 kg
- Couple maximal de 40 Nm
- Cadence max. d'assistance 115 tr/min
- Pour tubes inférieurs de diamètre dépassant 60 mm
- Facteur Q démarre avec 155 mm
- Vitesse maximale 25 km/h/20 mph
- Compact et silencieux


Contact
Nous aimons relever les défis.
Rover martien. Pompes à insuline. Robots industriels. Bolide de Formule 1. Bicyclettes. Les systèmes d'entraînement maxon font déjà montre de leur puissance et de leur précision dans des milliers d'applications. Nous apportons notre soutien dès le lancement du projet lors des discussions sur les concepts, lors de la définition des exigences spécifiques et au moment de la fabrication de prototypes et de produits en série.
Nous parlons volontiers avec vous des défis que vous devez relever.
Configuration simple. Choix immense
Disponible rapidement, assistance au moment de l’achat et, sur demande, configuration spécifique à votre application. Vous trouverez ici encore plus de raisons d’utiliser notre boutique en ligne:
Gramme de produits
Sélection
La saisie de quelques paramètres seulement conduit au système d'entraînement approprié.
Sélection
6000
produits, représentant plus d'un million de combinaisons possibles.
Informations
Téléchargements
La boutique en ligne permet de télécharger les données CAO et de produits, les manuels et les logiciels.
Expédition
Livraison rapide
Une fois configurés, les entraînements sont fabriqués et prêts à être expédiés en peu de temps grâce au prototypage et aux processus automatisés utilisés.
Réseau mondial
Service clientèle
Le service d'assistance de ventes de maxon se tient à disposition pour répondre à toutes les questions des clients. Dans le monde entier.
Configuration
L'entraînement de votre choix
Le configurateur en ligne vous guide pas à pas parmi toutes les options disponibles.