Des entraînements de robots performants: Les solutions parfaites pour la robotique moderne

Machine. Assistant. Sauveteur. Ami.

Les robots assemblent des appareils, explorent l’espace et effectuent des opérations en salle de chirurgie. Grâce à leurs entraînements de très haute précision, ils peuvent reproduire les mouvements et les attitudes proches de ceux de la mobilité humaine.

 

maxon développe et produit des composants sur mesure destinés aux robots mobiles et industriels autonomes comme les robots humanoïdes, les quadrupèdes, les robots agricoles, les cobots et les robots de service.

Entraînements électriques pour robots

Entraînements robotiques de 0,0002 à 480 Nm.

La mobilité s’accélère également dans le domaine de la robotique. Les robots doivent travailler avec une grande précision et des mouvements sûrs, tout en étant très rapides. Nos chaînes cinématiques pour robots optimisés pour les applications sont des modules pour l’intégration OEM avec une densité de puissance élevée.

  • Excellentes propriétés de régulation
  • Grande efficacité et densité de couple élevée
  • Les commandes de positionnement peuvent être conçues directement dans les articulations du robot
  • Différents standards Ethernet comme EtherCAT, etc. permettent la connectivité
  • Dynamique élevée avec un faible échauffement
  • Facile à combiner

Nous créons le système d’entraînement adapté à chaque robot.

Nous proposons des services complets de simulation et d’optimisation des systèmes pour fournir la solution parfaitement adaptée à votre problème. Ce sont des modèles de simulation pour des systèmes d'entraînement complets, des simulations cinématiques, d'ingénierie et d'optimisation de systèmes holistiques, ainsi que des conseils en matière de sécurité fonctionnelle ou d'évaluation des risques.   

Notre gamme de systèmes d’entraînements robotiques intégrés comprend deux catégories: Les articulations haute performance (HEJ) et les articulations haute précision (HPJ), adaptées aux besoins spécifiques des différents segments de la robotique

HEJ 90-48-140 front

Entraînements électriques pour robots

Articulations haute performance

  • Puissances de sortie élevées, bon refroidissement
  • Mouvements dynamiques et couples de crête importants
  • Rendement pouvant atteindre 86%
  • Protection contre la pénétration IP67
  • Électronique intégrée et palier de sortie de l'articulation
  • Robots mobiles autonomes (humanoïdes, quadrupèdes, manipulation mobile)
En savoir plus
ANYDrive_V2023_Front

Entraînements électriques pour robots

Articulations robotiques haute précision

  • Gamme étendue de dimensions et de caractéristiques
  • Fonctions disponibles telles que freins, capteurs de couple, électronique intégrée
  • Personnalisables pour faciliter l’intégration
  • Densité de couple élevée
  • Encodeurs d'articulation de précision, sans jeu
  • Automation industrielle, robots médicaux (pick-and-place, manipulation, bras robotique)

EC frameless DT

Télécharger le livre blanc de la robotique.

Nous vous présentons notre plateforme de moteurs haute performance destinés à la robotique. Découvrez les caractéristiques uniques de nos systèmes, les applications clés et les considérations relatives à l'intégration des systèmes.

Nos recommandations de produits

Les applications robotiques avec un grand nombre d’axes exigent une répétabilité absolue, une excellente efficacité avec une dynamique maximale et une longue durée de vie. maxon propose pour cela les solutions d’entraînement les plus diverses et peut apporter son soutien dans la conception et la simulation, même pour des systèmes robotiques très complexes.

HEJ 90-48-140 front

High Efficiency Joint Module

 

  • 140 Nm en crête à 2 kg
  • Jusqu’à 26 rad/s
  • Jusqu’à 86 % d’efficacité
  • Électronique intégrée et palier de sortie
  • IP67
  • EtherCAT 
ANYDrive_V2023_Front

High Precision Joint Module

 

  • 12 Nm - 120 Nm
  • 4.2 rad/s - 22 rad/s
  • Encodeurs intégrés et palier de sortie
  • Hautement personnalisable

Plateforme EC frameless DT

 

  • ∅42 ... 90 mm
  • jusqu’à 15`000 tr/min
  • jusqu’à 2840 mNm
TSX_MAG_Encoder_EC_frameless_DT50_Stecker_90grad

TSX MAG

 

  • pour moteurs DT 38 … 90
  • 2560 cpt 
  • Attaque de ligne RS 422

Rapports d’application

Réussites

Informez-vous sur notre offre d’entraînements et découvrez, études de cas à l’appui, comment les produits maxon assurent la mobilité dans les robots chirurgicaux, les robots humanoïdes, les préhenseurs industriels ou les véhicules robotisés sans équipage.
ANYbotics templates 1500x1000 1maxon Inside

maxon et ANYbotics, partenariat stratégique

Le spécialiste de l’entraînement maxon, connu pour ses moteurs pour Mars, s’associe à la start-up de robotique ANYbotics et fournira à l’avenir les systèmes d’entraînement du robot d’inspection autonome ANYmal. Le robot sera prochainement…
En savoir plus
robot_hand_1Young Engineers Program

Un robot collaboratif agile

Des chercheurs canadiens de l'Université de Laval développent un nouveau robot collaboratif d'une agilité comparable à l'agilité humaine.
En savoir plus
IDEA_Plant_Finish_mmaxon Story

Des bras flottants intelligents

Ils se déplacent comme des serpents et atteignent des endroits trop exigus ou dangereux pour les humains. Les puissants bras robotisés de la société HiBot, basée à Tokyo, permettent de franchir une nouvelle étape dans l´inspection, la maintenance et…
En savoir plus

ANYbotics

Robot autonome

Il travaille dans des endroits trop dangereux pour les humains. maxon a développé un système d’entraînement personnalisé pour la dernière génération du robot ANYmal de la start-up zurichoise ANYbotics. La pièce maîtresse est le nouveau moteur EC flat DT combiné à un actionneur élastique de série (SEA), qui atteint sa vitesse maximale en quatre millisecondes.

En savoir plus

Contact

Quels sont vos défis?

Notre expert en solutions robotiques se tient à votre disposition.