Ce que nous faisons.
Nous faisons bouger le monde.
Nous développons des entraînements qui comptent parmi les meilleurs du monde. Nous faisons avancer des technologies qui sauvent des vies sur Terre, qui améliorent la sécurité de la conduite automobile et des vols aériens, et qui permettent le mouvement de bras robotisés dans l'espace. Nous travaillons pour cela sans relâche à améliorer et à perfectionner nos entraînements.
Trouver la solution parfaite.
En assemblant des moteurs DC avec et sans balais, des réducteurs, des capteurs et des commandes, nous créons des systèmes d'entraînement mécatroniques de haute précision. En notre qualité d'entreprise high-tech, nous sommes actifs dans le monde entier dans les secteurs du génie mécanique, de l'aéronautique et de l'aérospatiale, de la robotique, des solutions de mobilité et des applications industrielles automatisées.
1729
moteurssont fabriqués par heure de travail. Ce qui signifie 5 690 609 unités par an.
46,9
millionsde CHF ont alimenté notre secteur de recherche et développement en 2021.
125
minutes lumièrede la Terre, nos moteurs fonctionnent parfaitement à la surface de Mars.

Ce qui nous caractérise.
Mission
Nous avons pour ambition de perfectionner constamment nos systèmes d'entraînement et d'être le leader numérique du marché des techniques d'entraînement et des services spécifiques au client. Nous concevons nos produits, nos systèmes et nos prestations en tenant compte des exigences de l'industrie d'aujourd'hui et de demain.
Action
Nous prenons des chemins non conventionnels et favorisons les nouvelles idées. Sans pour autant quitter notre responsabilité des yeux: Nous minimisons notre impact sur l'environnement et les ressources, nous recyclons les matières premières précieuses et élaborons des solutions qui amènent un progrès durable à tous.
Promesse aux clients
Une qualité sans compromis, des innovations et une rentabilité exemplaires. Nous collaborons étroitement avec nos clients pour développer des systèmes d'entraînement de haute précision à des prix concurrentiels. Nous sommes satisfaits uniquement lorsque nous avons trouvé la solution d'entraînement qui convient parfaitement à l'application concernée.
Thomas A. Edison
«Il existe toujours un moyen de faire mieux: trouvez-le!»

Qualité
Testée mille fois.
Nous soumettons les systèmes d'entraînement maxon aux essais les plus difficiles dans nos propres laboratoires d'essai. Nous testons tous les produits afin qu'ils résistent par exemple à des vibrations élevées, à des températures et des pressions extrêmes, à des forces de gravité et des charges d'impact brutales.

Collaborations
Élaborer ensemble la solution d'entraînement parfaite.
Tout ce que nous faisons se base sur une approche collaborative. Nous travaillons avec des leaders mondiaux, avec des universités du monde entier, et même avec des start-ups innovantes. La transparence et l'échange continu sont au cœur de ce travail. Nos coopérations contribuent à ce que les systèmes d'entraînement maxon répondent aux exigences des technologies les plus récentes. Nous tenons toujours compte des besoins des clients et des marchés. Si la combinaison de composants standard ne produit pas le résultat escompté, nous élaborons des modèles spécifiques, modifions nos produits ou développons un nouveau système d'entraînement.


Expertise
Notre gestion de projets.
Nous intégrons nos 60 ans d'expérience dans la gestion de nos projets afin de répondre aux exigences de chaque application complexe.
L'équipe de développement de maxon comprend des ingénieurs et des techniciens expérimentés qui sont au côté du client de la phase de définition jusqu'au démarrage du produit, voire au-delà. Nous garantissons une transparence transparence et une flexibilité continues, et la circulation proactive des informations.
Main dans la main avec le client, l'équipe maxon élabore tout un bouquet de solutions. Une recherche et un examen technique permettent de décider rapidement quelle est la variante la plus rentable et la plus efficace, et d'élaborer une organisation de projet.