Systèmes d’entraînement pour l’industrie des semi-conducteurs
La matière première de la numérisation.
Dans l’industrie des semi-conducteurs, les installations travaillent avec des cycles d'une seconde, voire moins. Il est donc crucial d'avoir une dynamique élevée et une grande précision. Nous développons et produisons des systèmes d’entraînement clés-en-main pour des performances maximales dans la fabrication de wafers et de micropuces.
Les micropuces font bouger le monde.
L'Internet des objets, la communication sans fil et l’intelligence artificielle font que les chiffres de production de l’industrie des semi-conducteurs augmentent chaque année tandis que la taille des puces ne cesse de diminuer. Des machines et dispositifs complexes sont nécessaires pour une production efficace de volumes importants.
Chaque année, nous produisons environ 200 000 unités de technique d’entraînement maxon destinées à différentes applications sur le marché des semi-conducteurs. Ce nombre ne cesse de croître.
Entraînements maxon pour l’industrie des semi-conducteurs
Télécharger maintenant la brochure
Obtenez un aperçu de notre site de production spécialisé aux Pays-Bas et découvrez les systèmes d'entraînement mécatroniques ultra-précis de maxon utilisés avec succès dans des procédés comme le levage de plaquettes, la gravure, le polissage, le rodage et le Pick-and-Place.

FAQ
Est-ce que maxon a la possibilité de construire et de livrer des systèmes complets?
Oui. Chez maxon, vous avez accès à des solutions standard disponibles immédiatement comme les moteurs à courant continu, les capteurs, les commandes de positionnement et les commandes multi-axes ainsi que les solutions d’entraînement direct Frameless. En outre, nous développons et produisons des solutions personnalisées pour l’industrie des semi-conducteurs.
Est-ce que maxon peut assister la conception et la production de systèmes d’entraînement complets (mouvements dans l’appareil)?
Oui, grâce à sa longue expérience, maxon est en mesure d'aider à la conception de mouvements de translation complets et participe à l’optimisation des appareils en termes de coûts et de performances.
Quels sont les avantages liés à l'utilisation d'un contrôleur maxon?
En ce qui concerne les contrôleurs maxon, l’inductance requise pour les moteurs sans fer est déjà intégrée. En outre, les logiciels EPOS et ESCON permettent de régler les entraînements maxon de manière entièrement automatique. L’entraînement est ainsi adapté au mieux au contrôleur. L’interface GUI simple permet de procéder à des mesures et à un réglage fin sur le moteur.
Est-ce que les systèmes de maxon peuvent être adaptés aux conditions ambiantes des applications?
Oui. maxon a une grande expérience des conditions que l’on rencontre dans l’industrie des semi-conducteurs (par ex. vide, salle blanche).



Contact
Comment pouvons-nous vous aider?
Nos experts en industrie des semi-conducteurs se tiennent à votre disposition.
Sascha Trubajic