Entraînements pour systèmes de sécurité
Prendre en compte la sécurité et les coûts.
Les dispositifs de fermeture ou les caméras de surveillance exigent des solutions de qualité mais également économiques. Sur la base de la gamme de produits modulaire de maxon, nous trouvons toujours une solution optimale, sans faire de compromis sur la qualité et la performance.
Nous poussons nos entraînements à leurs limites.
Les systèmes d’entraînement maxon résistent aux vibrations élevées, aux températures extrêmes de -100 °C à +200 °C et aux contraintes brutales. Nous disposons de notre propre laboratoire de développement avec une chambre à vide, différentes enceintes climatiques et un testeur d'impact pouvant générer des valeurs g extrêmes allant jusqu’à 2500 g. En outre, notre salle d’essais de longue durée nous permet de tester la durée de vie de plus de mille moteurs: les entraînements fonctionnent ici plus de 20 000 heures.
Nos recommandations de produits.
Systèmes de fermeture
L’espace est toujours très restreint sur les dispositifs de fermeture. Nos entraînements très compacts mais très performants représentent donc une solution idéale.
Caméras de surveillance
Les caméras de surveillance sont exposées en continu au vent et aux intempéries. Cela signifie que les moteurs et les réducteurs doivent être en mesure de travailler de manière irréprochable en présence de conditions extrêmes comme l’humidité ou la température.
Portes de sécurité
Les systèmes d’entraînement pour les dispositifs de blocage, les dispositifs d’ouverture
ainsi que les verrous des portes de sécurité doivent fonctionner pendant de nombreuses années de manière irréprochable, précise et fiable.
Systèmes d'inspection mobiles
Les systèmes d'inspection ou d’entretien mobiles comme les caméras pour les robots d'inspection de canalisation sont exposés à des conditions environnementales difficiles et doivent résister de manière fiable aux vibrations et aux chocs.
FAQ
Comment l’entreprise maxon peut-elle s'assurer que les données indiquées dans le catalogue sont respectées?
La validation des données moteur et réducteur font partie de chaque développement de produit. Les nouveaux produits sont testés de manière approfondie dans notre propre laboratoire. Ainsi nous sommes sûrs que les spécifications électriques et mécaniques sont bien observées.
Est-ce que maxon peut simuler le comportement thermique dans un point de fonctionnement ou un cycle spécifique?
Oui, nous avons la possibilité de déterminer le comportement de chaque moteur au moyen de simulations ou de calculs.
Est-ce que maxon fabrique également des commandes personnalisées, en plus des commandes disponibles dans le catalogue?
Oui. Nous avons, chez maxon, une grande équipe d’ingénieurs développeurs qui travaille sur les commandes. Nous disposons en interne de tout le savoir-faire, de la conception à la fabrication des prototypes et nous pouvons donc réagir avec flexibilité aux exigences spécifiques des clients.
Y a-t-il une quantité minimale à commander pour les moteurs ou réducteurs configurables?
Non, il est possible, en principe, de commander les produits configurables ou les produits du catalogue maxon avec des modifications standard à partir d'une quantité d'une pièce. Pour les configurations plus complexes, la quantité minimale à commander est de trois pièces.


















![Fotolia_36834903_M_╕ [ia_64] Fotolia.com (2)](https://www.maxongroup.com/assets/public/caas/v1/media/54330/data/39736ee677f54a166cafd331c6054273/landscape_ratio4x3/1028/fotolia-36834903-m-ia-64-fotolia-com-2-.jpg)
Contact
Comment pouvons-nous vous aider?
Nos experts en techniques de sécurité se tiennent à votre disposition.
Sandro Walter