Systèmes d’entraînement pour instruments motorisés
Des aides indispensables.
Avec l’essor du marché des instruments motorisés, les systèmes d'entraînement électriques doivent répondre à des exigences en hausse. Ils doivent être performants, dynamiques, légers et efficaces. Les entraînements maxon sont de véritables concentrés de puissance combinant un rendement supérieur à 90% et une excellente maniabilité.
Un entraînement adapté à chaque appareil.
Notre gamme de produits comprend différents types d’entraînement afin de trouver la solution adéquate à chaque appareil. La qualité et la fiabilité ont une priorité absolue. Notre savoir-faire ainsi que nos connaissances nous permettent de développer des systèmes d’entraînement complexes sur mesure dans un environnement interdisciplinaire. Nos gammes de moteurs sans balais, en particulier, offrent une excellente dynamique, une haute densité de puissance et une longue durée de vie grâce à une usure extrêmement faible.
Nos recommandations de produits.
Visseuse
Que ce soit dans l’industrie électronique, la construction ou l'automobile, les visseuses électriques jouent un rôle essentiel pour l'automatisation des processus de vissage. Nos entraînements ultra-précis et performants permettent une mesure du couple et une mesure angulaire en toute précision et garantissent une dynamique élevée et une haute densité de puissance dans des tailles compactes.
Outils de cerclage & agrafeuses
Fonctionnement à grande vitesse et puissance élevée: la technologie de moteurs sans balais fournit la vitesse nécessaire aux agrafeuses afin d'amener la fermeture des cartons à un niveau supérieur et assure un cerclage à commande électronique et reproductible.
Sécateurs & machines à ligaturer
L'automatisation de tâches manuelles et répétitives en production agricole permet d’améliorer l’efficacité. Les systèmes d'entraînement mécatroniques de maxon sont utilisés dans de nombreux domaines comme les sécateurs et les machines à ligaturer.
FAQ
Comment savoir quel type d’entraînement convient le mieux à notre application, par ex. avec ou sans balai?
Nos experts vous aident à choisir le bon entraînement et vérifient toutes les options afin de trouver la solution optimale pour votre application. En règle générale, les moteurs sans balais sont de plus en plus utilisés dans les instruments motorisés. Leur usure réduite leur permet d’avoir une durée de vie plus longue par rapport aux moteurs avec balai.
Comment l’entreprise maxon s'assure-t-elle que la température du boîtier du moteur n’est pas trop élevée pour être tenu à la main?
En règle générale, la surface d'un appareil portatif ne dépasse pas les 43°C dans le cas d'un contact direct et continu avec la main. Il convient d’observer les points suivants afin que la température du moteur soit la plus basse possible:
- Si possible, surdimensionner le moteur pour que la charge soit plus faible.
- Choisir un moteur sans balai adapté à des vitesses de rotation élevées (si la vitesse de rotation exigée par l’application est env. ≥15 000 tr/min).
- Si une commande MLI est utilisée, s'assurer que l’inductance n’est pas trop basse.
Quel est l’entraînement le plus adapté aux dispositifs fonctionnant sur batterie afin d’atteindre une efficacité maximale?
Les entraînements maxon sont à haut rendement et leur utilisation est donc optimale pour les dispositifs fonctionnant sur batterie. Afin d'atteindre une efficacité optimale, il est important de choisir un bobinage adapté, convenant le mieux à la puissance de la batterie disponible et au point de fonctionnement de l’application. Dans notre gamme de produits standard, nous proposons plusieurs bobinages pour chaque moteur, mais il est également possible d'étudier un bobinage spécifique si celui-ci convient mieux à l’application en question.











Contact
Comment pouvons-nous vous aider?
Nos experts en automatisation de laboratoires se tiennent à votre disposition.
Beric Branco