Capteurs pour moteurs
Précis et à haute résolution.
Afin de pouvoir proposer des solutions pour un grand nombre d'applications de différents secteurs d'activité, maxon produit des codeurs magnétiques, optiques et inductifs, ainsi que des génératrices DC et des resolvers.
Capteurs maxon: L'essentiel en un coup d'œil.
Les codeurs, génératrices DC et resolvers maxon offrent une grande précision et des signaux de haute résolution. Vous pouvez acheter les capteurs uniquement en tant que composants d'une combinaison. Les capteurs sont installés le plus souvent sur des moteurs à arbre traversant, pour des raisons de résonance. Le montage du codeur dépend du moteur concerné et est effectué à l'usine.
Nous avons organisé cette gamme de produits selon les principaux paramètres pour que vous puissiez trouver facilement le capteur approprié.
| ENX MAG4 ... 10 mm | ENX GAMA10 / 13 mm | ENX IMR8 ... 32 mm | ENX QUAD10 mm | ENX EASY10 / 16 mm | ENX EASY INT13 ... 22 mm | ENX EMT22 mm | TSX MAG40 mm | Codeur EASY16 mm | Codeur MR10 ... 22 mm | ENX RIO16 mm | Codeur OPT8 mm | Codeur Rio16 mm | Codeur Enc, AEDL, HED, 22 ... 70 mm | Codeur MILE45 ... 90 mm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Effet | Magnétique | Magnétique | Magnetic | Magnétique | Magnétique | Magnétique | Magnétique | Magnétique | Magnétique | Magnétique | Optique | Optique | Optique | Optique | Inductif |
| Configurable | Yes | Yes | Non | Yes | Yes | Yes | Yes | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non |
| Type de signal | Incrémental | Incrémental | Incremental | Incrémental | Incrémental / absolu | Incrémental / absolu | Absolu | Incrémental | Incrémental / absolu | Incrémental | Incrémental | Incrémental | Incrémental | Incrémental | Incrémental / absolu |
| Résolution | 1 ... 256 Imp | 12 ... 16 Imp | 64 ... 1024 Imp | 1 Imp | 1 ... 1024 Imp / 4096 pas | 1 ... 1024 Imp / 4096 pas | 17 bits et 65 536 tours | 1792...2560 Imp | 128 ... 1024 Imp / 4096 pas | 16 / 32 Imp | 512 ... 65 536 Imp | 50 Imp | 1024 ... 32 768 Imp | 100 ... 5000 Imp | 256 ... 6400 Imp |
| Pour type de moteur | DC / EC | DC | DC | DC | DC | EC | DC / EC | EC-i ou frameless DT | EC | DC | DC | DC | EC | DC / EC | EC (flat) |
| Intégré dans le moteur | Yes | Yes | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Yes |
| Taille | 4 ... 10 mm | 10 / 13 mm | 8 ... 32 mm | 10 mm | 10 / 16 mm | 13 ... 22 mm | 22 mm | 40 mm | 16 mm | 10 ... 22 mm | 16 mm | 8 mm | 16 mm | 22 ... 70 mm | 45 ... 90 mm |
| Propriété additionnelle | - | Résistant aux radiations | - | - | - | Stérilisable | Multiturn et sans batterie | Arbre creux, versions fermées et ouvertes | - | - | - | - | - | - | - |
| Accès à la boutique | Accès à la boutique | Accès à la boutique | Accès à la boutique | Accès à la boutique | Accès à la boutique | Accès à la boutique | Accès à la boutique | Accès à la boutique | Accès à la boutique | Accès à la boutique | Accès à la boutique | Accès à la boutique | Accès à la boutique | Accès à la boutique |
Encoder
Codeurs magnétiques.
Avec les codeurs magnétiques, un aimant permanent est positionné sur l'arbre du moteur en rotation. Les capteurs situés dans le stator saisissent les variations du flux magnétique. Les signaux sont analysés dans le codeur puis transmis à la commande sous forme d'impulsions.
- Construction compacte
- Codeur à 2 ou 3 canaux
- Bon rapport prix/performances
- Insensibles à l'encrassement
- Disponibles également comme codeur absolu
- Disponibles entre autres comme modèle résistant aux rayonnements, stérilisable ou magnétorésistif
- Configurables en ligne

Encoder
Codeurs optiques.
Avec les codeurs optiques, une LED envoie un signal lumineux à travers la trame fine d'une roue codeuse ou sur un réflecteur tramé (avec le codeur maxon RIO). Le récepteur fixé sur l'arbre moteur convertit les signaux clairs-foncés en des courants électriques correspondants qui sont ensuite amplifiés dans l'électronique associée puis transformés en impulsions.
- Codeur incrémental numérique
- Codeur à 2 ou 3 canaux
- Résolution maximum possible
- Résistants aux perturbations magnétiques
- Codeur à monter AEDL: Jusqu'à 5000 impulsions
- Codeurs à monter HEDL et HEDS avec Line Driver RS422
- Configurables en ligne

Encoder
Codeurs inductifs.
Avec un codeur inducteur maxon MILE, le transformateur transmet un champ alternatif à radiofréquences à travers un disque en cuivre structuré, dont il sort modulé par angles. Ce codeur est un complément parfait aux moteurs maxon EC flat.
- Intégrés dans le moteur
- Codeur incrémental numérique
- Codeur à 2 canaux
- Résistants à l'encrassement
- Résistants aux perturbations magnétiques et électriques
- Vitesses élevées possibles

Resolver
Resolver.
Le resolver est configuré en rapport exact avec le champ magnétique du rotor du moteur. Une tension alternative à radiofréquences (10 kHz) est transmise au rotor par transformation. Lors de la transformation en retour sur deux bobines de stator, le signal est modulé par le biais du sinus ou du cosinus de l'angle de rotation. Cela permet de déterminer la position du rotor des moteurs DC avec précision.
- Robuste, destiné aux applications industrielles
- Longue durée de vie
- Aucune usure mécanique
- Transmission de signal sans perturbation sur des distances importantes
- Aucun matériel électronique sensible
- Analyse spéciale du signal requise

DC Tacho
Génératrice DC.
maxon propose une génératrice DC montée sur l'arbre pour les combinaisons de moteur et de génératrice. Adapté pour détecter le sens de rotation avec un signal de vitesse analogique.
- Balais en métal précieux: Tension continue émise proportionnelle à la vitesse
- Aimant AINiCo pour une grande stabilité du signal en cas de fluctuations de température
- Sans paliers supplémentaires de la génératrice, aucun couple de friction supplémentaire
- Aucun couplage, fréquence de résonance mécanique élevée

Configuration simple. Choix immense
Disponible rapidement, assistance au moment de l’achat et, sur demande, configuration spécifique à votre application. Vous trouverez ici encore plus de raisons d’utiliser notre boutique en ligne:
Gramme de produits
Sélection
La saisie de quelques paramètres seulement conduit au système d'entraînement approprié.
Sélection
6000
produits, représentant plus d'un million de combinaisons possibles.
Informations
Téléchargements
La boutique en ligne permet de télécharger les données CAO et de produits, les manuels et les logiciels.
Expédition
Livraison rapide
Une fois configurés, les entraînements sont fabriqués et prêts à être expédiés en peu de temps grâce au prototypage et aux processus automatisés utilisés.
Réseau mondial
Service clientèle
Le service d'assistance de ventes de maxon se tient à disposition pour répondre à toutes les questions des clients. Dans le monde entier.
Configuration
L'entraînement de votre choix
Le configurateur en ligne vous guide pas à pas parmi toutes les options disponibles.