Moteurs BLDC à bobinage sans fer ou à âme de fer

Dynamisme. Longévité. Rendement élevé.

Les moteurs DC sans balais de maxon garantissent une durée de vie prolongée et des vitesses supérieures par rapport aux moteurs DC avec balais. Sans entretien, ils sont aussi la solution idéale pour les applications Fit and Forget.

Moteurs maxon BLDC: L'essentiel en un coup d'œil.

L'utilisation d'un régulateur électronique assure la commande très précise de la vitesse et du couple.

Nous avons organisé la gamme de moteurs BLDC selon les principaux paramètres pour que vous trouviez facilement le moteur approprié.

Tableau comparatif des produits - Moteurs à courant continu sans balais (BLDC)
ECX SPEED∅ 4 - 22 mmECX PRIME∅ 6 ... 30 mmECX TORQUE∅ 22 mmMoteur IDX□ 56 - 70 mmECX FLAT∅ 22 ... 42 mmEC∅ 22 mmEC max∅ 16 - 22 mmEC-4pole∅ 32 mmEC-i∅ 30…52 mm, □ 70 mmEC-flat∅ 60 - 90 mmEC frameless HT∅ 60 ... 90 mm EC frameless DT∅ 42 ... 90 mm
Bobinage sans ferYesYesNonNonNonYesYesYesNonNonNonNon
Rotor intérieurYesYesYesYesNonYesYesYesYesNonYesYes
ConfigurableYesYesYesYesYesNonNonNonNonNonNonNon
Taille∅ 4 ... 22 mm∅ 6 ... 30 mm∅ 22 mm□ 56 ... 70 mm∅ 22 ... 42 mm∅ 22 mm∅ 16 ... 22 mm∅ 32 mm∅ 30…52 mm, □ 70 mm∅ 60 ... 90 mm∅ 60 ... 90 mm∅ 42 ... 90 mm
Vitesse élevéeYesYesNonNonNonYesNonYesNonNonNonNon
Couple importantNonYesYesYesYesNonNonYesYesYesYesYes
DynamiqueNonYesYesYesNonNonNonYesYesNonNonYes
Prix/performancesNonNonNonNonYesNonYesNonYesYesYesNon
Propriété additionnelleModèle stérilisableSterilizable version-Protection IP65forme courte (plate)Modèle IP54 et Heavy Duty-Heavy Duty-forme courte (plate)Sans boîtier, forme courteSans boîtier, arbre creux

Notre portefeuille de produits.

ECX SPEED

Extrêmement rapide et silencieux

ECX PRIME

Des performances au top

ECX TORQUE

Rotor intérieur multipolaire à couple élevé

IDX

La puissance dans le boîtier industriel

ECX FLAT

Couples élevés pour des espaces limités

EC

Durée de vie maximale

EC-max

Grande longévité au meilleur prix

EC-4pole

Voici comment obtenir des performances de pointe: ∅32 mm, 200 W

EC-i

Un concentré de puissance dans un espace minimum

EC flat

Le meilleur prix des couples élevés

EC_frameless_HT76M_with_HallSensor_explosive_view

EC frameless HT

Un moteur polyvalent à couple élevé

EC frameless DT

Des entraînements de robots encore plus dynamiques

Parvalux

Moteurs BLDC de Parvalux.

Parvalux Electric Motors Ltd appartient depuis 2018 au groupe maxon. Parvalux propose une gamme complète de moteurs DC sans balais, disponibles soit sous forme de moteurs BLDC ou combinés avec un réducteur linéaire ou angulaire chez maxon exclusivement. Les moteurs produisent un couple de démarrage élevé, une excellente densité de puissance et ils fonctionnent silencieusement.

Configuration simple. Choix immense

Disponible rapidement, assistance au moment de l’achat et, sur demande, configuration spécifique à votre application. Vous trouverez ici encore plus de raisons d’utiliser notre boutique en ligne:  

  • Gramme de produits

    Sélection

    La saisie de quelques paramètres seulement conduit au système d'entraînement approprié.  

  • Sélection

    6000

    produits, représentant plus d'un million de combinaisons possibles.  

  • Informations

    Téléchargements

    La boutique en ligne permet de télécharger les données CAO et de produits, les manuels et les logiciels.  

  • Expédition

    Livraison rapide

    Une fois configurés, les entraînements sont fabriqués et prêts à être expédiés en peu de temps grâce au prototypage et aux processus automatisés utilisés. 

  • Réseau mondial

    Service clientèle

    Le service d'assistance de ventes de maxon se tient à disposition pour répondre à toutes les questions des clients. Dans le monde entier. 

  • Configuration

    L'entraînement de votre choix

    Le configurateur en ligne vous guide pas à pas parmi toutes les options disponibles.