Réducteur pour moteur électrique

La précision de la force et de la vitesse.

Nous développons et fabriquons des réducteurs à pignon droit, à vis sans fin et des réducteurs planétaires de haute précision parfaitement ajustés sur les moteurs électriques de maxon en matière de vitesse, de couple ou d'inertie. 

Du Plug-and-Play à la solution sur mesure.

Lorsque la puissance du moteur doit être délivrée avec un couple fortement accru et une vitesse de rotation réduite en conséquence, les réducteurs de précision maxon sont de mise. Tous les réducteurs maxon se montent directement sur les moteurs souhaités à l'usine. Le pignon moteur est la roue dentée d'entrée du premier étage de réduction et il est fixé sur l'arbre moteur. 

Nous proposons également des adaptations en fonction de besoins particuliers en matière de puissance ou spécifiques au client.

Réducteur maxon: L'essentiel en un coup d'œil.

Pour choisir le type de réducteur, considérez le plus souvent la puissance transmissible. Nous avons organisé cette gamme de produits selon les principaux paramètres pour que vous puissiez trouver facilement le réducteur approprié. 

Product comparison table - Gears
GSWGPXGPGP SGB
Type de réducteurEngrenage à onde de déformationRéducteur planétaireRéducteur planétaireRéducteur à vis sans finRéducteur à vis sans fin
ConfigurableNonYesNonNonNon
Modèle «plastique»NonNon✓ (K)NonNon
Modèle «céramique»Non✓ (C)✓ (C)NonNon
Modèle «version renforcée»✓ (version renforcée HP sur demande)✓ (HP, UP)✓ (HP)NonNon
Modèle «Heavy Duty»NonNon✓ (HD)NonNon
Modèle «à jeu réduit»✓ (backlash)✓ (LZ)✓ (BZ)NonNon
Modèle «à vitesse d'entrée élevée et stérilisable»Non✓ (SPEED)NonNonNon
Taille Ø55 ... 62 mm Ø4 ... 70 mm Ø 16 ... 52 mm Ø16 ... 32 mm Ø52 ... 90 mm

Notre portefeuille de produits.

Strain_Wave_Gears_GSW55A_FRONT

Engrenage à onde de déformation

Compact, efficace et de haute précision.

Réducteur planétaire

Une grande puissance dans une structure compacte.

Réducteur GPX

Réducteurs planétaires configurables

Réducteur à vis sans fin maxon

Pour les mouvements linéaires puissants et précis.

Réducteurs à vis sans fin

Une puissance impressionnante dans un design compact

Réducteurs de Parvalux

Réducteurs Parvalux

Parvalux Electric Motors Ltd appartient depuis 2018 au groupe maxon. Les réducteurs Parvalux sont robustes et fiables, et ils sont conçus pour être utilisés dans un grand nombre d'applications diverses. La gamme comprend des réducteurs en ligne et angulaires, avec des options pour réducteurs à vis sans fin, à pignon droit et réducteurs planétaires.

Configuration simple. Choix immense

Disponible rapidement, assistance au moment de l’achat et, sur demande, configuration spécifique à votre application. Vous trouverez ici encore plus de raisons d’utiliser notre boutique en ligne:  

  • Gramme de produits

    Sélection

    La saisie de quelques paramètres seulement conduit au système d'entraînement approprié.  

  • Sélection

    6000

    produits, représentant plus d'un million de combinaisons possibles.  

  • Informations

    Téléchargements

    La boutique en ligne permet de télécharger les données CAO et de produits, les manuels et les logiciels.  

  • Expédition

    Livraison rapide

    Une fois configurés, les entraînements sont fabriqués et prêts à être expédiés en peu de temps grâce au prototypage et aux processus automatisés utilisés. 

  • Réseau mondial

    Service clientèle

    Le service d'assistance de ventes de maxon se tient à disposition pour répondre à toutes les questions des clients. Dans le monde entier. 

  • Configuration

    L'entraînement de votre choix

    Le configurateur en ligne vous guide pas à pas parmi toutes les options disponibles.