Engrenage à onde de déformation
Compact, efficace et de haute précision.
Les engrenages à onde de déformation sont idéaux pour les applications nécessitant un contrôle de mouvement précis et une transmission de couple élevée dans un design compact.
Les engrenages à onde de déformation sont adaptés à des applications diverses.
Les engrenages à onde de déformation maxon sont un type particulier de réducteurs dont les priorités sont la précision et la compacité. Ce type de réducteur est souvent utilisé dans les applications qui exigent une commande du mouvement exacte et des rapports de transmission élevés dans un espace restreint. Grâce à leur technologie à denture singulière, les engrenages à onde de déformation maxon génèrent un rendement élevé et présentent une bonne réversibilité. Les domaines d’application caractéristiques sont: la robotique, l’aéronautique et le spatial, la technologie médicale et les systèmes optiques.
Engrenage à onde de déformation
Notre portefeuille de produits.

GSW A – Standard
Fiables et compacts

Intégration système
Individuels et flexibles

Engrenage à onde de déformation
Fonctionnement d’un engrenage à onde de déformation
L’engrenage à onde de déformation fonctionne selon le principe de la déformation élastique et de la flexibilité de sa couronne souple. Le composant maître de cet engrenage est un arbre de forme elliptique, le Wave Generator.
Cet arbre déforme la Flexspline, couronne souple à fine paroi, qui s’engrène dans une couronne extérieure rigide (Circular Spline). Cette déformation génère un mouvement radial qui est converti en un mouvement de rotation.
Le Wave Generator est un disque elliptique qui tourne dans un palier. Ce palier est conçu pour utiliser la flexibilité de la Flexspline afin de la contraindre à prendre une forme elliptique. Le mouvement de rotation du Wave Generator déforme la Flexspline en continu, ce qui permet de transmettre le mouvement.
Combinaison avec d’autres composants système maxon
Les engrenages à onde de déformation maxon se combinent facilement avec les entraînements maxon. maxon propose les engrenages à onde de déformation avec palier de sortie dans un système modulaire éprouvé. Sans palier de sortie, les trois composants principaux que sont le Wave Generator, la Flexspline et la Circular Spline permettent la meilleure intégration dans les applications spécifiques des clients.
Découvrez notre technologie d'entraînement en 3D et en RA.
Nous concentrons un maximum de puissance dans un minimum d’espace.
Cliquez sur l’image et déplacez le pointeur en maintenant le bouton de la souris appuyé pour voir notre engrenage à onde de déformation sous tous les angles. Pour le visualiser en réalité augmentée, il vous suffit de scanner le code QR.
Ouvrir dans AR View:

La technologie des engrenages à onde de déformation : précision et fiabilité garanties.
Les engrenages à onde de déformation sont une technologie exceptionnelle indispensable dans de nombreuses applications de haute précision. Basé sur la déformation élastique de la Flexspline, leur fonctionnement permet une transmission des mouvements extrêmement précise, sans jeu et efficace.
La combinaison d’une grande précision, de la compacité et de la fiabilité fait de ces engrenages l'option privilégiée pour les applications techniques exigeantes. L’engrenage à onde de déformation offre une combinaison imbattable de performances, de longévité et d’efficacité en particulier pour les entreprises à la recherche de solutions de commande précise des mouvements.