Solutions d’entraînement pour les dispositifs médicaux
L'homme. La médecine. La technique.
Le génie médical fait face à des avancées fulgurantes. Les instruments sont plus petits et plus précis, les robots assistent les chirurgiens lors des opérations et des prothèses ultra-modernes permettent de reproduire des mouvements naturels. Les entraînements maxon ouvrent la voie à de nouvelles technologies plus performantes qui aident les personnes du monde entier à avoir une meilleure qualité de vie.
- Les entraînements médicaux sont autoclavables jusqu’à
2000
fois
- Près de
4,4
millionsde particules sont filtrées dans notre salle blanche
- L'air est renouvelé jusqu’à
30
foispar heure dans nos salles blanches


Configurations
Chaque projet a besoin de nouvelles idées
C’est pourquoi les entraînements maxon sont configurables. Notre offre comporte des solutions de base pour le secteur médical dont les composants sont parfaitement adaptés les uns aux autres et utilisés dans de nombreuses applications. Il est également possible de configurer les entraînements maxon afin de les adapter à des situations plus complexes ou très spécifiques.
Des solutions d'entraînement destinées au génie médical
Télécharger maintenant la brochure
Ayez un premier aperçu des possibilités d'application en génie médical et apprenez-en plus sur nos principales gammes de produits pour les appareils comme les implants actifs, les pompes à insuline, les robots chirurgicaux, les instruments chirurgicaux électroportatifs ou encore les prothèses de main et de pied.

Gestion de projet maxon
Pour qu'une collaboration soit réussie, il lui faut des partenaires solides.
Dans le cadre de notre gestion de projet, nous nous appuyons sur nos 60 ans d’expérience afin de répondre aux exigences individuelles des applications médicales complexes.
Les équipes de développement de maxon regroupent des ingénieurs et des techniciens expérimentés qui assistent nos clients de la phase de spécification au démarrage de la production, et même au-delà. Nous garantissons une transparence permanente, une grande flexibilité et un flux d’informations proactif.
Notre équipe interdisciplinaire d’experts en génie médical vous aidera avec plaisir à résoudre les problématiques spécifiques à votre application.
L'équipe maxon élabore différentes solutions complètes en collaboration avec le client. Fruit d'une recherche approfondie et après l'étude du plus grand nombre possible de réalisations techniques alternatives, la variante la plus efficace et la plus économique est rapidement évaluée.
FAQ
Est-ce que les moteurs maxon avec balais sont autoclavables?
Non. De par leur conception, nos moteurs avec balais ne conviennent pas une stérilisation en autoclave. Les moteurs sans balais prévus à cet effet portent la mention «stérilisables» dans le catalogue. Les entraînements sont conçus pour une stérilisation par autoclave à 134°C +/-4°C, avec une humidité relative de 100%, une pression de 2,3 bar et une durée de cycle de 18 minutes. Ces entraînements sont généralement conçus pour environ 1000 cycles. Les processus de stérilisation par ETO conviennent à tous les produits du catalogue, sans restriction.
Quelle est la durée de vie des moteurs et des entraînements?
Nous ne pouvons pas apporter de réponse globale à cette question. Cela dépend de chaque application. La température, l’humidité de l’air, la charge et les cycles de charge etc. ont une influence significative sur la durée de vie des composants.
Quelle est la technologie de base des moteurs utilisée pour les implants?
En ce qui concerne les solutions d’entraînement, maxon utilise exclusivement des moteurs sans balais pour les dispositifs implantables. Il s'agit là d'une approche basée sur les risques car les moteurs miniaturisés avec balais sont davantage sujets à défaillance en raison de leur conception.
Selon quelle norme de qualité les entraînements maxon sont-ils certifiés?
La norme ISO 9001 est la certification de base de tous les produits du catalogue. Dans le cas d'applications spécifiques au client, il est possible également de répondre aux exigences de la norme ISO 13485 après concertation.
Contact
Vous avez d'autres questions?
Notre équipe d’experts en génie médicalse tient à votre disposition.