Systèmes d’entraînement pour l’automatisation industrielle

Prêt pour l’avenir.

Les entraînements électriques représentent une technologie-clé pour la performance des machines, des robots et des instruments motorisés. Pour les techniques d’entraînement ultra-modernes en automatisation industrielle et en robotique, maxon propose, outre différents composants, des systèmes d'entraînement mécatroniques complets, clés en main. Parfaitement adaptés les uns aux autres, évolutifs et économiques.

  • Quelque

    200

    experts se consacrent à l’échelle internationale au développement de nos composants d’entraînement dans le domaine de l’automatisation industrielle. 

  • Environ

    9

    micromètres

    telle est la résolution pour la course de nos plus petits micro-entraînements linéaires pour l'industrie des semi-conducteurs.

  • Plus de

    2

    millions

    d’entraînements produits par an pour l’automatisation industrielle.

Configurateur & boutique

La taille de lot 1 est la norme pour nous.

Au sens de l’industrie 4.0, le configurateur en ligne maxon permet à nos clients d'assembler moteur, réducteur et codeur afin d’obtenir un entraînement spécifique et d'intégrer directement la commande à la production. Les prix sont affichés en temps réel et les données de conception 2D et 3D peuvent être consultées dès la configuration terminée. Le modèle numérique peut être immédiatement intégré dans l’application en question. Le délai de livraison des produits configurables est généralement de 11 jours.

Accès à la boutique

Qualité

maxon est certifié SN EN ISO 9001 & SN EN ISO 14001.

La précision, une qualité constante et la sécurité jouent un rôle essentiel en automatisation industrielle. Nos produits répondent parfaitement à ces exigences et fonctionnent avec une fiabilité absolue, même en présence de conditions extrêmes. Du cahier des charges du client au produit fini: nous accordons une priorité absolue à une qualité de pointe. En tant que fournisseur leader, 

  • nous répondons à la réglementation en vigueur concernant le système de gestion de la qualité requis
  • nous répondons à la norme de qualité internationale pour le système de gestion de l’environnement certifié
  • nous disposons d'un laboratoire d’essais interne en vue de simuler les conditions extrêmes
  • nous favorisons l’innovation et l'amélioration continue
  • chaque année, nous faisons l’objet d’audits réglementaires et spécifiques aux clients

Entraînements électriques pour l’automatisation industrielle

Télécharger maintenant la brochure

Ayez un premier aperçu des possibilités d'application pour l'automatisation des processus et apprenez-en plus sur nos principales gammes de produits pour l’industrie et la robotique.

Vous trouverez également d'autres brochures sur les pages dédiées à l’automatisation de laboratoires, l’industrie pétrolière et gazière, l'industrie des semi-conducteurs et la technique de mesure. 

Gestion de projet

Pour qu'une collaboration soit réussie, il lui faut des partenaires solides

Dans le cadre de notre gestion de projet, nous nous appuyons sur nos 60 ans d’expérience afin de répondre aux exigences individuelles des applications industrielles. 

Les équipes de développement interdisciplinaires de maxon regroupent des ingénieurs et des techniciens expérimentés qui assistent nos clients de la phase de spécification au démarrage de la production, et même au-delà. Nous garantissons une transparence permanente, une grande flexibilité et un flux d’informations proactif. 

L'équipe maxon élabore différentes solutions complètes en collaboration avec le client. Fruit d'une recherche approfondie et après l'étude du plus grand nombre possible de réalisations techniques alternatives, la variante la plus efficace et la plus économique est rapidement évaluée.

L’industrie 4.0 exige la mise en réseau des entraînements, des commandes et des capteurs afin de créer des systèmes efficaces. En tant que partenaire de confiance, nous assistons nos clients en privilégiant la sécurité des processus et la rentabilité.

Rapports d'application

Réussites

L’industrie 4.0 et les applications robotiques complexes nécessitent un degré d'innovation élevé et constant. maxon fournit des solutions spécifiques aux clients, prêtes pour l'avenir de l’industrie.
maxon fait passer les moteurs dc 1500x1000maxon Innovation

Moteurs DC à balais pour températures élevées Home

Les moteurs capables de fonctionner à des températures ambiantes élevées ne sont pas une nouveauté pour maxon. La gamme de moteurs DC sans balais HD (Heavy Duty), développée pour fonctionner à des températures ambiantes allant jusqu'à 200⁰C, est sur…
En savoir plus
Packaging_automation_drivetechmaxon Story

Les enjeux de l´industrie de l'emballage

Sous la pression des enjeux environnementaux, l´industrie de l'emballage doit se réorganiser. L´évolution des modes de vie et la hausse du prix des matières premières sont venues accentuer cette tendance. L´enjeu est de taille puisque ce secteur,…
En savoir plus
Elevatorsmaxon Story

Ce portier invisible

Le fabricant d'ascenseurs Schindler transporte plus d'un milliard de personnes, jour après jour. Installés dans des gratte-ciel ou des immeubles résidentiels, ces ascenseurs montent et descendent à longueur de journée. Mais qui pense à ces petits…
En savoir plus

Contact

Quels défis rencontrez-vous?

Notre équipe d’experts en automatisation industrielle se tient à votre disposition.