Des systèmes d’entraînement pour la mobilité aérienne urbaine
L’avenir des trajets quotidiens – avec maxon à bord.
Dans les zones urbaines à forte densité de population, les «taxis aériens» joueront bientôt un rôle important. La combinaison de la technologie automobile et de la technologie aérospatiale est un exemple pour l’avenir des usagers quotidiens des transports en commun. Fort d’une solide expérience dans ces deux domaines, maxon est le partenaire idéal pour les projets de Motion Control. Les actionneurs maxon, utilisés aujourd’hui dans les plus gros avions, sont également parfaitement adaptés aux taxis volants et répondent aux exigences strictes de l’aéronautique et de l’aérospatiale.
Des solutions durables pour les villes de demain.
On estime qu’environ 60 % de la population vivra dans des villes d’ici 2030. De nos jours, la vie urbaine est synonyme avant tout de mobilité. Une possibilité d’éviter une paralysie totale du trafic sera de prendre de l’altitude. Transférer une partie du trafic de transport de la route vers l’air à l’aide de la mobilité aérienne urbaine est l’un des domaines d’avenir les plus passionnants du secteur aérospatial. Avec une expérience de plusieurs décennies dans le développement et la certification de systèmes d’entraînement sûrs, maxon est le partenaire des entreprises MAU en pleine croissance. Nos entraînements aident le client à réduire les temps de transport, les coûts d’exploitation et les émissions de CO2 dans l’espace urbain.
Un développement plus rapide grâce à des composants du catalogue.
Grâce à la standardisation de produits éprouvés destinés à l’aérospatiale, nos clients MAU disposent rapidement de solutions d’entraînement efficaces. Les modifications typiques du secteur aéronautique, comme une lubrification spéciale, une robustesse accrue ou des types de câbles spécifiques, sont d’ores et déjà intégrées à nos systèmes d’entraînement. Tous les composants sont testés selon la norme DO-160G en ce qui concerne la plage de température, les vibrations et les chocs, ainsi que l’humidité de l’air. Ils répondent également aux normes environnementales de l’industrie aéronautique et aérospatiale.

Configuration
Lorsque la vision devient réalité.
Une intégration parfaite de différentes technologies est indispensable pour qu’une vision devienne réalité dans le domaine de la MAU. En tant qu’expert des systèmes d’entraînement électriques, maxon adapte une technologie de pointe à la mobilité aérienne urbaine et utilise les synergies entre l’aéronautique et l’aérospatiale courantes pour ce nouveau segment de marché. Nos clients profitent de notre savoir-faire en matière de développement et de production d’actionneurs, d’actionneurs intelligents avec capteurs et électronique, de systèmes d’entraînement pour vannes, de composants de commande Fly-by-Wire ou de communication à bord.
Nos recommandations de produits.
Composants standard pour l’aérospatiale.
Les produits maxon pour l’aéronautique et l’aérospatiale sont testés selon la norme DO-160G (les conditions ambiantes que sont notamment les variations de température, l’humidité, les chocs et les vibrations) et conviennent donc aux applications les plus exigeantes. La gamme de base, standardisée, permet d’accélérer les cycles de développement de façon à ce que les clients disposent plus rapidement de produits éprouvés pour l’aéronautique et l’aérospatiale.
Actionneurs
Nous associons le développement matériel et logiciel. Afin d’atteindre une intégration parfaite dans un système, nos actionneurs MAU sont équipés de faisceaux de câbles et de connecteurs spécialement conçus à cet effet, et d’un boîtier d’actionneur qui garantir une intégration directe dans les avions sur la base des interfaces des clients.
Systèmes d’entraînement destinés à l’aéronautique et à l’aérospatiale
Télécharger le dépliant.
Obtenez un premier aperçu et apprenez-en plus sur nos principales gammes de produits pour le secteur aérospatial.

Foire aux questions
Qu’est-ce qu’un actionneur et quelles sont les solutions proposées par maxon?
Un actionneur combine diverses techniques d’entraînement dans le but de déplacer un système. Avec l’ajout d’un système électronique comme les capteurs de position et l’électronique de commande, il est possible d’obtenir des mouvements ultra-précis et/ou très dynamiques. Les interfaces de communication permettent à l’actionneur de mettre des données en temps réel à disposition du système maître. Notre gamme de produits comporte tous les composants et toutes les technologies nécessaires pour développer et produire des actionneurs personnalisés.
Les produits maxon industriels conviennent-ils aux applications MAU?
Oui. maxon dispose d’une longue et vaste expérience dans l’adaptation de moteurs haut de gamme de fabrication industrielle au marché de l’aéronautique et de l’aérospatiale, avec un impact minimum sur le produit d’origine.
maxon accompagne-t-elle ses clients dans le développement d’actionneurs spécifiques?
Oui. La Business Unit Aerospace de maxon dispose d’une équipe spécialisée d’expert·e·s, notamment dans les domaines de la gestion de projet, de l’ingénierie des systèmes et de la qualité, de l’électronique et de l’ingénierie logicielle, qui contribuent ensemble au développement d’un actionneur sur mesure afin que toutes les exigences du client soient entièrement satisfaites.
Contact
Vous avez des questions?
Nos expert·e·s UAM se tiennent à votre disposition.