Motion Controller multi-axes
L'art de la synchronisation de précision.
Les contrôleurs multi-axes maxon programmables et puissants peuvent synchroniser et positionner plusieurs axes avec une grande précision et parcourir des profils de déplacement à limitation des à-coups ou des cames.
Synchronisation des entraînements: Au micromètre près.
Les systèmes robotiques, d'analyse et de manipulation exigent une technique de précision toujours plus précise. Les Motion Controller maxon permettent par conséquent d'intégrer de manière compacte un grand nombre d'entraînements combinés à des régulateurs hautement dynamiques et un système de bus mis en réseau.
Il est ainsi possible de programmer des mouvements complexes. Les commandes multi-axes supportent différentes cinématiques de type delta ou scara. Elles fonctionnent en autarcie complète ou s'intègrent dans un système de niveau supérieur via CANopen ou EtherCAT.
maxon Motion-Control: L'essentiel en un coup d'œil.
Nous proposons des solutions pour la fabrication d'appareils, d'installations ou le génie mécanique, sans oublier les applications mobiles ou la robotique légère.
Nous avons organisé cette gamme de Motion Controller selon les paramètres principaux pour que vous puissiez trouver facilement le Controller maxon approprié.
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fully programmable | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Integrated power stage | No | No | Yes | Yes | Yes | No |
Number of axes | 6 | 6 | 6 (4) | 6 (4) | 6 (4) | 32 |
CANopen | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Ethernet interfaces | Yes | Yes | No | Yes | No | Yes |
EtherCAT slave | No | No | No | Yes | No | Yes |
EtherCAT master | No | No | No | No | No | Yes |
Bluetooth | No | No | No | No | No | No |
Accès à la boutique | Accès à la boutique | Accès à la boutique | Accès à la boutique | Accès à la boutique | Accès à la boutique |
Notre portefeuille de produits.

MicroMACS6
L'ultra-compacte

MicroMACS6 Module
Le module plug-in

MiniMACS6-AMP-4/50/10
La puissante

MiniMACS6-AMP-4/50/10-OEM
Pour les grandes séries

MiniMACS6-AMP-4/50/10-IF1 EtherCAT
Puissance grâce à EtherCAT

MasterMACS
Pour les exigences de performance maximales
ApossIDE
Environnement de développement gratuit.
ApossIDE (Integrated Development Environment) est un logiciel d'automatisation complet et gratuit qui permet de programmer toutes les commandes multiaxes maxon. Il s'agit d'un outil servant à programmer, à tester et à déboguer des fonctions de Motion Control de tous les appareils MACS. L'apprentissage de la syntaxe d'ApossIDE est facile grâce à ses similitudes avec le langage C, utilisé couramment. ApossIDE aide à la programmation efficace de solutions d'entraînement et des instructions hautes performances lui ont été ajoutées. Des instructions simples sont en mesure de lancer des fonctions de positionnement et de synchronisation très complexes.

Motion Library
ZbMotion Software Library
The ZbMotion software library is a motion library that saves the motion profiles for independent and high-precision synchronized axes. The library consists of a trajectory generator that creates profiles for position and velocity commands. It calculates and generates jerk-limited and trapezoidal profiles, and has advanced functions, such as calculating the simultaneous arrival of multiple axes. Die ZbMotion library is based on C and can therefore be used by anyone with programming experience. The software is available in connection with the acontis EtherCAT-Stack and thus provides a complete solution for real-time communication and motion.

Ingénierie des applications
L'ingénierie sur mesure.
Nos ingénieurs disposent de longues années d'expérience pratique en matière de développement des commandes et des applications. Leur réflexion axée sur l'application permet de saisir rapidement les exigences et de les mettre en œuvre efficacement.
zub machine control AG, qui fait partie du groupe maxon depuis 2017, assiste les clients tout au long du processus: depuis la programmation d'une solution d'application spécifique jusqu'à sa mise en service. La collaboration intense et en partenariat lors du développement OEM garantit un transfert permanent du savoir-faire. Les risques inhérents au développement et les incompréhensions éventuelles sont ainsi réduits considérablement. La procédure est ainsi allégée et les temps de développement réduits.
Configuration simple. Choix immense
Disponible rapidement, assistance au moment de l’achat et, sur demande, configuration spécifique à votre application. Vous trouverez ici encore plus de raisons d’utiliser notre boutique en ligne:
Gramme de produits
Sélection
La saisie de quelques paramètres seulement conduit au système d'entraînement approprié.
Sélection
6000
produits, représentant plus d'un million de combinaisons possibles.
Informations
Téléchargements
La boutique en ligne permet de télécharger les données CAO et de produits, les manuels et les logiciels.
Expédition
Livraison rapide
Une fois configurés, les entraînements sont fabriqués et prêts à être expédiés en peu de temps grâce au prototypage et aux processus automatisés utilisés.
Réseau mondial
Service clientèle
Le service d'assistance de ventes de maxon se tient à disposition pour répondre à toutes les questions des clients. Dans le monde entier.
Configuration
L'entraînement de votre choix
Le configurateur en ligne vous guide pas à pas parmi toutes les options disponibles.