Retour à l'aperçu
Contrôleur maître MasterMACS EtherCAT

Commande

Contrôleur maître MasterMACS EtherCAT

001725 – programmable, jusqu’à 32 axes

Prix sur demande:  
Commandable sur demande
Nous vous recommandons de demander conseil avant de choisir cet article. Veuillez contacter notre service d'assistance de vente.
Des questions sur la livraison ?

Description

Pour un positionnement exact ou une synchronisation précise: Le MasterMACS est un contrôleur de mouvement multi-axes haute performance, librement programmable, sans étage de puissance. Il permet la commande dure en temps réel de jusqu'à 32 axes et ses interfaces telles que EtherCAT maître/esclave, Ethernet, 2 x CAN, RS232, etc. servent à l'intégration individuelle dans le système. MasterMACS est disponible en deux versions de boîtier.

Commandable sur demande
Nous vous recommandons de demander conseil avant de choisir cet article. Veuillez contacter notre service d'assistance de vente.

Capteur

Codeur incrémental digital (2 canaux, single ended)
ja
Codeur incrémental digital (2 canaux, différentiel)
ja
Codeur incrémental digital (3 canaux, différentiel)
ja

Modes de fonctionnement

Régulateur de vitesse
ja
Régulateur de position
ja

Caractéristiques électriques

Alimentation de la logique Vc (min.), optionelle
18 V
Alimentation de la logique Vc (max.), optionelle
30 V
Fréquence d'échantillonnage du régulateur de position PID
1 kHz

Entrées

Signaux du codeur
A, A\, B, B\, I, I\
Fréquence d'entrée max. du codeur
5 MHz
Entrées digitales
10
Fonctionalités des entrées digitales
free programmable
Entrées analogiques
2
Résolution, plage, circuit
10-bit, 0…+10V
Fonctionalités des entrées analogiques
free programmable
DIP switch
10
Fonctionalités du DIP switch
Node ID, CAN Bus Termination

Sorties

Sorties digitales
4
Fonctionalités des sorties digitales
free programmable

Sorties de tension

Tension d'alimentation du codeur
+5V DC, max. 200mA
Tension d'alimentation de capteur
+5V DC, max. 200mA

Interfaces

RS232
yes
USB 2.0 (pleine vitesse)
yes
CAN
ja
CANopen
Master / Slave
CANopen application layer
CiA 301
EtherCAT
EtherCAT Master, EtherCAT Slave and Ethernet
CoE (CAN application layer over EtherCAT)
ja
Distributed Clocks Support
ja
Variable PDO mapping
ja

Affichage

Indication d'état "Ready"
green and yellow LED
Indication d'état "Error"
red LED
Indication d'état de l'interface de communication
yes

Fonction de protection

Fonctions de protection
free programmable

Conditions ambiantes

Température - Service (min.)
-30 °C
Température - Service (max.)
50 °C
Température - Stockage (min.)
-30 °C
Température - Stockage (max.)
85 °C
Humidité atmosphérique (non condensante) (min.)
5 %
Humidité atmosphérique (non condensante) (max.)
90 %

Données mécaniques

Poids
500 g
Dimension (longueur)
108 mm
Dimension (largeur)
108 mm
Dimension (hauteur)
67 mm
Fixation
DIN Rail or back wall mounting

Logiciel

Programme d'installation
ApossIDE
Interface graphique utilisateur
ApossIDE
Système d'exploitation
Windows 11,10, 7
DLL Windows pour PC
32-/64-bit
Linux Shared Object Library
X86 32-/64-bit
CAN Interfaces
USB CAN Adapter
Exemple de programmation
ApossC_SDK, MS Visual C#, MS Visual C++

Fonctions

Mode vitesse
ja
Mode courant
ja
Master Encoder Mode
ja
Valeur de consigne analogique
ja
Générateur de chemin avec profils sinusoïdaux/trapézoïdaux
ja
Position Control Feed Forward
ja
Velocity Control Feed Forward
ja
Position Marker / Touch Probe
ja
Quickstop
ja
Activation
ja
Position Compare
ja
Contrôle du frein de maintien
ja
Avez-vous des questions techniques ?