Moteurs DC et systèmes d’entraînement pour l’automobile
Pour la sécurité et l’efficacité.
Les besoins accrus en matière de sécurité ainsi que la conduite semi-autonome placent les constructeurs automobiles devant de nouveaux défis. maxon développe des moteurs électriques d’une densité de puissance énorme, basés sur des circuits magnétiques très efficaces. Pour cela, nous proposons des capteurs de position et de vitesse intégrés qui sont adaptés avec précision aux exigences automobiles.
Moteur BLDC maxon en 3D et AR.
Découvrez notre technologie BLDC dans les moindres détails. Pour ce faire, faites glisser le curseur sur l’entraînement.
Open in AR View:

Des sites de production dans le monde entier.
Le développement des entraînements pour l’industrie automobile est centralisé à notre siège de Sachseln (Suisse). Cependant, la présence mondiale de maxon nous permet d’assister les clients dans le monde entier. Nous organisons la production des entraînements en accord avec les sites de production de nos clients. Selon le volume, il est possible d’utiliser des lignes manuelles, semi-automatiques ou automatiques.
Ingénierie et possibilités de test.
Nos centres de compétence pour les moteurs, les matériaux magnétiques, les entraînements et les commandes, l’intégration mécanique, les engrenages et les capteurs sont en mesure d’effectuer des conceptions et des simulations et de créer des modèles physiques. Nous pouvons effectuer les tests nécessaires en interne ou avec le soutien de partenaires externes.

La Technologie
Moteurs compacts de 0,1 W à 5 kW.
Nos composants qualifiés pour l’industrie automobile offrent des performances maximales dans un espace réduit et sont adaptés aux défis spécifiques en étroite collaboration avec nos clients. Les entraînements maxon dotés de capteurs de haute précision sont spécialement développés pour l’automatisation et conçus pour fonctionner dans des conditions environnementales extrêmes.

La Technologie
Plat et précis avec des codeurs haute résolution.
Nous développons des solutions de codeurs magnétiques rentables et robustes pour nos entraînements. Selon les besoins, il est également possible d’utiliser des codeurs optiques.
- Paliers de haute précision
- Aucun jeu mécanique
- Forme plate possible
- Câbles plats / connecteurs Flexprint
- Haute conformité CEM
- Le codeur optique RIO fournit une résolution maximale dans un espace réduit
- Le codeur ENX EASY convainquent par sa conception robuste et sa grande qualité de signal
Entraînements électriques pour solutions de mobilité
Télécharger le dépliant
Obtenez un premier aperçu des domaines d’application de nos solutions de mobilité et apprenez-en plus sur les entraînements maxon pour le secteur automobile. |
FAQ
Pour quelles applications les produits maxon Automotive sont-ils adaptés?
Les produits maxon utilisent des matériaux magnétiques de haute qualité pour fournir les moteurs les plus compacts. C’est pourquoi nos entraînements conviennent à toutes les applications qui ont des exigences élevées en matière d’espace, de couple ou de conditions environnementales difficiles.
Existe-t-il des produits COTS pour les applications automobiles?
Nous développons des solutions spécifiques en fonction des besoins de nos clients. Pour les petites quantités, les produits du catalogue maxon peuvent être utilisés pour les premiers échantillons fonctionnels. Ceux-ci sont conformes à la norme ISO 9001.
À quels produits la certification IATF s’applique-t-elle?
maxon est certifié IATF pour le développement et la fabrication de composants et de systèmes d’entraînement (moteur + codeur) spécifiques aux clients.
Contact
Quels sont vos défis?
Notre expert de l’industrie automobile se tient à votre disposition.