cycle de vie des produits maxon – aperçu des statuts

Les produits maxon traversent différentes étapes de leur cycle de vie, du développement à la fin de vie. Les statuts suivants vous aident à évaluer la disponibilité à long terme, à choisir des produits adaptés aux nouveaux projets et à planifier vos projets en toute confiance.

Aperçu des statuts du cycle de vie des produits

maxon utilise les statuts de cycle de vie suivants, qui sont affichés de manière cohérente dans le catalogue, la boutique en ligne et les outils associés.

Important:
le statut du cycle de vie du produit décrit la manière dont maxon gère son portefeuille et la disponibilité de ses produits dans le temps. Cela n’indique pas le niveau de maturité technique, de sécurité ou de qualification d’un produit.

Product-Life-Cycle-Status

ÉtatCe que cela signifie pour vousUtilisation dans votre application
(projets existants et nouveaux projets)
Disponibilité de la documentation produit
ProchainementLe produit est en cours de développement et n’est pas encore disponible à la commande générale. Les données techniques peuvent encore évoluer jusqu’à la version finale. Pas encore adapté à une intégration finale. À utiliser uniquement pour une évaluation préliminaire en coordination avec votre interlocuteur maxon. Selon le produit, il peut déjà être visible dans le catalogue ou en ligne, mais les options de commande sont limitées. 
NewProduit nouvellement introduit, généralement lancé au cours de la dernière année. Représente l’état actuel du portefeuille dans son segment. Recommandé pour les nouveaux projets s’il répond à vos exigences techniques. Adapté à une utilisation dans de nouvelles applications.Visible et activement mis en avant dans le catalogue et en ligne. 
ActifProduit standard, entièrement commercialisé et bien établi sur le marché. Produit régulièrement fabriqué et utilisé dans une large gamme d’applications. Recommandé pour les projets nouveaux et existants. Choix fiable pour une utilisation en série et à long terme.Visible et activement mis en avant dans le catalogue et en ligne. 
NRND (Not Recommended for New Designs – non recommandé pour les nouveaux projets)Le produit reste disponible, principalement pour assurer la continuité des applications existantes, mais n’est plus recommandé pour les nouveaux projets. À continuer d’utiliser dans les projets existants. Pour les reconceptions ou les nouvelles applications, sélectionnez un produit équivalent Actif ou Nouveau. Aucune migration immédiate ou active n’est requise.Généralement, il n’est plus activement mis en avant dans le catalogue, mais reste accessible via la recherche ou des liens directs dans le portail en ligne. La documentation produit la plus récente reste accessible.
SuppriméL’arrêt du produit a été officiellement annoncé. Les dates limites de commande et de livraison sont spécifiées. Non adapté pour de nouvelles conceptions. Pour les applications existantes, planifiez la migration ou passez vos dernières commandes. maxon accompagne la transition.N’est plus répertorié dans le catalogue. Les dernières informations produit restent accessibles via la recherche en ligne.
ObsolèteCe produit ne peut plus être commandé chez maxon. La fin de vie a été atteinte. Non disponible pour les projets nouveaux ou existants. Un produit de remplacement ou une solution alternative est nécessaire. N’est plus répertorié ni dans le catalogue ni en ligne. Les dernières informations produit restent accessibles via la recherche pendant plusieurs années.

Ce que signifie concrètement le statut «NRND»

Le statut NRND (Not Recommended for New Designs – non recommandé pour les nouveaux projets) est un statut de pilotage du portefeuille dans le cycle de vie des produits maxon. Il garantit que les clients existants continuent d’être accompagnés de manière fiable, tandis que les nouveaux projets sont orientés vers des produits plus pérennes.

NRND signifie que...

  • le produit n’est pas arrêté et ne dispose pas encore de date de fin de vie définie,
  • il reste disponible et est fabriqué pour soutenir les applications existantes,
  • il est généralement commercialisé depuis de nombreuses années et se trouve dans une phase avancée de son cycle de vie,
  • des gammes de produits plus récentes ou plus ciblées couvrent des applications similaires et sont privilégiées pour les nouveaux projets,
  • le produit n’est plus activement mis en avant dans l’offre du catalogue.

NRND ne signifie pas que...

  • le produit disparaîtra soudainement du jour au lendemain. Dans de nombreux cas, plusieurs années s’écoulent entre le statut NRND et l’arrêt définitif, en fonction de la demande et de la disponibilité des composants.
  • le produit n’est plus fiable ni pris en charge. Les clients existants continuent de recevoir des livraisons et un support technique si cela est raisonnable et réalisable.

Conseils pour vos projets

  • Projets existants:
    vous pouvez continuer à utiliser des produits NRND dans les appareils et systèmes en fonctionnement. Pour les projets à long terme, il est recommandé de discuter de la disponibilité et de la planification avec votre interlocuteur maxon.
     
  • Nouveaux projets:
    dans la mesure du possible, utilisez des produits Active ou New. Votre équipe maxon locale vous aidera à sélectionner des alternatives appropriées.
     
  • Migration:
    si un produit utilisé dans votre application passe au statut NRND, Arrêté ou Obsolète, maxon vous accompagne dans l’évaluation des produits de remplacement et dans la planification de la transition. 

Foire aux Questions

  • Puis-je encore commander un produit avec le statut NRND?

    Oui. Les produits NRND restent disponibles à la commande et sont fabriqués pour répondre aux besoins des clients existants. Cependant, ils ne sont plus recommandés pour les nouveaux projets, et la planification à long terme est effectuée en tenant compte d’un retrait futur du portefeuille. 

  • Combien de temps un produit NRND restera-t-il disponible?

    Il n’y a pas de durée fixe. Dans de nombreux cas, plusieurs années s’écoulent entre le passage d’un produit au statut NRND et son arrêt définitif, en fonction de la demande du marché et de la disponibilité des composants. 

  • Pourquoi «mon» produit est-il passé au statut NRND?

    Les raisons courantes incluent la simplification du portefeuille, l’introduction de nouvelles gammes de produits ou une demande en baisse. L’objectif est de réduire les redondances tout en continuant à protéger les applications existantes.

  • Que se passe-t-il lorsqu’un produit est arrêté ou obsolète?

    Pour les produits arrêtés, maxon définit des dates limites de commande et de livraison et informe les clients concernés afin qu’ils puissent planifier leurs dernières commandes ou leur migration. Une fois qu’un produit est obsolète, il ne peut plus être commandé. La documentation la plus récente et le support produit restent disponibles pendant plusieurs années pour les produits arrêtés et obsolètes.

  • Qui puis-je contacter si mon projet dépend d’un produit NRND ou arrêté?

    Veuillez contacter votre ingénieur commercial maxon ou votre bureau maxon local. Ensemble, vous pouvez examiner votre application, discuter des risques et des délais, et définir des alternatives appropriées ou des stratégies de migration adaptées. 

    Si vous avez des questions spécifiques concernant le statut du cycle de vie d’un produit dans votre projet, l’équipe maxon sera heureuse de vous aider.