Commandes
Garder le contrôle. Très facilement.
La robotique et l'automatisation rendent les exigences en matière de commande d'entraînement de plus en plus complexes. Il ne s'agit plus de moteurs et de Motion Controller au sens strict du terme, mais de petits systèmes fonctionnant en réseau. maxon propose une gamme de produits absolument parfaite en la matière.
Systèmes de commande précis et dynamiques.
De nombreuses fonctions et une grande flexibilité d'utilisation sont primordiales pour un bon contrôleur. Le diagnostic, la mise en réseau et la sécurité fonctionnelle prennent de plus en plus d'importance. S'ajoute à cela le fait que la mise en service et le pilotage de la commande d'entraînement doivent être simples.
maxon présente donc une gamme de produits allant des régulateurs de courant et de vitesses simples aux Motion Controllers hautement dynamiques et aux commandes intégrées aux moteurs, afin de tirer le maximum de chaque entraînement. Avec l'immense avantage suivant: Toutes les commandes sont parfaitement adaptées aux différents composants des moteurs avec et sans balais de maxon.
Motion control
Contrôle centralisé des mouvements d'axes complexes.
Les commandes multi-axes maxon programmables permettent de synchroniser les mouvements coordonnées de plusieurs axes avec un grande précision.
- Disponibles avec ou sans étage de puissance intégré
- Adaptées au positionnement ou à la synchronisation multi-axes jusqu'à la régulation de dispositifs cinématiques
- Logiciel d'automatisation sans licence ApossIDE
- Interfaces EtherCAT, Ethernet & CANopen

Motor control
Régulation simple du courant et de la vitesse.
Différents servo-contrôleurs PWM maxon à rendement élevé offrent une fonctionnalité et une puissance optimales. Des régulateurs rapides et une fréquence d'horloge PWM élevée permettent d'obtenir des propriétés de régulation exceptionnelles.
- Pour les systèmes hautement dynamiques avec circuit de régulation de la positon et de la vitesse de niveau supérieur
- Pilotage avec des signaux analogiques et numériques
- Inductances additionnelles intégrées pour le fonctionnement avec des moteurs à basse inductance
- Possibilités de configuration, d'ajustement et de diagnostic dans le logiciel Studio disponible librement

Commandes de positionnement
Régulation intelligente de la position.
Les commandes de positionnement maxon disposent de nombreux modes de fonctionnement et des interfaces les plus variées. Grâce à leur haute densité de puissance, elles sont utilisables avec une grande souplesse avec des moteurs à courant continu de puissance continue pouvant atteindre 1050 W.
- Du positionnement point par point à la commande Dual Loop hautement dynamique avec FOC
- Combinables avec différents émetteurs de feedback comme des capteurs à effet Hall, des codeurs incrémentaux ou des capteurs absolus
- Faciles à utiliser grâce aux bibliothèques complètes et au logiciel Studio à paramétrage du régulateur entièrement automatique
- Interfaces EtherCAT et CANopen

Configuration simple. Choix immense
Disponible rapidement, assistance au moment de l’achat et, sur demande, configuration spécifique à votre application. Vous trouverez ici encore plus de raisons d’utiliser notre boutique en ligne:
Gramme de produits
Sélection
La saisie de quelques paramètres seulement conduit au système d'entraînement approprié.
Sélection
6000
produits, représentant plus d'un million de combinaisons possibles.
Informations
Téléchargements
La boutique en ligne permet de télécharger les données CAO et de produits, les manuels et les logiciels.
Expédition
Livraison rapide
Une fois configurés, les entraînements sont fabriqués et prêts à être expédiés en peu de temps grâce au prototypage et aux processus automatisés utilisés.
Réseau mondial
Service clientèle
Le service d'assistance de ventes de maxon se tient à disposition pour répondre à toutes les questions des clients. Dans le monde entier.
Configuration
L'entraînement de votre choix
Le configurateur en ligne vous guide pas à pas parmi toutes les options disponibles.