Systèmes d’entraînement pour l’automatisation des laboratoires
Un diagnostic et une recherche en toute fiabilité.
Les systèmes d’entraînement maxon garantissent un déroulement fiable des applications de laboratoire, et donc des résultats précis. En effet, la précision joue un rôle primordial dans les laboratoires. Grâce à une qualité et une fiabilité absolues, il est possible d’obtenir des résultats reproductibles dans les domaines du diagnostic, des sciences de la vie et de l'analyse.
Nos recommandations de produits.
Manipulation des liquides
Les applications de manipulation de liquides requièrent fiabilité, précision et densité de puissance. Avec leur vitesse élevée et leur commande de positionnement précise, les entraînements maxon conviennent de manière optimale à de nombreuses tâches comme les déplacements des axes X et Y ou les axes Z pour le dosage.
Séquençage de l’ADN
Les analyses ADN et applications par PCR vont de la recherche fondamentale aux tests agricoles et enquêtes médico-légales en passant par le diagnostic de maladies. Les systèmes d’entraînement compacts et efficaces de maxon permettent un séquençage de l’ADN plus rapide tout en ayant la même précision.
Pipettes électroniques
maxon fournit des solutions d’entraînement utilisées dans les pipettes électroniques pour le transfert précis et reproductible d'échantillons et de réactifs en biologie moléculaire, en chimie analytique et en médecine. Nos solutions linéaires améliorent l’efficacité et permettent une force d'actionnement très élevée pour l'utilisation de liquides à forte viscosité.
Diagnostic sur place
Afin que les applications de diagnostic sur place puissent être utilisées efficacement dans le but d'obtenir des analyses rapides et des diagnostics précoces, ces dernières doivent être de taille réduite ainsi que faciles à utiliser. Elles doivent en outre être calibrées avec précision et si possible automatisées: maxon propose à cet effet des solutions idéales avec des entraînements ayant un diamètre de 6 à 16 mm.
Bras robotisés
Afin d’obtenir une préhension exacte, les bras robotisés utilisés en laboratoire doivent répondre à des exigences très élevées. Grâce à une interaction avec les moteurs et les codeurs, les entraînements électriques doivent exécuter des mouvements d’une précision absolue. Il est essentiel d’avoir une haute densité de puissance afin d’obtenir le plus de couple possible dans un espace réduit. maxon propose à cet effet la solution qu’il vous faut. Grâce à leur bobinage spécifique, nos systèmes d’entraînement sont efficaces et ultra-précis.
Ouverture des tubes à essai
La fermeture et l’ouverture manuelles des tubes à essai nécessitent beaucoup de temps. L'automatisation du processus réduit le risque d’erreur humaine et permet d'éviter en même temps les risques potentiels pour la santé et la contamination par aérosol du personnel de laboratoire. Les moteurs BLDC 8 mm de maxon conviennent de façon idéale pour une solution à 96 axes tandis qu'un moteur 16 mm serait parfaitement adapté à une solution à 24 axes.
Systèmes d’entraînement pour l’automatisation des laboratoires
Télécharger maintenant la brochure
Informez-vous sur les entraînements maxon dédiés à l’automatisation des laboratoires et découvrez, à travers deux cas d'application, comment nos produits assurent une précision absolue et un débit élevé sur les robots de laboratoire et les appareils d'analyse de sang.
FAQ
Comment est-il possible, avec les composants d’entraînement maxon, de garantir des résultats reproductibles sur les appareils d'analyse de laboratoire?
Il est primordial d'avoir un système d’entraînement contrôlable avec précision afin d’obtenir des résultats reproductibles. Cela est notamment garanti avec les entraînements sans fer car ces derniers n’ont pas de couple de saillance. En outre, l’utilisation d'un codeur permet d’obtenir une résolution élevée, et donc une grande reproductibilité.
Est-il possible d'obtenir auprès de maxon un système d’entraînement absolu de façon à sauvegarder la dernière position en cas de panne de courant?
Oui. Grâce à l’utilisation du codeur absolu Multiturn (produit: ENX 22 EMT), la position de l’entraînement est sauvegardée grâce à la technologie de la récupération d'énergie intégrée et reste ainsi en mémoire même après une panne de courant.
Est-ce que maxon peut assister la conception et la production de systèmes d’entraînement complets (mouvements dans l’appareil)?
Oui, grâce à sa longue expérience, maxon est en mesure d'aider à la conception de mouvements de translation complets et aide à optimiser les appareils en termes de coûts et de performances.
Quels sont les avantages liés à l'utilisation d'un contrôleur maxon?
En ce qui concerne les contrôleurs maxon, l’inductance requise pour les moteurs sans fer est déjà intégrée. En outre, les logiciels EPOS et ESCON permettent de régler les entraînements maxon de manière entièrement automatique. L’entraînement est ainsi adapté au mieux au contrôleur. L’interface GUI simple permet de procéder à des mesures et à un réglage fin sur le moteur.




























Contact
Comment pouvons-nous vous aider?
Nos experts en automatisation de laboratoires se tiennent à votre disposition.
Walter Sandro