Systèmes d’entraînement destinés à l’aéronautique et à l’aérospatiale
Votre partenaire de confiance dans les airs.
Une qualité sans compromis, une technologie innovante et des milliers d’heures d’essais en vol: notre objectif est d’être le partenaire le plus fiable qui soit dans le ciel. Les systèmes d’entraînements électriques maxon destinés à l’aéronautique et à l’aérospatiale assistent les pilotes dans le cockpit, mettent en mouvement des drones, des satellites et les rovers sur Mars.
- Depuis
2010
maxon dispose de sa propre Business Unit pour l’industrie aéronautique et aérospatiale.
- Depuis
20
ans,les rovers martiens explorent la planète rouge grâce à la technique d’entraînement de maxon.
- Plus de
7000
configurations possibles sont spécialement adaptées à l’industrie aéronautique et aérospatiale.

Systèmes d’entraînement destinés à l’aéronautique et à l’aérospatiale.
La technologie de maxon propulse les rovers martiens sur la planète rouge depuis plus de 20 ans. Des centaines de systèmes d’entraînements se trouvent aussi dans des avions long courrier modernes. De retour sur terre, maxon développe avec ses clients la bonne solution d’entraînement, composée de composants individuels ou de systèmes techniques sophistiqués, pour les avions de ligne, les hélicoptères, les engins spatiaux et même les véhicules aériens sans équipage.
maxon garantit la qualité unique de ses systèmes de propulsion efficaces, fiables et performants dans le domaine de l’aéronautique et de l’aérospatiale. Depuis 2012, maxon est certifiée EN 9100 (correspondant à la norme AS 9100). Cette norme est spécialement conçue pour les entreprises spécialisées dans le développement et la production de composantes destinées à l’industrie aéronautique et aérospatiale. Dans les laboratoires de l’entreprise, les entraînements sont soumis à des tests de vibration, de choc, de froid, de chaleur ou de vide.
maxon est synonyme de précision, d’adaptation aux besoins des clients, et représente un réseau d’assistance global qui garantit le respect des standards suisses dans le monde entier. Notre équipe spécialisée en aérospatiale assiste les clients aussi bien pour des applications simples que pour des projets de développement complexes s’étendant sur plusieurs années.
L’équipe dédiée à l’aérospatiale chez maxon utilise les connaissances accumulées dans les nombreux projets spéciaux, comme les entraînements des missions sur Mars, pour d’autres projets aérospatiaux et a encore approfondi cette expertise pour la fabrication en série. Cela est possible grâce à la technique dernier cri que nous employons et aux tests intensifs effectués en laboratoire. Chez nous, les choses sont perpétuellement en mouvement. Nous ouvrons de tout nouveaux horizons à la technologie aérospatiale, qu’il s’agisse d’avions de ligne, d’hélicoptères ou d’engins spatiaux.
Des partenariats à long terme.
En tant qu’entreprise familiale suisse active à l’échelle internationale, maxon est un partenaire fiable pour une collaboration à long terme. Nous sommes présents dans le monde entier et disposons de sites de production hautement spécialisés. En combinaison avec un service d’ingénierie local, nous pouvons réagir rapidement et en toute flexibilité à tout défi du secteur aérospatial, et nous sommes en mesure de fournir des produits de qualité en continu pendant des décennies.
Nos recommandations de produits.
Composants standard pour l’aérospatiale.
Les produits maxon pour l’aéronautique et l’aérospatiale sont testés selon la norme DO-160G (les conditions ambiantes que sont notamment les variations de température, l’humidité, les chocs et les vibrations) et conviennent donc aux applications les plus exigeantes. La gamme de base, standardisée, permet d’accélérer les cycles de développement de façon à ce que les clients disposent plus rapidement de produits éprouvés pour l’aéronautique et l’aérospatiale. Pour plus d’informations, veuillez vous adresser à vos expert·e·s maxon local·e·s.

Experts
Systèmes d’entraînement spécifiques aux clients.
Lorsque les composants standard ne répondent pas aux exigences posées, nous développons également des systèmes d’entraînement entièrement nouveaux pour des solutions de niche ou la production en grande série. Il peut s’agir de composants individuels comme des moteurs électriques, des réducteurs, des capteurs ou des automates, mais cela peut aussi concernent une combinaison de ces derniers sous forme d’un actionneur complet. Nos équipes de projet assistent les clients dès la phase de spécification, elles accompagnent la qualification et fournissent une qualité suisse irréprochable pour les applications les plus exigeantes. Grâce à l’utilisation de composants de base, les entraînements spécifiques aux clients sont disponibles à des conditions et dans des délais intéressants.
Solutions d’entraînement spécifiques aux applications.
Chaque segment de marché aérospatial a ses propres exigences et ses propres défis. maxon y répond avec des produits et des solutions qui se concentrent spécifiquement sur les marchés de niche, tels que le marché des drones. Pour les projets les plus exigeants, une intégration système maximum et des livraisons allant au-delà du simple niveau des composants, nous sommes au côté de nos clients de l’industrie aérospatiale avec nos projets de développement personnalisés. Cette collaboration permet de réaliser des concepts sur mesure qui répondent parfaitement aux exigences exprimées. Adaptés au mieux les uns aux autres, ces produits garantissent une efficacité optimale et une grande fiabilité, qui permettent au produit fini de fonctionner de manière extrêmement sûre et rentable.

Configurations
Chaque projet a besoin de nouvelles idées.
Notre catalogue complet d’entraînements forme une base solide pour tout projet. Le configurateur en ligne permet notamment de modifier rapidement et facilement par exemple la taille, les étages du réducteur, les paliers du moteur, les arbres ou le codeur des solutions.
Les produits maxon destinés à l’aérospatiale répondent aux exigences élevées du secteur, de sorte que les produits appropriés peuvent être développés efficacement et avec des coûts optimisés, tout en étant disponibles rapidement.
Systèmes d’entraînement destinés à l’aéronautique et à l’aérospatiale
Télécharger le dépliant.
Obtenez un premier aperçu et apprenez-en plus sur nos principales gammes de produits pour le secteur aérospatial.

Gestion de projets
Notre équipe de gestion de projet: axée sur les objectifs et très engagée
Notre équipe dédiée à l’aérospatiale aime les projets exigeants ainsi que les échanges étroits avec le client. Nous aidons nos clients à définir la portée de leur projet en tenant compte de la technologie, des coûts et des délais. Les projets de développement sont encadrés par des responsables projets issus de l’aéronautique et de l’aérospatiale qui accompagnent nos clients de la phase de spécification au lancement de la production.
Nous garantissons une flexibilité maximum et un flux d’informations proactif.
RFI/RFP: Pendant cette phase, l’équipe de vente et de gestion de projet maxon travaille en collaboration avec le client pour comprendre et affiner ses exigences. Nous pouvons ainsi fournir au client le produit qui correspond parfaitement à ses besoins.
Foire aux questions
À quelles normes les produits du catalogue répondent-ils?
Les produits du catalogue maxon sont conçus et fabriqués conformément à la norme ISO 9001. Néanmoins, et en raison du profond ancrage de maxon dans différents secteurs, il est possible d’appliquer les systèmes de qualité spécifiques à certains secteurs si cela est nécessaire. Pour une conformité totale à la norme EN 9100, il est nécessaire d’avoir un projet de conception spécifique au client, un contrôle des exigences ou une analyse des risques. Au niveau des produits, en revanche, les différences entre les normes sont plutôt faibles en raison du niveau de qualité déjà très élevé.
Comment fonctionne le système d’assurance qualité?
Il s’agit d’un système à plusieurs niveaux qui va du contrôle des différentes pièces à l’arrivée à un contrôle final électrique complet en production. Il comporte également une gestion des configurations et des modifications ainsi qu’une traçabilité transparente et une documentation minutieuse pour chaque lot produit.
Comment fonctionne la gestion de la configuration et des modifications?
La gestion des configurations et des modifications présente différents niveaux selon les exigences spécifiques aux clients. Les modifications qui concernent la forme, le positionnement ou la fonction d’un produit sont analysées en détail. Selon l’accord convenu et le niveau concerné, une notification ou une autorisation est nécessaire avant toute modification. En outre, nous proposons une gestion complète de l’obsolescence, avec une communication précoce avec le client.
Les prescriptions légales comme FAR, DFAR et les exigences en matière de cybersécurité sont-elles respectées?
maxon s’engage à respecter toutes les prescriptions en vigueur et les lois applicables qui régissent l’exportation. Il s’agit cependant d’un sujet sensible qui exige une attention particulière. Notre objectif est de faire comprendre à nos clients comment notre approche de la conformité impacte les projets et les produits que nous pouvons accompagner. La cybersécurité revêt une priorité absolue: maxon a évalué sa situation en matière de cybersécurité conformément à NIST800-171 et a procédé à une auto-évaluation (de type «basic») dans le cadre du Supplier Performance Risk System (SPRS) du gouvernement américain.
Quelle est votre politique de contrôle des exportations (Dual Use, ITAR)?
maxon peut répondre à quasiment tous les projets avec des offres commerciales standard sans qu’une licence ne soit nécessaire. Cependant, les lois relatives à l’exportation sont complexes, notamment pour nous en tant qu’entreprise active à l’échelle internationale et disposant de plusieurs sites de production. Les réglementations sont surveillées de près et votre interlocuteur·rice maxon est disponible pour vous aider en cas de questions.
maxon propose avec succès ses solutions d’entraînement industrielles personnalisées pour les applications aéronautiques et aérospatiales contrôlées de la série EAR 99 à la série EAR 600. Les coopérations relevant de la série EAR 600 peuvent exiger des demandes de licences supplémentaires de la part de maxon et de ses clients mais maxon est en mesure de participer à ces projets.
Toutefois, à l’heure actuelle, maxon ne peut pas participer aux projets pour lesquels l’objet ou le composant développé ou fourni par maxon est lui-même soumis à l’ITAR. Pour de plus amples informations, veuillez contacter votre représentant·e commercial·e maxon.
Contact
Besoin d’aide?
Notre équipe d’expert·e·s en aéronautique et aérospatiale se tient à votre disposition.