Moteurs DC à balais en métal précieux ou en graphite
De hautes performances à coûts intéressants.
Les moteurs DC avec balais de maxon fonctionnent avec ou sans système électronique extérieur et constituent ainsi une alternative intéressante aux moteurs BLDC.
Moteurs maxon DC: L'essentiel en un coup d'œil.
Les moteurs maxon DC sont équipés d'aimants permanents puissants et sont adaptés à une utilisation dans différents secteurs d'activité allant de la mobilité à l'industrie, en passant par les soins médicaux.
Nous avons organisé la gamme de moteurs DC avec balais selon les principaux paramètres pour que vous puissiez trouver facilement le moteur approprié.
| DCXØ 6 ... 35 mm | DC-maxØ 16 ... 26 mm | REØ 50 ... 65 mm | |
|---|---|---|---|
| Configurable | Yes | Yes | Non |
| Taille | Ø 6 ... 35 mm | Ø 16 ... 26 mm | Ø 50 ... 65 mm |
| Haute densité de puissance | Yes | Non | Yes |
| Prix/performances | Non | Yes | Non |
| Propriété additionnelle | Aimants NdFeB | Aimants NdFeB | Aimants NdFeB |
| Accès à la boutique | Accès à la boutique | Accès à la boutique |
Notre portefeuille de produits.

DCX
Densité de couple élevée et fonctionnement silencieux.

DC-max
Meilleur rapport prix/performances

RE
Grande accélération et rendement de 90 %
Parvalux
Moteurs DC de Parvalux
Parvalux Electric Motors Ltd fait partie du groupe maxon depuis 2018.
Notre entreprise partenaire propose également une gamme complète de moteurs à courant continu. La série BR est caractérisée par son rotor robuste à âme de fer et sa fabrication peu onéreuse. Les moteurs DC de Parvalux sont également disponibles sous la forme de motoréducteurs, ou bien ils sont combinables avec des réducteurs Parvalux.
Moteur de | ∅ 52 ... 63 mm |
|---|---|
Longueur du moteur | 70 ... 125 mm |
Puissance | 12 ... 85 W |

Configuration simple. Choix immense
Disponible rapidement, assistance au moment de l’achat et, sur demande, configuration spécifique à votre application. Vous trouverez ici encore plus de raisons d’utiliser notre boutique en ligne:
Gramme de produits
Sélection
La saisie de quelques paramètres seulement conduit au système d'entraînement approprié.
Sélection
6000
produits, représentant plus d'un million de combinaisons possibles.
Informations
Téléchargements
La boutique en ligne permet de télécharger les données CAO et de produits, les manuels et les logiciels.
Expédition
Livraison rapide
Une fois configurés, les entraînements sont fabriqués et prêts à être expédiés en peu de temps grâce au prototypage et aux processus automatisés utilisés.
Réseau mondial
Service clientèle
Le service d'assistance de ventes de maxon se tient à disposition pour répondre à toutes les questions des clients. Dans le monde entier.
Configuration
L'entraînement de votre choix
Le configurateur en ligne vous guide pas à pas parmi toutes les options disponibles.