Technologie d’entraînement innovante – moteurs puissants
Encombrement minimal. Puissance maximale.
maxon est l'un des premiers constructeurs de systèmes électriques d'entraînement au monde. Nous développons une technologie sur laquelle repose le succès.
textfocus.advantages
Accélération puissante
Longue durée de vie
Lorsque le niveau d'exigence est moyen, elle peut atteindre environ 1000 à 3000 heures.
Faible consommation d'énergie
Surcharge possible à court terme
Grâce à une conception optimale du circuit magnétique et à des aimants aux terres rares.
Fiabilité inégalée
Excellentes propriétés de régulation
Grâce au bobinage maxon sans fer et aux aimants haut de gamme aux terres rares.
Entraînements compacts
Compacité. Dynamisme. Précision.
La technologie dernier cri dans une solution d'entraînement compacte: Le moteur EC-i sans balais, combiné avec une commande de positionnement EPOS4, constituent un entraînement compact sans entretien à commande vectorielle (FOC), logé dans un boîtier de grande qualité équipé de connecteurs, et d'indice de protection IP65.
Entraînements compacts maxon en chiffres
Entraînement: | 56 / 70 mm |
|---|---|
Longueur entraînement: | 120 ... 211 mm |
Puissance: | 180 ... 750 W |
Couple nominal: | jusqu'à 3167 mNm |
Vitesse de rotation entraînement: | jusqu'à 6000 tr/min |


Systèmes d'entraînement mécatroniques
Une nouvelle génération d'entraînements? Bien volontiers!
De l'idée au produit: Nous développons des solutions d'entraînements sur mesure. Conformément aux caractéristiques individuelles et avec des composants parfaitement adaptés les uns aux autres. Une unité mécatronique assemblée dans un boîtier et productible en série.
Moteurs DC avec balais
L'unité parfaite de technologie et de puissance
Nos moteurs DC avec balais sont équipés d'aimants permanents puissants et d'un rotor sans fer breveté dans le monde entier. Les gammes DCX et DC-max modulaires sont configurable individuellement en fonction des souhaits de chaque client.
Les moteurs DC maxon en chiffres
Diamètre: | 6 - 32 mm |
|---|---|
Puissance: | 0,3 - 250 W |
Couple nominal: | jusqu'à 1000 mNm |
Vitesse limite: | jusqu'à 40 000 tr/min |

Moteurs DC sans balais
Une nouvelle idée de la précision et de la durée de vie
Les moteurs DC sans balais de maxon (moteurs EC) se caractérisent par d'excellentes données de couple, une plage de vitesse extrêmement étendue ainsi qu'une longévité inégalée.
Les moteurs EC maxon en chiffres
Diamètre: | 4 - 90 mm |
|---|---|
Puissance: | 0,5 - 600 W |
Couple nominal: | > 1000 mNm |
Vitesse max. admise: | > 80 000 tr/min |

Réducteurs planétaires, à pignon droit et à vis sans fin
Pour une transmission parfaite de la puissance
Nos réducteurs de haute précision, planétaires, à pignon droit et à vis sans fin, à broches en acier ou en céramique, assurent une bonne transmission de la puissance malgré des dimensions compactes, et représentent un parfait complément aux moteurs maxon. La conception modulaire et l'échelonnement des niveaux sont les piliers de nos solutions d'entraînement personnalisées.
Les réducteurs maxon en chiffres
Diamètre: | 4 - 81 mm |
|---|---|
Couple nominal: | jusqu'à 100 Nm |
Vitesse d'entrée: | > 4000 tr/min |

Capteurs
Fortes impulsions
Fonctionnement sans perturbation et précis, même sous contrainte importante: Nous proposons des codeurs numériques précis, des génératrices DC et resolvers de grande précision et à signaux haute résolution. Le montage du codeur est fonction du moteur concerné et est effectué en usine.
Capteurs maxon en chiffres
Diamètre: | 4 - 90 mm |
|---|---|
Résolution: | 1 à 65 500 impulsions |
Type de signal: | incrémental/absolu |


Moteur & Motion Control
Électronique de commande intelligente
Les commandes et les contrôleurs multi-axes maxon permettent d'obtenir une coordination exacte, même en cas de séquences de déplacement complexes. Tous les régulateurs de courant, de vitesse et de positionnement sont parfaitement adaptés aux moteurs DC et EC jusqu'à 1000 W, mis en réseau rapidement au moyen de CANopen ou d'EtherCAT, et répondent à des besoins extrêmes en matière de puissance et de précision.
Câbles, logiciels et freins
La perfection jusqu'au moindre détail
Freins. Câbles de raccordement. Plaques avant. Inductances moteur. Adaptateurs. Chopper de freinage. Et le logiciel approprié – nous considérons la technique d'entraînement comme une solution complète. Lorsque nous développons les systèmes d'entraînement, nous veillons donc à chaque détail, dès le début, et nous fournissons tous les composants principaux.

Céramique industrielle
Un matériau unique
La céramique industrielle hautes performances est extrêmement dure, résistante à l'usure et à la température. Il est donc possible de l'utiliser dans tous les domaines dans lesquels les matériaux classiques ne suffisent pas. maxon élabore et construit des broches de précision, des axes et des arbres en céramique, ainsi que des composants personnalisés.

Moteurs AC
Excellente qualité de Parvalux
Parvalux Electric Motors Ltd appartient depuis 2018 au groupe maxon. Les moteurs électriques AC de Parvalux sont disponibles sous forme d'unités monophasées ou triphasées pour des plages de puissance de 8 W à 1 KW et sont livrés dans des boîtiers en aluminium, qu'ils soient des unités moteur ou des unités réducteur. Les moteurs Parvalux sont disponibles exclusivement auprès de maxon.

Configuration simple. Choix immense
Disponible rapidement, assistance au moment de l’achat et, sur demande, configuration spécifique à votre application. Vous trouverez ici encore plus de raisons d’utiliser notre boutique en ligne:
Gramme de produits
Sélection
La saisie de quelques paramètres seulement conduit au système d'entraînement approprié.
Sélection
6000
produits, représentant plus d'un million de combinaisons possibles.
Informations
Téléchargements
La boutique en ligne permet de télécharger les données CAO et de produits, les manuels et les logiciels.
Expédition
Livraison rapide
Une fois configurés, les entraînements sont fabriqués et prêts à être expédiés en peu de temps grâce au prototypage et aux processus automatisés utilisés.
Réseau mondial
Service clientèle
Le service d'assistance de ventes de maxon se tient à disposition pour répondre à toutes les questions des clients. Dans le monde entier.
Configuration
L'entraînement de votre choix
Le configurateur en ligne vous guide pas à pas parmi toutes les options disponibles.