Systèmes d’entraînement pour UAV et drones
Voler plus longtemps et encore plus sûrement.
maxon garantit la qualité maximum de ses produits, ses processus et ses certifications sur le marché des drones. Les systèmes d’entraînement maxon pour UAV comprennent des moteurs DC sans balais, des commandes ESC et des hélices conçues pour obtenir une sécurité et une efficacité maximum. Nos clients bénéficient de plus de 60 ans d’expérience et d’une technique d’entraînement ultramoderne, utilisée avec succès aussi bien sur Terre que dans l’espace.

Testé des millions de fois.
Chaque nouveau composant de drone est soumis à une série de tests de qualification avant d’être validé. Ce système de qualité rigoureux garantit la plus grande sécurité possible.
Expertise dans le domaine des drones
Toujours plus d'avantages
Les fabricants de drones/UAV bénéficient des composants spécifiques de maxon, ainsi que de son système de qualité et de sa grande expérience des systèmes de commande de mouvement dans l'industrie aéronautique et spatiale.
Découvrez notre technologie moteur en 3D et en réalité augmentée.
Nous concentrons un maximum de puissance dans un minimum d’espace.
Cliquez sur l’image et déplacez le pointeur en maintenant le bouton de la souris enfoncé pour voir notre moteur de drone sous tous les angles. Pour l’affichage en réalité augmentée, il suffit de scanner le code QR.
Ouvrir dans AR View:

Systèmes d’entraînement pour UAV et drones
Téléchargez la brochure des produits maxon UAV.
La gamme de produits maxon UAV propose des combinaisons de moteurs, de commandes ESC et d’hélices parfaitement adaptées les unes aux autres. Téléchargez notre brochure pour obtenir un aperçu ainsi que des informations détaillées sur tous les composants disponibles.
Expert·e·s
Composants fabriqués sur mesure.
Nos ingénieur·e·s possèdent de nombreuses années d’expérience dans le domaine de la technique d’entraînement, et ce dans tous les secteurs. Si une combinaison de produits standard maxon ne répond pas aux exigences d’une application particulière, maxon s’est spécialisée dans le développement d’entraînements parfaitement adaptés aux besoins du client pour la fabrication de drones de pointe.
Nos clients profitent de notre production flexible et rapide en petites ou grandes séries.
Nos recommandations de produits.
Moteurs
Le portefeuille de moteurs DC plats sans balais pour UAV de maxon comprend des moteurs à rotor extérieur avec des aimants segmentés et des bobinages haute température. Conçu pour une durée de vie extrêmement longue et une fiabilité maximale dans les drones professionnels, le refroidissement optimisé par flux d’air et les composants légers en aluminium aéronautique garantissent non seulement d’excellentes performances, mais aussi une protection maximale contre les influences environnementales ainsi qu’une robustesse maximale.
D’hélices
Nous travaillons avec les principaux fabricants d’hélices afin de fournir des systèmes dont les éléments individuels sont parfaitement adaptés les uns aux autres. C’est pourquoi les produits maxon UAV sont testés et appariés avec des hélices de haute qualité.
Commande ESC (Electronic Speed Controller)
Les commandes ESC de maxon utilisent un algorithme de régulation sans capteur qui est unique sur le marché des drones. L’étalonnage individuel et les réglages avancés des paramètres garantissent une commande vectorielle (Field-Oriented Control) optimale pour chaque moteur, avec une perte de puissance minimale et une performance maximale. Le matériel est soutenu par un logiciel de studio intuitif. L’exploitant·e peut ainsi régler et surveiller les paramètres et données qui l’intéressent pour une configuration optimale.

Systèmes de propulsion pour drones
Télécharger le livre blanc.
Pour développer avec succès un concept de drone, il est essentiel de disposer d'une solution motorisée fiable, dédiée et puissante. Pour en savoir plus, téléchargez notre livre blanc.
Foire aux questions
Je ne trouve pas le produit qui me convient dans le catalogue maxon. Comment procéder?
Veuillez contacter le partenaire commercial maxon de votre pays et lui fournir les informations suivantes afin que nous puissions vous assister au mieux:
- Tension/alimentation min./max. et type de batterie
- Restrictions de taille pour les hélices. Si l’hélice est déjà définie, veuillez nous en communiquer les caractéristiques/propriétés
- Poussée/couple/vitesse de rotation maximum (et pendant combien de temps chaque point de fonctionnement doit être maintenu)
- Poussée/couple/vitesse nominale (continue)
- Exigences environnementales
Quel est l’avantage d’une commande ESC en boucle fermée?
Le régime du moteur est régulé et toujours garanti, alors qu’avec une commande ESC en boucle ouverte, la tension réduite de la batterie et la température élevée du moteur entraînent après un certain temps une diminution du régime.
Puis-je utiliser la commande ESC pour UAV maxon avec des moteurs et des hélices de fabricants tiers?
Bien que cela soit théoriquement possible, les paramètres de commande ESC ont été définis pour le portefeuille maxon et ne fonctionnent donc pas nécessairement avec tous les composants tiers. Le guide de l’utilisateur dans le pack de commande ESC pour UAV fournit des premières indications. Pour obtenir des performances optimales, les paramètres de maxon doivent être évalués.
À quelle périodicité le système doit-il être entretenu?
La commande ESC et le moteur du drone ne nécessitent aucun entretien. maxon a conçu le moteur de manière à ce que les roulements durent toute la durée de vie du moteur. Dans des conditions et des tests de laboratoire, maxon a atteint avec le même moteur (et hélice) plus de 2000 heures de fonctionnement continu et 1000 heures supplémentaires avec un profil de charge cyclique.
Les systèmes sont-ils conçus pour des environnements difficiles?
Oui. Le moteur a été conçu avec une protection élevée contre les influences environnementales. Les ouvertures sont réduites au minimum afin d’atteindre le niveau de performance prévu. Cela permet de minimiser l’impact du sable et de la poussière. Le brouillard salin est un grand défi, mais il a été testé avec succès par des partenaires de maxon.
La commande ESC a été conçue avec un indice de protection similaire à IP54 (ceci ne s’applique pas aux échantillons des produits). Les qualifications sont toujours en cours.Quels sont les degrés de protection IP du portefeuille de drones maxon?
Nous n’avons pas encore testé les moteurs selon les normes IP. Il n’est donc pas approprié d’indiquer un indice de protection IP. Les moteurs ont été conçus selon un design mécanique global fermé et une circulation d’air optimisée. Plusieurs itérations ont été réalisées afin de trouver le meilleur compromis entre la dissipation de la chaleur pour une meilleure performance et le design fermé pour une protection contre les influences environnementales.
Contact
Vous avez d’autres questions?
Nos expert·e·s UAV se tiennent à votre disposition.