maxon Inside

maxon & Auterion

template drivetech 1500x1000 Auteriontemplate drivetech 1500x1000 Auterion

Ce partenariat stratégique permettra d'intégrer des systèmes d'avionique et de propulsion innovants pour les drones définis par logiciel, qui marqueront l'avenir de la mise à l'échelle des drones.

Communiqué de presse, 21 mai 2021

Le spécialiste de l'entraînement maxon, dont les moteurs électriques de précision permettent à l'hélicoptère autonome Ingenuity et au rover Perseverance d'explorer Mars, a annoncé aujourd'hui son partenariat avec Auterion, la société qui construit un avenir ouvert et défini par logiciel pour les flottes de drones d'entreprise.

Les clients bénéficieront de l'écosystème le plus avancé et ouvert d'intégration de l'avionique et des moteurs dans l'industrie des drones, qui rejoint le module Skynode d'Auterion et les meilleurs moteurs BLDC de maxon. L'implémentation utilise une normalisation de source ouverte qui est essentielle pour la prochaine phase de l'industrie des drones en matière de mise à l'échelle de l'entreprise et de gestion fluide du flux de travail. Dans tous les cas d'utilisation commerciale, gouvernementale et à but non lucratif, les intégrations de l'écosystème ouvert prennent en charge les mises à niveau des composants et les portefeuilles mixtes de drones de petite, moyenne et grande taille, transportant une grande variété de charges utiles ou de cargaisons spécialisées.

Les partenaires offrent aux clients un maximum d'efficacité énergétique, de flexibilité, de sécurité et de performance en recherchant une interaction optimale des systèmes entre les moteurs de haute précision de Maxon, les régulateurs de vitesse électroniques (ESC) et les hélices correspondantes, connectés à la plateforme complète d'Auterion. L'objectif commun est de tirer parti du savoir-faire des deux sociétés pour faciliter l'exploitation, le développement et la gestion de la flotte de drones pour les clients à des coûts considérablement réduits. Les sociétés exploreront les opportunités à long terme autour des systèmes de propulsion et de la communication du pilote automatique, du partage des données et de la surveillance en temps réel.

Faire face à la réalité réglementaire avec des systèmes révolutionnaires

Les entreprises se tournent vers des options fabriquées en Occident, connues et fiables, pour répondre à leurs besoins en matière d'open-source. " Le partenariat entre Auterion et maxon donne accès à la meilleure technologie de drone qui répond également à la législation fédérale imminente aux États-Unis ", a déclaré Kevin Sartori, cofondateur d'Auterion. "Nous voyons des entreprises de services publics et d'autres qui exigent spécifiquement des fournisseurs de services de drones qu'ils offrent des systèmes conformes à l'action exécutive réglementaire. En fin de compte, notre écosystème open-source et défini par logiciel, construit avec des partenaires exceptionnels comme maxon, est ce qui instaurera une plus grande confiance dans les composants des drones et les technologies autonomes."

«Le partenariat entre Auterion et maxon donne accès à la meilleure technologie de drone»

Drivetech 1500x1000 uav marco
template drivetech 1500x1000 Auterion
Drivetech 1500x1000 uav marco
template drivetech 1500x1000 Auterion

Le prototype de drone de test de maxon

1/2

Réunir des partenaires à l'expertise reconnue.

Un réseau de partenaires solide qui fait progresser la technologie de pointe des drones pour résoudre les problèmes des clients est un objectif partagé par Auterion et maxon. Eugen Elmiger, PDG de maxon Group, a déclaré : "Avec nos moteurs dans l'hélicoptère Ingenuity de la NASA, nous avons volé sur Mars. Maintenant, nous nous concentrons sur les drones sur Terre, qui joueront un rôle important dans l'avenir automatisé. Je suis très heureux que nous entrions dans une coopération avec Auterion, partageant nos connaissances et notre expérience afin de mieux servir les clients sur le marché dynamique des drones. Leur expertise en matière de logiciels pour drones, associée à nos 60 ans d'expérience en tant que spécialiste mondial des moteurs et des entraînements, générera des solutions prometteuses pour l'avenir."

«Maintenant, nous nous concentrons sur les drones sur Terre, qui joueront un rôle important dans l'avenir automatisé»

Avec des capacités uniques, une expertise inégalée et une longue histoire de conception et de développement de moteurs électriques de haute précision et de modules de contrôle du mouvement, maxon est prêt à apporter des contributions au marché des drones et à l'avenir des véhicules autonomes.

L'expertise d'Auterion dans le développement de piles logicielles complètes pour drones provient de son expérience unique dans la construction de Pixhawk et la mise en forme du logiciel de pilotage automatique PX4, qui est devenu le système de contrôle de vol open-source pour avions autonomes le plus utilisé au monde. Le Skynode d'Auterion, fabriqué aux États-Unis et marquant une avancée de nouvelle génération pour la norme Pixhawk, prend en charge tous les différents types de cellules, des charges utiles polyvalentes contrôlées via un SDK, une connectivité cloud LTE et des applications et calculs embarqués avancés.

Sartori a ajouté : " Ce partenariat marque une nouvelle phase dans les drones définis par logiciel et la normalisation ouverte. En collaboration avec maxon, nous offrirons un ensemble complet de composants pour construire des drones de pointe qui évoluent pour répondre aux besoins des entreprises."

«En collaboration avec maxon, nous offrirons un ensemble complet de composants pour construire des drones de pointe qui évoluent pour répondre aux besoins des entreprises»

Livre Blanc

Comment développer un drone avec succès ?

Découvrez l'importance de disposer d'une solution motorisée fiable, dédiée et performante pour les drones.

TELECHARGEZ GRATUITEMENT
Auteur: maxon HQ

© by © maxon motor ag