Céramique technique

Plus dure que l'acier.

Les composants en céramique résistent encore mieux à l'usure que l'acier et augmentent la précision et la fiabilité des réducteurs.

La céramique est utilisée là où les autres matériaux sont mis en échec.

Technique d'entraînement, automatisation industrielle ou horlogerie, la céramique industrielle haut de gamme convient idéalement aux applications exigeant une grande résistance à l'usure, de bonnes propriétés de glissement, une biocompatibilité ou une grande stabilité chimique. 

maxon dispose d'un savoir-faire complet en matière de céramique technique. Grâce au procédé Ceramic Injection Molding, ou CIM, ainsi qu'à l'extrusion, associés à des méthodes de finition spéciales, nous fabriquons des formes en céramique extrêmement complexes avec une précision unique et une qualité maximale.

Nos experts sont vos partenaires dès la première idée et vous aident volontiers.

  • Résistance à l’usure et dureté extrêmement élevées
  • Excellentes propriétés de glissement
  • Résistance mécanique élevée
  • Longue durée de vie
  • Excellente capacité d'isolation
  • Bonne résistance à la corrosion et grande stabilité chimique
  • Biocompatibilité
  • Poids caractéristique réduit

Un matériau unique.

Broches de précision, axes et arbres, composants personnalisés et complexes destinés à la microtechnique ou éléments de boîtier résistant aux rayures, tous en céramique. Nous les testons depuis des années et avec succès dans nos entraînements. Nous obtenons les meilleurs résultats possibles en utilisant différentes méthodes pour fabriquer nos produits en céramique haut de gamme.

Hautes performances dans de multiples domaines.

Les propriétés avantageuses de la céramique industrielle ont conduit maxon à fabriquer d'autres composants que ceux des entraînements. Nos composants en céramiques sont utilisés dans différents produits et dans tous les domaines.

Technique d'entraînement

Broches pour conditions extrêmes.

Les broches en céramique maxon résistent à la corrosion, sont robustes, résistantes à l'usure tout en présentant un rendement élevé. Nous les utilisons donc dans des projets personnalisés dans lesquels d'autres matériaux atteindraient leurs limites. Il s'agit par exemple de nos entraînements sous-marins qui exigent des matériaux résistant à l'eau de mer et à la corrosion. 

Résistant à la corrosion.

  • Fonctionnement quasiment sans effet de stick-slip
  • Souplesse du mouvement
  • Dureté élevée
  • Durée de vie exceptionnellement longue

Horlogerie

Composants céramiques pour mouvements mécaniques.

Pour que le fonctionnement soit fiable, les petites pièces du mécanisme doivent être usinées avec la plus grande exactitude. Les composants en céramique permettent aux composants du mécanisme de conserver leur précision pendant une durée de vie encore jamais atteinte.

Précision et longévité.

  • Composants pour montres automatiques
  • Précision maximale
  • Grande résistance à l'usure
  • Production en série fiable
  • Antimagnétique

Métrologie

Boîtier de capteur céramique pour débitmètre.

Sous la forme du boîtier de capteur, la céramique démontre sa résistance aux températures élevées, aux poussières abrasives qui peuvent être acheminées dans les flux de gaz et aux condensats chimiques agressifs. La faible conduction thermique de la céramique protège l'électronique située au cœur du capteur. 

Résistant à la température et à la poussière.

  • Résistant aux conditions ambiantes extrêmes
  • Passivité en présence de champ électriques et magnétiques
  • Coûts d'entretien et induits évités
  • Antimagnétique
Vinyl

Technique audio

Paliers et boîtier en céramique.

L'obtention d'un son parfait est subordonnée à une harmonisation parfaite de nombreux composants. En ce qui concerne les paliers de platines haut de gamme, les paliers magnétiques en céramique présentent les qualités requises pour relever les défis des champs magnétiques et d'une rotation précise. Dans les coques des casques, la céramique assure une grande longévité et un confort de port amélioré, et elle a un effet positif sur la qualité du son.

Pour un meilleur son et un meilleur confort de port.

  • Parfaite finition de surface
  • Résistance aux rayures pour une durée de vie prolongée
  • Faible conduction thermique pour un grand confort de port
  • Propriété acoustiques optimales
  • Antimagnétique

Automatisation industrielle

Éléments céramiques pour machines industrielles.

La disponibilité des machines et des installations est de première importance pour l'industrie. Utiliser la céramique comme matériau pour les douilles, les guidages, les axes et les arbres présente de grands avantages. Un exemple de succès: les broches maxon en céramique à Ceramic Glide Surface, appelées aussi surface CGS.

Pour un process rondement mené.

  • Excellentes propriétés de glissement
  • Résistance extrême
  • Grande résistance à l'usure
  • Dureté élevée

Génie médical

Composants céramique d'isolation pour endoscopes.

Les matériaux utilisés dans le matériel médical, des endoscopes par exemples, doivent répondre aux exigences les plus élevées. Seuls des composants fiables, de grande qualité et parfaits sur le plan optique sont acceptés. Ils doivent aussi être biocompatibles et résister aux fluides corporels.

Robustes et biocompatibles.

  • Parfaite finition de surface
  • Biocompatibilité
  • Faible conduction thermique
  • Robustesse impressionnante

Zircone ZrO2

Haute résistance mécanique.

La zircone est une céramique industrielle hautes performances à grande résistance mécanique. Le module d'élasticité et le cœfficient de dilatation thermique sont comparables à ceux de l'acier. Les composants en céramique sont biocompatibles et peu allergènes.

Propriétés générales du matériau

Résistance à la rupture par flexion

>800 N/mm2

Module E

2 x 105 N/mm2

Densité

≥6.08 g/cm3

Dureté

1350 HV

Cœfficient de dilatation thermique

10 x 10-6 1/K

Conductivité thermique

2 W/mK

Résistance électrique

1010 Ωcm

Alumine Al2O3

Grande résistance thermique.

La céramique d'alumine est largement utilisée en électrotechnique, dans l'isolation, et elle résiste à des températures d'utilisation de 1000 à 1500 °C (sans contrainte mécanique).

Propriétés générales du matériau

Résistance à la rupture par flexion

>350 N/mm2

Module E

3.5 x 105 N/mm2

Densité

≥3.98 g/cm3

Dureté

2000 HV

Cœfficient de dilatation thermique

≥5 x 10-6 1/K

Conductivité thermique

25 W/mK

Résistance électrique

1015 Ωcm

Contact

Any more questions?

Our sales team will be happy to assist you.

Configuration simple. Choix immense

Disponible rapidement, assistance au moment de l’achat et, sur demande, configuration spécifique à votre application. Vous trouverez ici encore plus de raisons d’utiliser notre boutique en ligne:  

  • Gramme de produits

    Sélection

    La saisie de quelques paramètres seulement conduit au système d'entraînement approprié.  

  • Sélection

    6000

    produits, représentant plus d'un million de combinaisons possibles.  

  • Informations

    Téléchargements

    La boutique en ligne permet de télécharger les données CAO et de produits, les manuels et les logiciels.  

  • Expédition

    Livraison rapide

    Une fois configurés, les entraînements sont fabriqués et prêts à être expédiés en peu de temps grâce au prototypage et aux processus automatisés utilisés. 

  • Réseau mondial

    Service clientèle

    Le service d'assistance de ventes de maxon se tient à disposition pour répondre à toutes les questions des clients. Dans le monde entier. 

  • Configuration

    L'entraînement de votre choix

    Le configurateur en ligne vous guide pas à pas parmi toutes les options disponibles.