Retour à l'aperçu
Contrôleur maître MiniMACS6 AMP-4/50/10-IF1 EtherCAT

Commande

Contrôleur maître MiniMACS6 AMP-4/50/10-IF1 EtherCAT

001757 – programmable, 10–60 VDC, 10 A, jusqu’à 6 axes

Prix sur demande:  
Commandable sur demande
Nous vous recommandons de demander conseil avant de choisir cet article. Veuillez contacter notre service d'assistance de vente.
Des questions sur la livraison ?

Description

Le MiniMACS6-AMP-4/50/10-IF1 EtherCat est un contrôleur de mouvement librement programmable à carte d'option EtherCAT Slave intégrée et à quatre étages de puissance BLDC. Chacun de ces étages de puissance met à disposition une puissance continue de 540 W et une puissance de crête de 1,62 kW, ce qui permet de piloter directement des entraînements puissants. L'interface EtherCAT intégrée sert à l'intégration facile dans les réseaux EtherCAT.

Commandable sur demande
Nous vous recommandons de demander conseil avant de choisir cet article. Veuillez contacter notre service d'assistance de vente.

Moteur

Moteurs DC jusqu'à
528 W
Moteurs EC jusqu'à
528 W

Capteur

Sans capteur (moteurs DC)
ja
Codeur incrémental digital (2 canaux, single ended)
ja
Codeur incrémental digital (2 canaux, différentiel)
ja
Codeur incrémental digital (3 canaux, différentiel)
ja
Capteurs à effet Hall digitaux (moteurs EC)
ja
Codeur absolu SSI
ja
Codeur incrémental analogique (2 canaux, différentiel)
ja

Modes de fonctionnement

Régulateur de courant
yes (torque)
Régulateur de vitesse
ja
Régulateur de position
ja

Caractéristiques électriques

Tension de service Vcc (min.)
10 V
Tension de service Vcc (max.)
60 V
Alimentation de la logique Vc (min.), optionelle
18 V
Alimentation de la logique Vc (max.), optionelle
30 V
Tension de sortie max. (facteur * Vcc)
0.88
Courant de sortie max. Imax
30 A
Durée max. du courant de sortie max. Imax
5 s
Courant de sortie permanent Icont
10 A
Fréquence d'horloge de l'étage de sortie
48 kHz
Fréquence d'échantillonnage du régulateur de courant PI
24 kHz
Fréquence d'échantillonnage du régulateur de vitesse PI
8 kHz
Fréquence d'échantillonnage du régulateur de position PID
1 kHz
Rendement max.
98 %
Vitesse max. (moteurs DC)
50000 rpm
Vitesse max. (1 paire de pôles) commutation par bloc
50000 rpm
Vitesse max. (1 paire de pôles) commutation sinusoïdale
50000 rpm

Entrées

Signaux capteurs à effet Hall
H1, H2, H3
Signaux du codeur
A, A\, B, B\, I, I\
Fréquence d'entrée max. du codeur
6.25 MHz
Signaux de capteur
Clock, Data
Entrées digitales
16
Fonctionalités des entrées digitales
free programmable
Entrées analogiques
4
Résolution, plage, circuit
12-bit, 0…+10V
Fonctionalités des entrées analogiques
free programmable
DIP switch
10
Fonctionalités du DIP switch
Node ID, CAN Bus Termination

Sorties

Sorties digitales
8
Fonctionalités des sorties digitales
free programmable

Sorties de tension

Tension d'alimentation des capteurs à effet Hall
+5V DC
Tension d'alimentation du codeur
+5V DC, max. 200mA
Tension d'alimentation de capteur
+5V DC, max. 200mA

Interfaces

USB 2.0 (pleine vitesse)
yes
CAN
ja
CANopen
Master / Slave
CANopen application layer
CiA 301
CANopen profiles motion control
CiA 402
EtherCAT
EtherCAT Slave
CoE (CAN application layer over EtherCAT)
ja
Distributed Clocks Support
ja
Variable PDO mapping
ja

Affichage

Indication d'état "Ready"
green and yellow LED
Indication d'état "Error"
red LED
Indication d'état de l'interface de communication
yes

Fonction de protection

Fonctions de protection
Current limitatino, over current, over temperature, under voaltage, over voltage, free programmable

Conditions ambiantes

Température - Service (min.)
-30 °C
Température - Service (max.)
50 °C
Température - Plage étendue
+50…+70 °C, if the PCB temperature exceeds +80 °C, the power stage will be switched off
Température - Stockage (min.)
-30 °C
Température - Stockage (max.)
85 °C
Humidité atmosphérique (non condensante) (min.)
5 %
Humidité atmosphérique (non condensante) (max.)
90 %

Données mécaniques

Poids
370 g
Dimension (longueur)
109.5 mm
Dimension (largeur)
140.5 mm
Dimension (hauteur)
34.2 mm
Fixation
see Referenz Manual

Logiciel

Programme d'installation
ApossIDE
Interface graphique utilisateur
ApossIDE
Système d'exploitation
Windows 11,10, 7
DLL Windows pour PC
32-/64-bit
Linux Shared Object Library
X86 32-/64-bit
CAN Interfaces
USB CAN Adapter
Exemple de programmation
ApossC_SDK, MS Visual C#, MS Visual C++

Fonctions

Mode vitesse
ja
Mode courant
ja
Master Encoder Mode
ja
Valeur de consigne analogique
ja
Générateur de chemin avec profils sinusoïdaux/trapézoïdaux
ja
Position Control Feed Forward
ja
Velocity Control Feed Forward
ja
Position Marker / Touch Probe
ja
Quickstop
ja
Activation
ja
Position Compare
ja
Contrôle du frein de maintien
ja
Avez-vous des questions techniques ?