Description
Le codeur MAG est un codeur compact à 3 canaux fonctionnant selon le principe magnétique, qui convient à un grand nombre de régulations de position et de vitesse. La résolution est programmable en usine et peut atteindre 256 impulsions par tour.
Il est possible de configurer ce produit en ligne pour obtenir une solution d'entraînement sur mesure dans chaque situation de montage.
Données générales
- Nombre d'impulsions par tour
- 256
- Nombre de canaux
- 3
- Line driver
- No
- Longueur
- 1 mm
- Vitesse éléctrique maximale
- 100000 rpm
- Vitesse mécanique maximale
- 100000 rpm
Caractéristiques techniques
- Tension d'alimentation Vcc
- 3.3 V ± 10 %
- Signal de sortie
- Incrémental
- Sortie logique pilote
- Single Ended, CMOS
- Courant par canal
- -4...4 mA
- Temps de montée du signal
- 10 ns
- Conditions pour la mesure du temps de montée du signal
- CL=25pF, RL=1kOhm
- Temps de descente du signal
- 10 ns
- Conditions pour la mesure du temps de descente du signal
- CL=25pF, RL=1kOhm
- Sens de rotation
- A before B CW
- Position index
- A low and B low
- Index synchronisé par rapport à A et B
- Yes
- Courant max. consommé à l'arrêt
- 13 mA
- Moment d'inertie max. de la roue codeuse
- 0 gcm²
- Température ambiante
- -40...+100 °C
- Position définie de l'encodeur par rapport à la flasque du moteur
- 0 °
Produit
- Poids
- 1 g
Avez-vous des questions techniques ?