Description
Le module DEC 24/2 est un amplificateur à 1 quadrant destiné à la commande de moteurs EC avec capteurs à effet Hall de puissance allant jusqu'à 48 W.
Moteur
- Moteurs EC jusqu'à
- 48 W
Capteur
- Capteurs à effet Hall digitaux (moteurs EC)
- ja
Modes de fonctionnement
- Variateur de vitesse
- ja
- Régulateur de vitesse
- ja
Caractéristiques électriques
- Tension de service Vcc (min.)
- 8 V
- Tension de service Vcc (max.)
- 24 V
- Tension de sortie max. (facteur * Vcc)
- 1
- Courant de sortie max. Imax
- 3 A
- Courant de sortie permanent Icont
- 2 A
- Fréquence d'horloge de l'étage de sortie
- 46.8 kHz
- Fréquence d'échantillonnage du régulateur de vitesse PI
- 0.25 kHz
- Vitesse max. (1 paire de pôles) commutation par bloc
- 80000 rpm
- Self de lissage interne par phase
- 0 µH
Entrées
- Signaux capteurs à effet Hall
- H1, H2, H3
- Entrées digitales
- 4
- Fonctionalités des entrées digitales
- déblocage, direction, plage de vitesse
- Entrées analogiques
- 2
- Résolution, plage, circuit
- 10 bit, 0…+5V, référencé à la terre
- Fonctionalités des entrées analogiques
- valeur de consigne, limite de courant
Sorties
- Sorties digitales
- 1
- Fonctionalités des sorties digitales
- prêt
Sorties de tension
- Tension d'alimentation des capteurs à effet Hall
- +5 VCC, máx. 35 mA
Fonction de protection
- Fonctions de protection
- limite de courant, protection antiblocage, température excessive, sous-tension, surtension, transitoires de tension, courts-circuits dans le câblage moteur
Conditions ambiantes
- Température - Service (min.)
- -10 °C
- Température - Service (max.)
- 45 °C
- Température - Stockage (min.)
- -40 °C
- Température - Stockage (max.)
- 85 °C
- Humidité atmosphérique (non condensante) (min.)
- 20 %
- Humidité atmosphérique (non condensante) (max.)
- 80 %
Données mécaniques
- Poids
- 4 g
- Dimension (longueur)
- 24.2 mm
- Dimension (largeur)
- 20.38 mm
- Dimension (hauteur)
- 12.7 mm
- Fixation
- montable sur barre de douilles, pas de 2,54 mm
Avez-vous des questions techniques ?