Description
L’ESCON2 Nano 24/2 est un module servo-contrôleur OEM dynamique à 4 quadrants destiné à être intégré dans les systèmes des clients. Il est adapté au pilotage efficace de moteurs DC avec balais et de moteurs EC sans balais (BLDC) équipés de capteurs à effet Hall et/ou de codeurs de puissance pouvant atteindre 48 W / 144 W.
Moteur
- Moteurs DC jusqu'à
- 48 W
- Moteurs EC jusqu'à
- 48 W
Capteur
- Sans capteur (moteurs DC)
- ja
- Codeur incrémental digital (2 canaux, single ended)
- ja
- Capteurs à effet Hall digitaux (moteurs EC)
- ja
- Codeur absolu SSI
- ja
- Codeur absolu BiSS C
- ja
Modes de fonctionnement
- Régulateur de courant
- Oui (couple)
- Régulateur de vitesse
- ja
Caractéristiques électriques
- Tension de service Vcc (min.)
- 5 V
- Tension de service Vcc (max.)
- 24 V
- Tension de sortie max. (facteur * Vcc)
- 0.9
- Courant de sortie max. Imax
- 6 A
- Durée max. du courant de sortie max. Imax
- 6.5 s
- Courant de sortie permanent Icont
- 2 A
- Fréquence d'horloge de l'étage de sortie
- 50 kHz
- Fréquence d'échantillonnage du régulateur de courant PI
- 50 kHz
- Fréquence d'échantillonnage du régulateur de vitesse PI
- 10 kHz
- Rendement max.
- 93 %
- Vitesse max. (moteurs DC)
- 120000 rpm
- Vitesse max. (1 paire de pôles) commutation sinusoïdale
- 120000 rpm
Entrées
- Signaux capteurs à effet Hall
- H1, H2, H3
- Signaux du codeur
- A, B
- Fréquence d'entrée max. du codeur
- 6.2 MHz
- Signaux de capteur
- Clock, Data
- Entrées digitales
- 8
- Fonctionalités des entrées digitales
- direction, drive enable, enable positive/negative direction, general purpose, limit switch, mode switch, PWM current limit, PWM set value, PWM set value offset, PWM velocity limit, PWM velocity ramp, quick stop, set value switch (4 fixed set values)
- Entrées analogiques
- 2
- Résolution, plage, circuit
- 12-bit, 0…+5V, referenced to Ground
- Fonctionalités des entrées analogiques
- analog current limit, analog set value, analog set value offset, analog velocity limit, analog velocity ramp, general purpose
Sorties
- Sorties digitales
- 3
- Fonctionalités des sorties digitales
- current compare, fault, general purpose, Hall commutation frequency, Hall rotation frequency, limitation, velocity compare
- Sorties analogiques
- 2
- Résolution, plage
- 12-bit, 0…+3.3V, referenced to Ground
- Fonctionalités des sorties analogiques
- current monitor, temperature monitor, velocity monitor, fixed value (general purpose)
Sorties de tension
- Tension d'alimentation des capteurs à effet Hall
- see "Sensor supply voltage"
- Tension d'alimentation du codeur
- see "Sensor supply voltage"
- Tension d'alimentation de capteur
- +5 VDC, max. 145 mA
- Tension de sortie auxiliaire
- +3.3 VDC, max. 20 mA
Interfaces
- RS232
- Yes
- USB 2.0 (pleine vitesse)
- Yes
- CAN
- ja
- CANopen
- Slave
- CANopen application layer
- CiA 301
- CANopen frameworks
- CiA 305
- CANopen profiles motion control
- CiA 402
- Fonction gateway RS232 vers CAN
- Coming soon
- Fonction gateway USB vers CAN
- Coming soon
Fonction de protection
- Fonctions de protection
- current limit, overcurrent, short-circuit of motor winding, excess temperature motor, excess temperature controller, overvoltage, undervoltage, voltage transients, velocity limit, loss of feedback signal, system monitor, error & warning behavior management
Conditions ambiantes
- Température - Service (min.)
- -40 °C
- Température - Service (max.)
- 45 °C
- Température - Plage étendue
- +45…70 °C (for derating refer to Hardware Reference)
- Température - Stockage (min.)
- -40 °C
- Température - Stockage (max.)
- 85 °C
- Humidité atmosphérique (non condensante) (min.)
- 5 %
- Humidité atmosphérique (non condensante) (max.)
- 90 %
Données mécaniques
- Poids
- 2.5 g
- Dimension (longueur)
- 23 mm
- Dimension (largeur)
- 16 mm
- Dimension (hauteur)
- 4.5 mm
- Fixation
- Plugs into socket with 0.4 mm pitch, mounting holes for M2 screws
Logiciel
- Programme d'installation
- Motion Installer
- Interface graphique utilisateur
- Motion Studio
- Système d'exploitation
- Windows 11, 10
- DLL Windows pour PC
- 32-/64-bit
- CAN Interfaces
- IXXAT, Vector, National Instruments, Kvaser
- Exemple de programmation
- C++
Fonctions
- CANopen Profile Velocity Mode
- ja
- CANopen Cyclic Synchronuous Velocity
- ja
- CANopen Cyclic Synchronuous Torque
- ja
- Mode vitesse
- ja
- Mode courant
- ja
- Valeur de consigne analogique
- ja
- Velocity Control Feed Forward
- ja
- Quickstop
- ja
- Activation
- ja
- Réglage automatique avancé du régulateur
- ja
Avez-vous des questions techniques ?
Téléchargements
- ESCON2 Firmware Specification2026-02PDF 12 MB Anglais
- ESCON2 Communication Guide2026-01PDF 6 MB Anglais
- ESCON2 EB Nano with ESCON2 Nano 24/2 Hardware Reference2026-01PDF 4 MB Anglais
- ESCON2 Application Notes2026-01PDF 3 MB Anglais
- ESCON2 Nano 24/2 Hardware Reference2026-04PDF 4 MB Anglais
- ESCON2 Feature Chart2026-04PDF 1 MB Anglais