Description
L'ESCON 36/3 EC est un servocontrôleur puissant et compact à 4 quadrants destiné à la commande performante de moteurs EC sans balais et de puissance allant jusqu'à 97 W environ.
Les modes de fonctionnement disponibles - régulateur de vitesse, variateur de vitesse et régulateur de courant - répondent aux exigences les plus extrêmes. L’ESCON 36/3 EC est conçu pour être piloté par une valeur de consigne analogique. Il présente des fonctions complètes qui utilisent des entrées et des sorties analogiques et digitales.
L'interface graphique «ESCON Studio» pour PC Windows sert à configurer l'appareil par le biais de l'interface USB.
Ces produits sont encore disponibles mais ils ne sont pas recommandés pour de nouveaux projets. Le service des Ventes vous informera volontiers sur les autres produits possibles.
Moteur
- Moteurs EC jusqu'à
- 100 W
Capteur
- Capteurs à effet Hall digitaux (moteurs EC)
- ja
Modes de fonctionnement
- Régulateur de courant
- Oui
- Variateur de vitesse
- ja
- Régulateur de vitesse
- ja
Caractéristiques électriques
- Tension de service Vcc (min.)
- 10 V
- Tension de service Vcc (max.)
- 36 V
- Tension de sortie max. (facteur * Vcc)
- 0.98
- Courant de sortie max. Imax
- 9 A
- Durée max. du courant de sortie max. Imax
- 4 s
- Courant de sortie permanent Icont
- 2.7 A
- Fréquence d'horloge de l'étage de sortie
- 53.6 kHz
- Fréquence d'échantillonnage du régulateur de courant PI
- 53.6 kHz
- Fréquence d'échantillonnage du régulateur de vitesse PI
- 5.36 kHz
- Rendement max.
- 95 %
- Vitesse max. (1 paire de pôles) commutation par bloc
- 150000 rpm
- Self de lissage interne par phase
- 47 µH
Entrées
- Signaux capteurs à effet Hall
- H1, H2, H3
- Entrées digitales
- 2
- Fonctionalités des entrées digitales
- Déblocage, déblocage CW, déblocage CCW, déblocage CW+CCW, déblocage+sens de rotation, arrêt, valeur de consigne MLI, valeur de consigne RC Servo, valeur de consigne définie
- Entrées analogiques
- 2
- Résolution, plage, circuit
- 12 bit, -10…+10V, différentiel
- Fonctionalités des entrées analogiques
- Valeur de consigne, limitation de courant, offset, rampe de vitesse
- Potentiomètre
- 2
- Fonctionalités du potentiomètre
- valeur de consigne, limite de courant, décalage, rampe de vitesse, amplification, facteur IxR
Sorties
- Sorties digitales
- 2
- Fonctionalités des sorties digitales
- Opérationnel, comparateur de vitesse, comparateur de courant, fréquence de commutation
- Sorties analogiques
- 2
- Résolution, plage
- 12-bit, -4…+4V
- Fonctionalités des sorties analogiques
- surveillance de courant, surveillance de vitesse, température, valeur fixée
Sorties de tension
- Tension d'alimentation des capteurs à effet Hall
- +5 VDC, max. 30 mA
- Tension de sortie auxiliaire
- +5 VCC, máx. 10 mA
Interfaces
- USB 2.0 (pleine vitesse)
- Oui
Affichage
- Indication d'état "Ready"
- LED verte
- Indication d'état "Error"
- LED rouge
Fonction de protection
- Fonctions de protection
- limite de courant, surintensité, température excessive, sous-tension, surtension, transitoires de tension, courts-circuits dans le câblage moteur
Conditions ambiantes
- Température - Service (min.)
- -30 °C
- Température - Service (max.)
- 45 °C
- Température - Plage étendue
- +45…+78°C, Derating: -0.081 A/°C
- Température - Stockage (min.)
- -40 °C
- Température - Stockage (max.)
- 85 °C
- Humidité atmosphérique (non condensante) (min.)
- 5 %
- Humidité atmosphérique (non condensante) (max.)
- 90 %
Données mécaniques
- Poids
- 36 g
- Dimension (longueur)
- 55 mm
- Dimension (largeur)
- 40 mm
- Dimension (hauteur)
- 19.8 mm
- Fixation
- Flasque pour vis M2,5
Logiciel
- Programme d'installation
- ESCON Setup
- Interface graphique utilisateur
- ESCON Studio
- Système d'exploitation
- Windows 10, 8, 7, Windows XP SP3
Avez-vous des questions techniques ?
Téléchargements
- ESCON Firmware-Version Readme2023-03PDF 911 KB Allemand
- ESCON Firmware Version Readme2023-03PDF 1 MB Anglais
- ESCON 36/3 EC Firmware0162hZIP 689 KB Anglais
- ESCON Setup - Studio 2.2 Rev 5 / Firmware 0162h12ZIP 886 MB Anglais
- ESCON Versión de firmware Readme2023-03PDF 906 KB Espagnol
- ESCON Setup - Release Notes2023-03PDF 580 KB Allemand
- ESCON Setup - Release Notes2023-03PDF 578 KB Italien
- ESCON Setup - Release Notes2023-03PDF 578 KB Anglais
- ESCON Versione firmware Leggimi2023-03PDF 905 KB Italien
- ESCON ファームウェアバージョン Readme2023-03PDF 1 MB Japonais
- ESCON 固件版本 Readme2023-03PDF 1 MB Chinois
- ESCON Setup - Notas de publicación2023-03PDF 578 KB Espagnol
- ESCON Setup - Notes de mise à jour2023-03PDF 579 KB Français
- ESCON Readme Version firmware2023-03PDF 583 KB Français
- ESCON Setup - リリースノート2023-03PDF 1011 KB Japonais
- ESCON Setup - 版本说明2023-03PDF 1 MB Chinois
- ESCON 36/3 EC Geräte-Referenz2021-08PDF 5 MB Allemand
- ESCON 36/3 EC 使用说明书2021 年 8 月PDF 5 MB Chinois
- ESCON 36/3 EC Manuale di riferimentoAgosto 2021PDF 5 MB Italien
- ESCON 36/3 EC Hardware Reference2021-08PDF 5 MB Anglais
- ESCON 機能比較表2021年8月PDF 477 KB Japonais
- ESCON Tabella comparativa di funzionalitaAgosto 2021PDF 431 KB Italien
- ESCON Tabla comparativa de funcionalidadesAgosto 2021PDF 435 KB Espagnol
- ESCON FunktionalitätstabelleAugust 2021PDF 421 KB Allemand
- ESCON Feature Chart2021-08PDF 413 KB Anglais
- ESCON 36/3 EC Referencia del Dispositivo2021-08PDF 5 MB Espagnol
- ESCON 36/3 EC Documentation Hardware2021-08PDF 5 MB Français
- ESCON Tableau fonctionnel2021-08PDF 432 KB Français
- ESCON 36/3 EC ハードウェア・リファレンス2021-08PDF 5 MB Japonais
- ESCON 功能比较表2021-08PDF 489 KB Chinois