Description
Le module ESCON 50/5, module servocontrôleur MLI puissant et compact à 4 quadrants, est destiné à la commande performante de moteurs DC avec balais et de moteurs EC sans balais d'une puissance allant jusqu'à 250 W environ.
Ces produits sont encore disponibles mais ils ne sont pas recommandés pour de nouveaux projets. Le service des Ventes vous informera volontiers sur les autres produits possibles.
Moteur
- Moteurs DC jusqu'à
- 250 W
- Moteurs EC jusqu'à
- 250 W
Capteur
- Sans capteur (moteurs DC)
- ja
- Génératrice DC
- ja
- Codeur incrémental digital (2 canaux, single ended)
- ja
- Codeur incrémental digital (2 canaux, différentiel)
- ja
- Codeur incrémental digital (3 canaux, différentiel)
- ja
- Capteurs à effet Hall digitaux (moteurs EC)
- ja
Modes de fonctionnement
- Régulateur de courant
- Yes
- Variateur de vitesse
- ja
- Régulateur de vitesse
- ja
Caractéristiques électriques
- Tension de service Vcc (min.)
- 10 V
- Tension de service Vcc (max.)
- 50 V
- Tension de sortie max. (facteur * Vcc)
- 0.98
- Courant de sortie max. Imax
- 15 A
- Durée max. du courant de sortie max. Imax
- 20 s
- Courant de sortie permanent Icont
- 5 A
- Fréquence d'horloge de l'étage de sortie
- 53.6 kHz
- Fréquence d'échantillonnage du régulateur de courant PI
- 53.6 kHz
- Fréquence d'échantillonnage du régulateur de vitesse PI
- 5.36 kHz
- Rendement max.
- 98 %
- Vitesse max. (moteurs DC)
- 150000 rpm
- Self de lissage interne par phase
- 0 µH
Entrées
- Signaux capteurs à effet Hall
- H1, H2, H3
- Signaux du codeur
- A, A\, B, B\
- Fréquence d'entrée max. du codeur
- 1 MHz
- Entrées digitales
- 2
- Fonctionalités des entrées digitales
- enable, enable CW, enable CCW, enable CW+CCW, enable+direction, stop, PWM set value, RC Servo set value, fixed set value
- Entrées analogiques
- 2
- Résolution, plage, circuit
- 12-bit, -10…+10V, differential
- Fonctionalités des entrées analogiques
- set value, current limit, offset, speed ramp
- Potentiomètre
- 1
- Fonctionalités du potentiomètre
- set value, current limit, offset, speed ramp, gain, IxR factor
Sorties
- Sorties digitales
- 2
- Fonctionalités des sorties digitales
- ready, speed comparator, current comparator, commutation frequency
- Sorties analogiques
- 2
- Résolution, plage
- 12-bit, -4…+4V
- Fonctionalités des sorties analogiques
- current monitor,speed monitor, temperature, fixed value
Sorties de tension
- Tension d'alimentation des capteurs à effet Hall
- +5 VDC, max. 30 mA
- Tension d'alimentation du codeur
- +5 VDC, max. 70 mA
- Tension de sortie auxiliaire
- +5 VDC, max. 10 mA
Interfaces
- USB 2.0 (pleine vitesse)
- Yes
Affichage
- Indication d'état "Ready"
- green LED
- Indication d'état "Error"
- red LED
Fonction de protection
- Fonctions de protection
- current limit, overcurrent, excess temperature, undervoltage, overvoltage, voltage transients, short-circuits in the motor cable
Conditions ambiantes
- Température - Service (min.)
- -30 °C
- Température - Service (max.)
- 45 °C
- Température - Plage étendue
- +45…+75°C, Derating: -0.167 A/°C
- Température - Stockage (min.)
- -40 °C
- Température - Stockage (max.)
- 85 °C
- Humidité atmosphérique (non condensante) (min.)
- 5 %
- Humidité atmosphérique (non condensante) (max.)
- 90 %
Données mécaniques
- Poids
- 12 g
- Dimension (longueur)
- 43.2 mm
- Dimension (largeur)
- 31.8 mm
- Dimension (hauteur)
- 12.7 mm
- Fixation
- mountable on socket terminal strips pitch 2.54 mm
Logiciel
- Programme d'installation
- ESCON Setup
- Interface graphique utilisateur
- ESCON Studio
- Système d'exploitation
- Windows 10, 8, 7, Windows XP SP3
Avez-vous des questions techniques ?
Téléchargements
- ESCON Firmware-Version Readme2023-03PDF 911 KB Allemand
- ESCON Firmware Version Readme2023-03PDF 1 MB Anglais
- ESCON Module 50/5 Firmware0162hZIP 706 KB Anglais
- ESCON Setup - Studio 2.2 Rev 5 / Firmware 0162h12ZIP 886 MB Anglais
- ESCON Versione firmware Leggimi2023-03PDF 905 KB Italien
- ESCON ファームウェアバージョン Readme2023-03PDF 1 MB Japonais
- ESCON 固件版本 Readme2023-03PDF 1 MB Chinois
- ESCON Versión de firmware Readme2023-03PDF 906 KB Espagnol
- ESCON Setup - Release Notes2023-03PDF 580 KB Allemand
- ESCON Setup - Release Notes2023-03PDF 578 KB Italien
- ESCON Setup - Release Notes2023-03PDF 578 KB Anglais
- ESCON Setup - Notas de publicación2023-03PDF 578 KB Espagnol
- ESCON Setup - Notes de mise à jour2023-03PDF 579 KB Français
- ESCON Readme Version firmware2023-03PDF 583 KB Français
- ESCON Setup - リリースノート2023-03PDF 1011 KB Japonais
- ESCON Setup - 版本说明2023-03PDF 1 MB Chinois
- ESCON Module 50/5 Hardware Reference2021-08PDF 7 MB Anglais
- ESCON Module 50/5 使用说明书2021 年 8 月PDF 8 MB Chinois
- ESCON Module 50/5 Manuale di riferimentoAgosto 2021PDF 8 MB Italien
- ESCON Module 50/5 ハードウェア・リファレンス2021年8月PDF 8 MB Japonais
- ESCON Module 50/5 Referencia del DispositivoAgosto 2021PDF 8 MB Espagnol
- ESCON Module 50/5 Geräte-ReferenzAugust 2021PDF 8 MB Allemand
- ESCON 機能比較表2021年8月PDF 477 KB Japonais
- ESCON Tabella comparativa di funzionalitaAgosto 2021PDF 431 KB Italien
- ESCON Tabla comparativa de funcionalidadesAgosto 2021PDF 435 KB Espagnol
- ESCON FunktionalitätstabelleAugust 2021PDF 421 KB Allemand
- ESCON Feature Chart2021-08PDF 413 KB Anglais
- ESCON Module 50/5 Documentation Hardware2021-08PDF 8 MB Français
- ESCON Tableau fonctionnel2021-08PDF 432 KB Français
- ESCON 功能比较表2021-08PDF 489 KB Chinois