Retour à l'aperçu
Servo contrôleur ESCON Module 24/2

Commande

Servo contrôleur ESCON Module 24/2

466023 – paramétrable, 10–24 VDC, 2 A

NRND

Prix ​​par article92.80 CHF

Ces produits sont encore disponibles mais ils ne sont pas recommandés pour de nouveaux projets. Le service des Ventes vous informera volontiers sur les autres produits possibles.
Assembler / Ajouter des accessoires
Des questions sur la livraison ?

Description

L'ESCON Module 24/2 est un contrôleur PWM puissant et compact à 4 quadrants destiné à la commande performante de moteurs DC avec balais et de moteurs EC sans balais d'une puissance allant jusqu'à 48 W environ.

Les modes de fonctionnement disponibles - régulateur de vitesse, variateur de vitesse et régulateur de courant - répondent aux exigences les plus extrêmes. Le module ESCON 24/2 est conçu pour être piloté par une valeur de consigne analogique. Il présente des fonctions complètes qui utilisent des entrées et des sorties analogiques et digitales.
Ce module OEM miniaturisé s'intègre parfaitement dans des applications clients complexes.

Une carte mère appropriée est à disposition pour la première mise en service.

L'interface graphique «ESCON Studio» pour PC Windows sert à configurer l'appareil par le biais de l'interface USB.

Ces produits sont encore disponibles mais ils ne sont pas recommandés pour de nouveaux projets. Le service des Ventes vous informera volontiers sur les autres produits possibles.

Moteur

Moteurs DC jusqu'à
48 W
Moteurs EC jusqu'à
48 W

Capteur

Sans capteur (moteurs DC)
ja
Génératrice DC
ja
Codeur incrémental digital (2 canaux, single ended)
ja
Codeur incrémental digital (2 canaux, différentiel)
ja
Codeur incrémental digital (3 canaux, différentiel)
ja
Capteurs à effet Hall digitaux (moteurs EC)
ja

Modes de fonctionnement

Régulateur de courant
Oui
Variateur de vitesse
ja
Régulateur de vitesse
ja

Caractéristiques électriques

Tension de service Vcc (min.)
10 V
Tension de service Vcc (max.)
24 V
Tension de sortie max. (facteur * Vcc)
0.98
Courant de sortie max. Imax
6 A
Durée max. du courant de sortie max. Imax
4 s
Courant de sortie permanent Icont
2 A
Fréquence d'horloge de l'étage de sortie
53.6 kHz
Fréquence d'échantillonnage du régulateur de courant PI
53.6 kHz
Fréquence d'échantillonnage du régulateur de vitesse PI
5.36 kHz
Rendement max.
92 %
Vitesse max. (moteurs DC)
150000 rpm
Vitesse max. (1 paire de pôles) commutation par bloc
150000 rpm

Entrées

Signaux capteurs à effet Hall
H1, H2, H3
Signaux du codeur
A, A\, B, B\
Fréquence d'entrée max. du codeur
1 MHz
Entrées digitales
2
Fonctionalités des entrées digitales
Déblocage, déblocage CW, déblocage CCW, déblocage CW+CCW, déblocage+sens de rotation, arrêt, valeur de consigne MLI, valeur de consigne RC Servo, valeur de consigne définie
Entrées analogiques
2
Résolution, plage, circuit
12 bit, -10…+10V, différentiel
Fonctionalités des entrées analogiques
Valeur de consigne, limitation de courant, offset, rampe de vitesse

Sorties

Sorties digitales
2
Fonctionalités des sorties digitales
Opérationnel, comparateur de vitesse, comparateur de courant, fréquence de commutation
Sorties analogiques
2
Résolution, plage
12 bit, -4…+4V
Fonctionalités des sorties analogiques
Surveillance de courant, surveillance de vitesse, température, valeur définie

Sorties de tension

Tension d'alimentation des capteurs à effet Hall
+5 VDC, max. 30 mA
Tension d'alimentation du codeur
+5 VDC, max. 70 mA
Tension de sortie auxiliaire
+5 VDC, max. 10 mA

Interfaces

USB 2.0 (pleine vitesse)
Oui

Affichage

Indication d'état "Ready"
LED verte
Indication d'état "Error"
LED rouge

Fonction de protection

Fonctions de protection
Limitation de courant, courant de surcharge, température excessive, sous-tension, surtension, transitoires de tension, court-circuit du câble moteur

Conditions ambiantes

Température - Service (min.)
-30 °C
Température - Service (max.)
60 °C
Température - Plage étendue
+60…+80 °C, Derating: -0.1 A/°C
Température - Stockage (min.)
-40 °C
Température - Stockage (max.)
85 °C
Humidité atmosphérique (non condensante) (min.)
5 %
Humidité atmosphérique (non condensante) (max.)
90 %

Données mécaniques

Poids
7 g
Dimension (longueur)
35.6 mm
Dimension (largeur)
26.7 mm
Dimension (hauteur)
12.7 mm
Fixation
a innesto in morsettiera femmina passo 2,54 mm

Logiciel

Programme d'installation
ESCON Setup
Interface graphique utilisateur
ESCON Studio
Système d'exploitation
Windows 10, 8, 7, Windows XP SP3
Avez-vous des questions techniques ?

Téléchargements