Retour à l'aperçu
Servo contrôleur ESCON 70/10

Commande

Servo contrôleur ESCON 70/10

422969 – paramétrable, 10–70 VDC, 10 A

NRND

Prix ​​par article396.80 CHF

Ces produits sont encore disponibles mais ils ne sont pas recommandés pour de nouveaux projets. Le service des Ventes vous informera volontiers sur les autres produits possibles.
Assembler / Ajouter des accessoires
Des questions sur la livraison ?

Description

L'ESCON 70/10 est un servocontrôleur PWM puissant et compact à 4 quadrants, dans un boîtier robuste, destiné à la commande performante de moteurs DC avec balais et de moteurs EC sans balais et de puissance allant jusqu'à 700 W.

Les modes de fonctionnement disponibles - régulateur de vitesse, variateur de vitesse et régulateur de courant - répondent aux exigences les plus extrêmes. L’ESCON 70/10 est conçu pour être piloté par une valeur de consigne analogique. Il présente des fonctions complètes qui utilisent des entrées et des sorties analogiques et digitales.

L'interface graphique «ESCON Studio» pour PC Windows sert à configurer l'appareil par le biais de l'interface USB.

Ces produits sont encore disponibles mais ils ne sont pas recommandés pour de nouveaux projets. Le service des Ventes vous informera volontiers sur les autres produits possibles.

Moteur

Moteurs DC jusqu'à
700 W
Moteurs EC jusqu'à
700 W

Capteur

Sans capteur (moteurs DC)
ja
Génératrice DC
ja
Codeur incrémental digital (2 canaux, single ended)
ja
Codeur incrémental digital (2 canaux, différentiel)
ja
Codeur incrémental digital (3 canaux, différentiel)
ja
Capteurs à effet Hall digitaux (moteurs EC)
ja

Modes de fonctionnement

Régulateur de courant
Yes
Variateur de vitesse
ja
Régulateur de vitesse
ja

Caractéristiques électriques

Tension de service Vcc (min.)
10 V
Tension de service Vcc (max.)
70 V
Tension de sortie max. (facteur * Vcc)
0.98
Courant de sortie max. Imax
30 A
Durée max. du courant de sortie max. Imax
20 s
Courant de sortie permanent Icont
10 A
Fréquence d'horloge de l'étage de sortie
53.6 kHz
Fréquence d'échantillonnage du régulateur de courant PI
53.6 kHz
Fréquence d'échantillonnage du régulateur de vitesse PI
5.36 kHz
Rendement max.
98 %
Vitesse max. (moteurs DC)
150000 rpm
Self de lissage interne par phase
15 µH

Entrées

Signaux capteurs à effet Hall
H1, H2, H3
Signaux du codeur
A, A\, B, B\
Fréquence d'entrée max. du codeur
1 MHz
Entrées digitales
2
Fonctionalités des entrées digitales
enable, enable CW, enable CCW, enable CW+CCW, enable+direction, stop, PWM set value, RC Servo set value, fixed set value
Entrées analogiques
2
Résolution, plage, circuit
12-bit, -10…+10V, differential
Fonctionalités des entrées analogiques
set value, current limit, offset, speed ramp
Potentiomètre
2
Fonctionalités du potentiomètre
set value, current limit, offset, speed ramp, gain, IxR factor

Sorties

Sorties digitales
2
Fonctionalités des sorties digitales
ready, speed comparator, current comparator, commutation frequency
Sorties analogiques
2
Résolution, plage
12-bit, -4…+4V
Fonctionalités des sorties analogiques
current monitor,speed monitor, temperature, fixed value

Sorties de tension

Tension d'alimentation des capteurs à effet Hall
+5 VDC, max. 30 mA
Tension d'alimentation du codeur
+5 VDC, max. 70 mA
Tension de sortie auxiliaire
+5 VDC, max. 10 mA

Interfaces

USB 2.0 (pleine vitesse)
Yes

Affichage

Indication d'état "Ready"
green LED
Indication d'état "Error"
red LED

Fonction de protection

Fonctions de protection
current limit, overcurrent, excess temperature, undervoltage, overvoltage, voltage transients, short-circuits in the motor cable

Conditions ambiantes

Température - Service (min.)
-30 °C
Température - Service (max.)
45 °C
Température - Plage étendue
+45…+82°C, Derating: -0.270 A/°C
Température - Stockage (min.)
-40 °C
Température - Stockage (max.)
85 °C
Humidité atmosphérique (non condensante) (min.)
5 %
Humidité atmosphérique (non condensante) (max.)
90 %

Données mécaniques

Poids
259 g
Dimension (longueur)
125 mm
Dimension (largeur)
78.5 mm
Dimension (hauteur)
27 mm
Fixation
Flange for M4 screws

Logiciel

Programme d'installation
ESCON Setup
Interface graphique utilisateur
ESCON Studio
Système d'exploitation
Windows 10, 8, 7, Windows XP SP3
Avez-vous des questions techniques ?

Téléchargements