Media Release 2024/09/09
ESCON2で完全制御:シンプルなファンから複雑な物流ロボットまで

精度と効率が最優先される世界において、maxonはその基準を高く設定しています。ESCON2サーボコントローラと使いやすいMotion Studioソフトウェアの導入により、新しい多機能プラットフォームが生まれました。これにより、エンジニアは最も革新的なアイデアを実現するための既存のデバイスを強化するためのツールを手に入れることができます。
革新的な精神とエンジニアリングの融合
ESCON2コントローラは、半導体およびPCB製造における最新技術を採用しています。その結果、トルクや速度において、これまでにない高密度なパワーと制御性能を実現しました。機能的には、前バージョンを継承しながらも、さらに多くの機能を提供します。製品マネージャのフィリップ・マルシャン(Philipp Marchand)は「モジュラーコンセプトにより、私たちの製品はあらゆるアプリケーションにスムーズに統合できます」と述べています。
多様なアプリケーションへの柔軟性
ESCON2コントローラは、その汎用性により、さまざまな用途で使用できます。シンプルなアナログ/デジタル制御のスタンドアロンアプリケーション(ファン、スキャナー、ポンプなど)から、AGV(無人搬送車)、ハンドツール、物流・輸送分野のCANopenベースの高度なシステムまで、幅広く適しています。フィリップ・マルシャンは、「このアプローチにより、シンプルなドライブから複雑なドライブまで、すべてが当社の技術で網羅できます」と付け加えました。
Motion Studio:シンプル、直感的、強力
新たに開発されたMotion Studioソフトウェアは、ドライブシステムの設定と操作を新たなレベルへ引き上げます。使いやすいインターフェースと強力な解析ツールが、エンジニアの作業を大幅に簡素化します。Motion Studioは、新しいESCON2製品および既存のESCONコントローラをサポートし、ドライブ全体の範囲に対して統一されたツールを提供します。フィリップ・マルシャンは「このソフトウェアのおかげで、当社の製品を使った作業はさらに簡単で効率的になるでしょう」と断言しています。
新製品の詳細:
ESCON2 Module 60/30: 製品ラインの中で最も強力なモデル
- 出力: 1,800 W 連続出力 / 3,600 W ピーク出力
- 電圧 / 電流: 60 V / 30 A
ESCON2 Compact 60/30:
- 性能: Module 60/30と同様, ただし直接接続のための産業用コネクター付き
ESCON2 Micro 60/5: 最小スペースで高性能を発揮
- 出力: 300 W 連続出力 / 600 W ピーク出力
- 電圧 / 電流: 60 V / 5 A
- 簡単な試運転のための評価ボードも用意
特長:
- パワフル: 小さなスペースでより多くのパワーを提供
- ダイナミック: 高解像度エンコーダがなくても動作する最新の制御アルゴリズムを採用
- 多用途: ブラシ付きDCモータおよびブラシレスEC(BLDC)モータをサポートし、幅広いフィードバックオプションに対応
- 接続性: 多様なI/O機能やバスシステムと連携可能(バスシステムは今後対応予定)
- 将来性: 定期的なファームウェアおよびソフトウェアのアップデートにより、追加機能や最適化が可能
- 適応性: コントローラは顧客のニーズに応じて個別に設計可能
入手可能時期:
3つの製品はすでに販売中。エンジニアの最高難度のプロジェクトに必要な柔軟性と性能を提供いたします。
展望:
ESCON2のラインナップ拡充予定:
- ESCON2 Nano 24/2
- ESCON2 Module/Compact 60/12
- ESCON2 60/8
- ESCON2 Compact 60/5
その他コントローラについて: