品質
私たちは「良い」だけでは満足しません
私たちの目標は、製品を最高品質で生産・販売し、継続的に改善していくことです。弊社は、卓越した技術と優れたサービスという観点で最高水準を目指して努力しています。

過酷な環境に耐える強さ
maxonのテストラボで試験されるドライブ
弊社では、すべての製品を高振動、極端な温度と圧力負荷、過酷なg重力加速度、衝撃負荷に対して試験しています。私たちの研究室には、高真空チャンバー、恒温システム、および最大200°Cのオイルバスが設置されています。 さらに、モータを最大20,000時間連続運転する耐久試験室もあります。
弊社テストラボの詳細については、パンフレットをご覧ください。
maxon
「品質は、リスクの低減、コストの削減、そして何よりもより良い顧客体験を実現する原動力です。」
伝統から生まれる品質
弊社の認証取得
品質の追求はmaxonの伝統です。すでに1988年に弊社はスイスでISO 9001認証を取得しており、総合的な品質マネジメントシステムを運用しています。弊社の製品、構造、工程を定期的に監査する外部からの視点により、国際基準が保証され、品質意識が高まります。
弊社の認証取得は、お客様自身の承認手続きやリスク評価を容易にします。
| SN EN ISO 9001品質管理システム | SN EN ISO 14001環境管理システム | EN 9100航空宇宙産業 | SN EN ISO 13485医療製品 | IATF 16949自動車産業 | ISO/IEC 27001情報セキュリティ (ITグループ) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Switzerland | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Germany | Yes | Yes | いいえ | Yes | いいえ | Yes |
| Hungary | Yes | Yes | いいえ | いいえ | Yes | Yes |
| Korea | Yes | Yes | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ |
| USA | Yes | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | Yes |
| China | Yes | Yes | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ |
| France | Yes | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | Yes |
| Netherlands | Yes | Yes | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ |
| Downloads | PDFをダウンロード | PDFをダウンロード | PDFをダウンロード | PDFをダウンロード | PDFをダウンロード | PDFをダウンロード |

maxonの品質について
SN EN ISO 9001

環境への配慮
SN EN ISO 14001

航空宇宙分野
EN 9100

医療機器分野
SN EN ISO 13485

自動車産業
IATF 16949

情報セキュリティのために
ISO/IEC 27001
連絡先情報
ほかにご不明点がございますか?
弊社のエキスパートがサポートいたします