モータセンサ

卓越した分解能と高精度

幅広い用途およびさまざまな分野に最適なソリューションをご提供するため、maxonは磁気式、光学式、誘導式エンコーダ、DCタコメータ、レゾルバの開発および製造を行っております。

maxonセンサ:重要な情報を一目で把握

高精度かつ高い信号分解能を備えたmaxonのエンコーダ、DCタコ、レゾルバ。センサは組み合わせの構成部品としてのみご購入頂けます。共振の理由から、センサは主にモータに貫通したシャフトに取り付けられています。取付けは各種モータに合わせて行う必要があるため、製造段階で装備されます。


適切なセンサをよりすみやかに見つけることができるように、最も重要なパラメータに従って製品シリーズを並べ替えました。

Product comparison table - Sensors
ENX MAG4 ... 10 mmENX GAMA10 / 13 mmENX IMR8 ... 32 mmENX EASY10 / 16 mmENX EASY INT13 ... 22 mmENX EMT22 mmTSX MAG40 mmエンコーダ EASY16 mmENX RIO16 mmエンコーダ Rio16 mmエンコーダ HEDL22 ... 70 mmエンコーダ MILE45 ... 90 mm
種類磁気式磁気式Magnetic磁気式磁気式磁気式磁気式磁気式光学式光学式光学式誘導式
カスタマイズ可能YesYesいいえYesYesYesいいえいいえいいえいいえいいえいいえ
信号方式インクリメンタルインクリメンタルIncrementalインクリメンタル / アブソリュートインクリメンタル / アブソリュートアブソリュートインクリメンタルインクリメンタル / アブソリュートインクリメンタルインクリメンタルインクリメンタルインクリメンタル
分解能1 ... 256 パルス12 ... 16 パルス64 ... 1024 パルス1 ... 1024 パルス / 4096 ステップ1 ... 1024 パルス / 4096 ステップ65 536 回転2560 パルス128 ... 1024 パルス / 4096 ステップ512 ... 65 536 パルス1024 ... 32 768 パルス100 ... 5000 パルス256 ... 6400 パルス
モータタイプDC / ECDCDCDCECDC / ECEC-i or frameless DTECDCECDC / ECEC (flat)
モータに内蔵YesYesいいえいいえいいえいいえいいえいいえいいえいいえいいえYes
サイズ4 ... 10 mm10 / 13 mm8 ... 32 mm10 / 16 mm13 ... 22 mm22 mm40 mm16 mm16 mm16 mm22 ... 70 mm45 ... 90 mm
追加特性-耐放射線性--減菌処理対応多回転ハウジングなし、中空軸-----

Encoder

磁気エンコーダ

磁気エンコーダでは、小型の永久磁石が回転するモータ軸に固定されています。磁束の変化がステータのセンサにより検出されます。信号はエンコーダ内で評価され、パルスとして制御装置に伝送されます。

  • コンパクトな設計
  • 2または3チャンネルエンコーダ
  • 優れたコストパフォーマンス
  • 汚れに強い
  • アブソリュートエンコーダ仕様でも入手可能
  • 耐放射線性、滅菌処理、磁気抵抗仕様でも入手可能
  • オンラインでカスタマイズ可能

Encoder

光学式エンコーダ

光学式エンコーダの場合、LED光は細かくラスター化されたパルスディスクを介して、またはラスター化されたリフレクター (maxon RIO エンコーダを使用) に送られます。モータシャフトに取り付けられたレシーバは、明/暗信号を電流に変換します。電流は電子回路で増幅され、パルスに処理されます。

  • デジタルインクリメンタルエンコーダ
  • 2または3チャンネルエンコーダ
  • 最高の分解能
  • 外部磁気障害に対する耐性
  • 取付式エンコーダ AEDL: 最大5’000パルス
  •  取付式エンコーダHEDLおよびHEDS、ラインドライバ RS422付き
  • オンラインでカスタマイズ可能

Encoder

誘導式エンコーダ

誘導式maxon MILEエンコーダでは、高周波の磁界と特殊形状の銅ディスクにより、位置に応じたコイルのインダクタンス変化を検出します。maxon ECフラットモータを最適に補完  

  • モータに内蔵
  • デジタルインクリメンタルエンコーダ
  • 2チャンネルエンコーダ
  • 汚れに強い
  • 磁気および電気干渉フィールドに耐性を発揮
  • 高速回転可能

設定も容易です。豊富で多彩な選択肢

スピーディな注文、購入時のサポートのほか、ご希望に応じてお客様のアプリケーション向けに特別にカスタマイズすることもできます。maxonオンラインショップを利用するさまざまなメリットはこちらをご覧ください: 

  • 製品プログラム

    選定

    わずかなパラメータを入力するだけで、適切なドライブシステムを見つけることができます。  

  • 選択肢

    6000

    100万通り以上の組み合わせが可能な製品。  

  • 情報

    ダウンロード

    CADや製品データ、取扱説明書、ソフトウェアはショップからダウンロードしていただけます。  

  • 発送

    短い納期

    迅速なプロトタイピングと自動化プロセスにより、カスタマイズされたドライブが短時間で製造され、出荷準備が行われます。 

  • グローバルなネットワーク

    カスタマーサービス

    maxonのセールスサポートが、お客様固有のあらゆるご質問にお応えいたします。全世界でサポートを展開しています。 

  • 設定

    ご希望のドライブシステム

    オンラインコンフィギュレーターは、すべてのオプションをステップごとに説明を含めてガイドします。