高性能ロボットドライブ: 最新のロボット工学に対応する最高のソリューション

機械、ヘルパー、レスキュー、友達

ロボットはデバイスを組み立て、宇宙を探索し、手術を執刀します。ロボットが人間の能力に近い動きや行動をするためには、パワフルな高精度ドライブが必要です。

 

maxonでは、ヒューマノイドロボット、4足歩行ロボット、農業用ロボット、協働ロボット、サービスロボットといった自律走行搬送ロボットや産業用ロボット向けのカスタムメイドコンポーネントを開発・製造しています。

ロボット用電動ドライブ

0.0002 Nm~480 Nmのロボットドライブ

ロボット工学の分野でも、モビリティはますます高速化しています。ロボットは、高精度と安全な動作シーケンスを同時に、かつ高速で実行する必要があります。用途に最適化されたロボット用のmaxonのドライブトレインは、高出力密度を備えたOEM統合用のモジュールです。

  • 優れたコントロール性
  • 高効率とトルク密度
  • 位置決め制御をロボットの関節に直接設計可能
  • EtherCATなどのさまざまなイーサネット規格による接続が可能
  • システム損失が低く、極めて高い動的応答
  • 組み合わせが簡単

私たちはどんなロボットに対しても、適切なドライブシステムを作り上げます。

当社は、お客様の課題を解決する正しいソリューションを提供するために、包括的なシステムシミュレーションと最適化のサービスをご提供しています。これには、ドライブシステム全体のシミュレーションモデル、運動学モデルのシミュレーション、総合的なシステムエンジニアリングと最適化、機能安全性やリスク評価のコンサルティングなどが含まれます。

当社の統合式ロボットドライブシステムのポートフォリオは、様々なロボット分野の固有のニーズに対処することができる「高効率関節 (HEJ)」と「高精度関節 (HPJ)」という、2つのカテゴリーに分類されます。 

HEJ 90-48-140 front

ロボット用電動ドライブ

高効率なロボット関節

  • 高い出力電力、良好な冷却性
  • ダイナミックな動きと高いピークトルク
  • 最大86%の効率性
  • 侵入に対する保護はIP67
  • 統合式の電子機器と関節出力ベアリング
  • 自律走行搬送ロボット(ヒューマノイド、4足歩行、移動マニピュレーション)
もっと読む
ANYDrive_V2023_Front

ロボット用電動ドライブ

高精度なロボット関節

  • サイズと機能の幅広いポートフォリオ
  • ブレーキ、トルクセンサ、内蔵電子機器などの機能をご用意
  • カスタマイズで柔軟な統合に対応
  • 高いトルク密度
  • 高精度な関節エンコーダ、バックラッシなし
  • 産業用オートメーション、医療用ロボット(ピックアンドプレース、操作、ロボットアーム)

EC frameless DT

ロボット工学分野のホワイトペーパーを今すぐダウンロードしましょう。

ロボット工学向けの当社の高性能モータプラットフォームについて詳しくご覧ください。当社独自のシステム機能、コアアプリケーション、システム統合の留意事項についてお読みいただけます。

maxonの推奨製品

数多の軸を使用する多軸式ロボットのアプリケーションでは、極めて大きなダイナミクスと耐久性、絶対的な再現性、優れた効率性を確保する必要があります。 maxonはこのため幅広いドライブソリューションを提供しており、非常に複雑なロボットシステムであっても設計とシミュレーションのサポートをご提供できる体制を整えています。

HEJ 90-48-140 front

High Efficiency Joint Module

 

  • 2 kgでピーク時に140 Nm
  • 最大26 rad/s
  • 効率性は最大86%
  • 電子機器と出力ベアリングを内蔵
  • IP67
  • EtherCAT 
ANYDrive_V2023_Front

High Precision Joint Module

 

  • 12 Nm~120 Nm
  • 4.2 rad/s~22 rad/s
  • エンコーダと出力用ベアリングを内蔵
  • 高度なカスタマイズが可能

EC frameless DT プログラム

 

  • ∅42~90 mm
  • 最大 15`000 rpm
  • 最大 2840 mNm
TSX_MAG_Encoder_EC_frameless_DT50_Stecker_90grad

TSX MAG

 

  • モータ DT 38 … 90用
  • 2560 cpt 
  • RS 422 ラインドライバ

アプリケーションレポート

サクセスストーリー

ロボット工学の応用分野は、さらに多様化と複雑化が進んでいます。これに伴い、maxonのドライブシステムは、最高基準の精度、速度、安全性を満たす必要があります。
maxon Story

ベルリン工科大学のチームは自分たちで製作した外骨格を持って初参加

ドイツのRISEチームは、2024年のサイバスロンでデビューします。チームリーダーのLukas Schneidewind氏との対談では、支援技術の課題と未来について語ります。
もっと読む
IMG_1553maxon Story

再び開催 : サイバスロン2024

感動的なテクノロジーと豊かな感情 : 10月25日から27日までスイスのチューリッヒ近郊で開催されるサイバスロン。この大会について必要なすべての情報をご紹介します。
もっと読む
maxon Story

SmartArM:義肢装具装着者の認識を変える

SmartArMは、現在の義肢技術の最高峰です。フランスの専任研究チームによって開発され、最初の発売以来、大幅な改良が加えられています。
もっと読む

ANYbotics

自律型ロボット

このロボットは、人にとって危険な場所で働いています。 maxonは、チューリッヒのスタートアップ企業ANYboticsの最新世代ANYmalロボット向けにカスタマイズしたドライブシステムを開発しました。このシステムの心臓部は標準弾性アクチュエータ (SEA) と組み合わせた新しいECフラットDTモータで、4ミリ秒で最高速度に達します。

もっと読む

お問い合わせ

お客様の要件、ニーズ、課題に対応します

ロボットソリューション に関するmaxonの専門スタッフにご相談ください。