モビリティソリューション向けドライブシステム

モビリティが存在する世界のために

私たちの日常において、モビリティはもはや必要不可欠です。道路、自転車道、物流、水中に至るまで、maxonのモビリティソリューション向けドライブシステムは、信頼性の高い、効率的な移動を可能にします。

「動き」をつくるmaxonのモビリティソリューション

  • 2012

    年から

    私たちはフォーミュラ1向けコンポーネントを開発・製造しています。

  • 僅か

    1.9

    kg未満

    maxonのe バイクドライブ BIKEDRIVE AIR

  • 最大ピーク出力

    5 kW

    を供給

    maxonのドライブシステムでの、アクティブサスペンション調整

ドライブ

強力なパワー、コンパクト、優れたエネルギー効率

Robot joint

maxon Robotic Jointのコンパクトなモジュール設計は、性能とサイズが最適化されています。中空シャフト、トルクセンサ、ブレーキ、エレクトロニクスなど豊富なオプションを提供いたしております。このロボット関節は統合式システムであり、お客様の要望に応じて構築可能です

  • 機械構造への高い統合性
  • 多極アウターロータによる高トルク
  • ケーブルグランド用に十分なスペースあり
  • 高い過負荷能力
  • ホールセンサ
  • 熱センサ (NTC)

ホイールドライブ

maxonのホイールドライブは、イントラロジスティクスやアウトドア分野における無人搬送車(AGV)や自律型移動機器などのためのコンパクトなソリューションです。

  • 高効率
  • コンパクト
  • モジュール式
  • 卓越した信頼性
  • 完璧に調整可能なコンポーネント

BIKEDRIVE AIR

maxon の BIKEDRIVE AIR Light -E バイクシステムはフレーム内に統合されており、外からは見えません。トップチューブに控えめに統合された操作ユニットだけが、このバイクが電動アシスト式であることを示しています。このシステムは、あらゆる自転車タイプに適しており、自然な走行感覚をもたらしてくれます。

  • システム重量3.5 kg
  • 最大トルク40 Nm
  • 最大出力250 W
  • バッテリー容量250 Wh、Range Extender 250 Wh
  • 効率的、低騒音、ネットワーク化

EC-i フラットモータ

安全な自動運転を確保するLiDAR技術を採用し、レーザダイオードと受信機で構成されるレーザスキャナをモータドライブの回転ヘッド内に配置しています。コンパクトなサーボコントローラを備えたmaxonのフラットモータは、この用途に最適なソリューションです。

  • 内蔵の多極ロータによる高ダイナミック性
  • 機械的時定数は3ミリ秒未満
  • 高いトルク密度
  • 最大回転数1万5000 rpm

ショップへ
210500_Maxon_Explosion_Anydrive_Reduziert (1)

コンフィグレーション

どんなプロジェクトにも、新しい発想が必要です

maxonドライブがカスタマイズ可能であるのはこのためです。maxonの製品群には、医療分野における基本的ソリューションが含まれています。これらのコンポーネントは最適に適合されており、多数の用途で使用されています。さらに、maxonドライブシステムは、より複雑な、または特異なプロジェクト要件に適応するように構成することが可能です。

ショップへ

Certificate

当社はIATF認証を取得しています。

maxonは、電動モータとエンコーダの開発と製造においてIATFの認証を受けています。maxonのプロジェクト管理プロセスは、APQP原則と自動車産業のベストプラクティスの基準に従っています。最初のスケッチを描く時点から、私たちは部門横断的アプローチを重視し、DFM/DFAの設計方法論を実装しています。

  • ヨーロッパの2拠点にてIATF準拠の製造を遂行
  • IATF準拠の品質管理システムでセンサ付きモータを開発
  • すべての開発ステップにわたって製品の認定を行う自社テストラボ (DV (設計検証) - B サンプル /PV (製品検証)-C サンプル)
  • maxonは継続的な評価プロセスと改善プロセスを実施しています
  • maxonは品質マネジメントシステムの国際規格SN EN ISO 9001に準拠しています
  • maxonは環境マネジメントシステムの国際規格SN EN ISO 14001に準拠しています
  • maxonは毎年監査を受けています

モビリティソリューション向け電気ドライブ

今すぐフライヤーをダウンロードしましょう

maxonのモビリティソリューションの応用分野の概要と自動車産業・ロボット工学向けのmaxon ドライブについて詳細をご覧ください。

のプロジェクト管理と提携

成功を収めるには、強力なパートナーが必要です

maxonのプロジェクトマネジメントでは、60年にわたる経験を複雑な応用分野の個別要件に適用します。

経験豊富なエンジニアと技術者から成るmaxon開発チームが、仕様段階から生産開始、そしてそれ以降もお客様をサポートいたします。マイルストーンで明確に定められたアプローチにより、maxonはスムーズなプロジェクト進行をお約束します。
maxonは、常に透明性、柔軟性、先を見越した情報を提供するよう心掛けています。 

maxonチームはお客様と協力して、包括的なソリューションを開発します。研究と技術的評価に基づいて、最も効率的で経済的な方策を短時間で検討し、プロジェクト組織を構築します。 

Dr. Thomas Zurbuchen

ETH Zurich Spaceリーダー 元NASA勤務

トーマスにとってmaxon e-bikeとは:

「卓越したスイスの技術による素晴らしい実例」

Jean-Jacques Topalian

Managing Director

Shark Robotics

「弊社のロボットには、過酷な稼働条件に対応し、高い負荷に耐えられるモータが必要です」。

Xavier David Beaulieu

CTO

Vitrirover Solutions

「開発者は火星探査車からインスピレーションを得て、起伏のある地形を難なく移動できるロボットを創り出しました。このソリューションは、Vitiroverとmaxon Franceとの長年にわたるパートナーシップの成果です」。

Sébastien Buemi

Racing driver

Formel E 

「私と同じように、エレクトロモビリティの精度、耐久力、ソリューションに注力するmaxonファミリーの一員となることを非常に嬉しく思っています」。

アプリケーションレポート

サクセスストーリー

道路、自転車道、物流エリアや水中に至るまで、maxonは全世界でモビリティを可能にしています。 
maxon Story

大きな目標を掲げた冒険

大食いイモ虫が倹約家の蝶になるまで: ルイス・パーマーは、持続可能性をパワフルに象徴する「ソーラーバタフライ」プロジェクトを通じて、気候変動への注目を集めています。太陽光発電でエネルギーを賄うタイニーハウスは、約1年間にわたり、クルーを交代しながら未来志向のプロジェクトを訪問する旅を続けています。最初に得られた知見は何でしたか?そしてこの蝶の旅はどこへ向かっていますか?
もっと読む
maxon Story

ベルリン工科大学のチームは自分たちで製作した外骨格を持って初参加

ドイツのRISEチームは、2024年のサイバスロンでデビューします。チームリーダーのLukas Schneidewind氏との対談では、支援技術の課題と未来について語ります。
もっと読む
IMG_1553maxon Story

再び開催 : サイバスロン2024

感動的なテクノロジーと豊かな感情 : 10月25日から27日までスイスのチューリッヒ近郊で開催されるサイバスロン。この大会について必要なすべての情報をご紹介します。
もっと読む

よくある質問

  • maxonの車載製品はどんな用途に適していますか?

    超小型のモータをご提供するために、maxonの製品には高品質の磁性材料が使用されています。このため、maxonのドライブシステムは、スペース、トルク、または、過酷な環境条件に対して厳しい要求が求められるあらゆる用途に適しています。

  • 自動車用途向けのCOTS製品は提供していますか?

    maxonはお客様独自のニーズに基づいて、個別のソリューションを開発いたします。生産量が少数の場合は、maxonのカタログ製品を最初のサンプルモデルに使用することができます。これらはのカタログ製品は、ISO 9001規格に対応しています。

  • IATF認証はどの製品に適用されますか?

    maxonは、カスタマイズしたドライブコンポーネントおよびシステム (モータおよびエンコーダ) の開発および製造に関してIATF認定を受けています

  • maxon BIKEDRIVE AIR Light eバイクドライブはどの程度のトルクを発揮しますか?

    最大40 Nmです

お問い合わせ先

お客様の要件、ニーズ、課題に対応します

モビリティソリューションに関するmaxonの専門スタッフにご相談ください。