精密機器・計測機器向けドライブシステム
比類のない測定パフォーマンス。
maxonドライブシステムは、半導体産業分野における高精度の測定や表面処理技術から、雨・雪などの悪天候や低温における工事現場や土地の測量まで、多岐にわたる応用分野で非常に精密に機能します。
テクノロジー
世界を牽引するドライブテクノロジー
自動試験装置を使用した絶対的な精密測定は、科学分野や建設分野のみならず、産業の品質保証においてもますます重要になってきています。 maxonドライブシステムは、世界中の市場を牽引する多くの企業の測定技術において重要な役割を果たしています。
- 精度
- 長寿命
- 省スペース
- 高い電力密度
- エネルギー効率
- 信頼性
テクノロジー
マイクロメートル単位の精度。
測定・検査技術では、ほとんどの場合、ドライブシステムはマイクロメートル単位の精度で動作することが求められます。さらに、今日の測定装置は、長期間にわたる一連のテストを自動的かつ再現可能に実行できなければなりません。 位置制御ユニットを備えたmaxonモータは、以下のシステムでこれらのタスクを絶対的な信頼度で実行します:
- 3D測定メカニズム
- 検出と測距(LiDAR)システム
- 表面検査装置
- スキャナ
- トータルステーション
- 精密天秤
ロベルト・ヘル
Qness社ゼネラルマネージャー兼テクニカルマネージャー

「maxonのドライブは非常に精密でなければいけません。これらのドライブは、スレッジをマイクロメートルの精度で動かす必要があります。ここでは、いかなる妥協も許されません。現在、私たちのドライブシステムの精度は、規格で要求されている精度よりも一層高い精度を発揮しています」。
お問い合わせ
お客様の課題はどんなものですか?
maxonの測定・検査技術エキスパートがいつでもご相談に応じます。

Sascha Trubajic
maxonが提案する、産業オートメーションとロボット工学向けの弊社のソリューション
光学システム
顕微鏡から巨大宇宙望遠鏡まで: レーザー技術、マシンビジョン、またはセンサ技術などで使用される光学システムには、非常に複雑な要件が求められ、あらゆる動作を最高レベルの精度で実行するドライブが必要になります。