maxon Story

隠れた脅威を検出する革命技術

トピック

product-airport-mockupproduct-airport-mockup

Radio Physics Solutions (RPS) は、英国ケンブリッジ郊外に拠点を置く小さなテクノロジー企業です。小規模で気取らない社風のこの企業は、最先端監視技術の開発に取り組んでおり、すでにさまざまな受賞歴を誇ります。

公共の場所での脅威を検出することは、非常に重要な課題です。現在の技術的方法は、人通りの多いエリアでスキャナーを使用し、各セクションに分類して個人をスクリーニングしていますが、この方法では被験者がスキャンエリアを実際に歩く必要があり、ボトルネックが生じます。RPSは最近、完全に自動化された最新製品Optracon™を発売しました。これは、リモートに取り付けられた複数のセンサーを使用して、最大30mの距離から、隠された大量殺傷の脅威、隠された武器、爆発物、その他の危険物を検出するものです。真のセンサーフュージョンソリューションであるOptracon™は、レーダー、ビデオ分析、LiDAR、機械学習アルゴリズム、人工知能からデータを収集し、人々がどのように集団化し流動しているかをデジタルで理解できるようにしています。この技術は小規模で、エリアや建物だけでなく、混雑した公共の空間を自動的にスキャンします。境界が拡大されたことで、対応者は行動する時間を増やすことができます。


maxonのモータにより、RPSはさらに高いレベルの監視を実現することができます。Optracon™のモータハウジングには、この技術に非常に特化した設計が施されています。ブラシレスmaxon EC frameless 45 flatモータが、バレルとミラーに接続されたシャフトを駆動します。ホールセンサーを備えたブラシレスEC 32 flatモータがミラーを回転させます。バレルにより、基本的なスキャンパターンが作成されます。ミラーは可変直径のらせん運動で動き、フレームレスモータにより、特注製品を必要とせずにメカニズムをこのように動かすことができます。

A brushless maxon EC frameless 45mm flat motor drives the barrel and the shaft
A brushless maxon EC 32mm flat motor with hall sensors rotates the mirror
A brushless maxon EC frameless 45mm flat motor drives the barrel and the shaft
A brushless maxon EC 32mm flat motor with hall sensors rotates the mirror

ブラシレスmaxon EC frameless 45mm flatモータがバレルとシャフトを駆動します。

1/2

Radio Physics Solutions社の技術責任者であるデービッド・レオナルド (David Leonard) 氏は次のように述べています。「maxonだけが、基礎から設計を行っている当社のような小さな会社に直接フレームレスモータを提供してくれました。これは非常に貴重なことです。 さらに、maxon製品には必要なすべてのドキュメントが付属しています。このようなサービスを提供してくれるメーカーは例外的存在だといえます。組み立ての際は、優れた技術サポートを提供し、落とし穴さえも指摘してくれます。 maxonは、私たちが目標を達成するために適切な製品を提供することに真剣に向き合ってくれました。この優れたカスタマーサポートは、製品の性能と精度と相まって、まさに私たちRadio Physics社が求めていたものでした。」

rps47

デービッド・レオナルド氏、Radio Physics Solutions社技術責任者

Optracon™テクノロジーは、セキュリティスクリーニングインフラストラクチャにおける独自の技術であり、隠された脅威の検出に対する理解と対応にパラダイムシフトをもたらす存在です。

Radio Physics Solutions社の製品は、国境管理や政府機関、王室機関のセキュリティなどの用途で、全世界で幅広い分野で使用されています。

著者: Karen Whittaker