eモビリティ向けのe-bike用モータとバッテリーシステム

軽量で効率的なeBikeシステム

maxonの軽量E-Bikeモータ、高効率のバッテリ、最新インターフェースとアプリにより、完璧に相互調整されたE-Bikeシステムが実現しました。maxonのテクノロジーは、最小のスペースで最大のパフォーマンスを発揮するように設計されています。効率的で絶対的な信頼性をお楽しみください。 

BIKEDRIVE AIR

限界を再定義

maxonは、外からは全く見えないようにフレームに統合できる軽量ミッドマウントモータeバイクシステムを開発しました。このコンパクトなシステムにより、従来のフレーム構造を、eレーシングバイクでは重量10.5kg、e-MTBトレイルでは重量15.5 kgで実装することができます。maxonは、全世界の自転車トップメーカーのパートナーとしてeバイクドライブをスイスで開発・製造しています。 

  • レーシングバイク、グラベルバイク、アーバンバイク、キッズバイク、マウンテンバイクに最適
  • 直径60 mm以上のダウンチューブ設計に実装可能
  • システム重量3.5 kg
  • 最大トルク40 Nm
  • 出力250 W
  • バッテリー容量250 Wh、Range Extender 250 Wh
  • とりわけ自然な走行性

弊社の認証取得

当社はSN EN ISO 9001およびSN EN ISO 14001の認証を取得しています。

maxonは、精度、一貫した品質、安全性を重視し、これらの要件を難なく満たす製品をご提供しています。maxonは、お客様の仕様から完成品に至るまで常に最高品質を追求します。リーディングカンパニーとして:

  • maxonは品質管理システムのすべての公式要件を満たしています
  • maxonは環境マネジメントシステムの国際品質基準を満たしています
  • maxonは過酷な条件におけるシミュレーションが可能な自社試験ラボを有しています
  • maxonは継続的な評価プロセスと改善プロセスを実施しています
  • maxonは毎年監査を受けています

maxon eモビリティ

maxonは、BIKEDRIVE eバイクシステムの開発を通じて得た専門知識を、eモビリティの他の分野でも活用しています。たとえば、電動スクーターや電動トライクの駆動システム、プロスポーツやエクストリームスポーツ向けにカスタマイズされたドライブシステムのみならず、電動車椅子やリハビリ用移動機器といった分野も含まれます。これらの応用分野でも、モータ、ギアヘッド、バッテリー管理の組み合わせの精密かつ確実な連携が求められています。

3DおよびARのBIKEDRIVE AIR

BIKEDRIVE AIReバイクシステムの詳細をご覧ください。カーソルをドライブに合わせてドラッグすると詳細が表示されます。 

拡張現実 (AR) ビューで開く:

の推奨製品

Eバイクドライブユニットは、BLDCインナーロータ型モータと低騒音の遊星歯車で構成されています。Qファクターは155 mm以上です。統合式電子回路とセンサにより、あらゆる走行状況で繊細なサポートが確保されます。特許取得済みの画期的なフリーホイールは、後退時も、そして電気サポートなしでの走行時にも抵抗を感じさせることがありません。レーシングバイクやMTBチェーンリングの装着が可能です。

Bikedrive-Air_Drive-Unit_ISO_whitout_cable

Drive unit

 

  • 最大トルク40 Nm 
  • 最大許容ケイデンス115 rpm 
  • 最高速度25 km/h (20 mph) 
  • 重量1.9 kg

リチウムイオンバッテリーはダウンチューブ内に搭載されています。容量250 Whと軽量設計を両立させたこのバッテリーは、重量わずか1.4kgです。より高い容量のバッテリー装備仕様もお求めいただけます。

Bikedrive-Air_Battery_ISO

バッテリー

 

  • 電圧36 V 
  • 容量250 Wh 
  • 充電時間3.5時間 
  • 重量1.4 kg 

Range Extenderで、250 Whの追加容量を搭載することができます。  Range Extenderはパワーバンクのように機能し、内蔵バッテリーを充電します。Range Extenderは、BIKEDRIVE AIRボトルホルダーに取り付け、ケーブルでシステムに統合したり、バックパックに収納したりできます。

Range_Extender_BX250E_mit_Kabel

Range Extender

 

  • 電圧36 V 
  • 容量250 Wh 
  • 充電時間3.5時間 
  • 重量1.4 kg 

操作エレメントはBluetooth (BLE) 経由でスマートフォンに接続したり、ANT+ 経由で Garmin、Sigma、または o-synceの他のデバイスに接続できます。これで、E-Bikeを完全に制御することが可能です。また、アプリで3つのサポート レベルを個別に設定できます。工場出荷時に設定されている3つの運転モードは、クルーズ (穏やかな追い風)、プッシュ (スポーティ モード)、ブラスト (急な登り地形での強力なパワー) です。オプションで、ロードバイクやマウンテンバイクのハンドルバー用に容易かつ直感的に操作できるシフターも提供されています。

Bikedrive-Air_HMI_ISO

インターフェース

 

  • バッテリーインジケーター (SOC) 
  • 3つのサポートレベル
  • Bluetooth (BLE) および ANT+ 
  • ライトスイッチ(オプション)
Current_Design_1

コネクティビティtivity

ライダーおよび販売店向けアプリ

maxon Connectアプリを使用すると、スマートフォンをコマンドセンターとして使用することができます。eBikeのサポートレベルは個別に調整することが可能。すべての重要なデータは、ダッシュボードにて一目で確認できます。ANT+ または Bluetooth (BLE) を使って、他のデバイスも簡単に接続できます。Garmin、Sigma、o-synce など、直感的な使い勝手が便利な販売店向けのサービスアプリが提供されています。

もっと読む

アプリケーションレポート

サクセスストーリー

より速く、より遠くに、より柔軟に - maxonドライブは人々のモビリティを向上します自転車に乗るときも、階段を登るときも。 
AGV_GettyImagesmaxon Story

AGVのモータドライブにおける5つのキーポイント

AGVの設計においては、モータドライブの選択が非常に重要になります。AGVのモータドライブで留意すべき5つの重要なポイントを紹介します。
もっと読む
RWS transparentYoung Engineers Program

アクティブリアホイールステアリング

「アクティブリアホイールステアリング」とは?
もっと読む
triathlon_3maxon Story

0.1秒の差が決め手

トライアスロンやタイムトライアルの人気は日々高まっています。1秒を争うレースでは、電子変速機などの最新技術を駆使したコンポーネントが重要なカギを握ります。イタリアの自転車部品専業メーカー「カンパニョーロ」は長年に渡る開発の末、電子変速機EPS (Electronic Power Shift)を完成させました。この変速機に搭載されたマクソンモータは、わずか10分の1秒以内という変速スピードの実現に一役買っています。
もっと読む

BIKEDRIVE AIR

今すぐホワイトペーパーをダウンロード

限界を再定義 - ホワイトペーパーで、maxon BIKEDRIVE AIR eバイクシステムに関する詳細をご覧ください。

お問い合わせ

お客様の要件、ニーズ、課題に対応します

eモビリティ分野に関するmaxonの専門スタッフにご相談ください。