コンパクトドライブ
maxon IDX: プラグ & プレイソリューション
高ダイナミックでパワフルなドライブパッケージ: maxonのブラシレスBLDCモータとEPOS4位置制御ユニット、ギアヘッドを高品質の工業用ハウジングに統合。
重要な情報を一目で把握
IDXモータの寸法はわずか56 mmまたは70 mmですが、設計面積が25%大きいモータと同等の性能を発揮します。IDXドライブは、高い性能と省スペースの要件を両立します。構成オプションとして、IDXはEPOS4位置制御ユニットなしでも提供いたしております。
適切なドライブをより速やかに見つけることができるように、IDXドライブの最も重要な特性をまとめてご紹介いたします。
IDX
高い電力密度、容易なコミッショニング。
IDXシリーズは、低電圧BLDCモータが必要となるあらゆる用途に適しています。産業、ロボット、イントラロジスティクスに柔軟に使用できるほか、X、Y、Z軸動作を伴う生産機械にも使用できます。
IDXドライブには標準装備として、特殊な要件に合わせて調整できるあらゆる接続オプションが提供されています。事前設定された状態で納品されるため、コネクタを差し込むだけですぐにご使用いただけます。
寸法 | □56 / 70 mm |
|---|---|
ドライブ長さ | 120 ... 211 mm |
出力 | 180 ... 750 W |
定格トルク | 最大 3167 mNm |
ドライブ速度 | 最大 6000 rpm |

textfocus.advantages
高い電力密度
保護等級IP65
工業用ハウジングは、水や粉塵から保護されています。
高い連続トルク
インダストリー4.0対応
CPS、Smart Factory、または IoT (モノのインターネット) 向けの統合電子回路。
オンラインでカスタマイズ可能
ロボティクスとロジスティクスに最適
産業、ロボット工学、ロジスティクス用途で並外れた柔軟性を発揮します。
高性能コンパクトドライブ
IDXドライブは、位置制御ユニット、統合式モータ/回転数制御ユニット、および巻線内蔵温度センサと合わせてご入手いただけます。IDXモータは、外部モータ制御ユニットから作動するように構成することもできます。高品質の設計は保護等級IP 65に準拠しており、お客様がシールする必要があるのは出力シャフトのみです。

rexroth
完璧なプラットフォームとパートナーシップ
ctrlX AUTOMATIONは、Bosch Rexrothのドライブ製品ポートフォリオをmaxonの高性能精密ドライブで拡張する理想的なプラットフォームです。これにより、お客様のニーズに合わせてカスタマイズされたドライブソリューションを提供し、maxonドライブを既存のシステムに簡単に統合することができます。
設定も容易です。豊富で多彩な選択肢
スピーディな注文、購入時のサポートのほか、ご希望に応じてお客様のアプリケーション向けに特別にカスタマイズすることもできます。maxonオンラインショップを利用するさまざまなメリットはこちらをご覧ください:
製品プログラム
選定
わずかなパラメータを入力するだけで、適切なドライブシステムを見つけることができます。
選択肢
6000
100万通り以上の組み合わせが可能な製品。
情報
ダウンロード
CADや製品データ、取扱説明書、ソフトウェアはショップからダウンロードしていただけます。
発送
短い納期
迅速なプロトタイピングと自動化プロセスにより、カスタマイズされたドライブが短時間で製造され、出荷準備が行われます。
グローバルなネットワーク
カスタマーサービス
maxonのセールスサポートが、お客様固有のあらゆるご質問にお応えいたします。全世界でサポートを展開しています。
設定
ご希望のドライブシステム
オンラインコンフィギュレーターは、すべてのオプションをステップごとに説明を含めてガイドします。