自動車産業用ドライブシステム
安全性と効率性の確保
安全性へのニーズの高まりと半自動運転の普及の増加により、自動車メーカーは新たな課題に直面しています。 maxonは、高効率の磁気回路に基づいて卓越した電力密度を備えた電気モータを開発しています。これに加え、自動車の要件に合わせて完璧にカスタマイズした内蔵型位置センサと速度センサもご提供しています。
3DおよびARのmaxon BLDC モータ
maxonのBLDCテクノロジーの詳細をご覧ください。カーソルをドライブに合わせてドラッグすると詳細が表示されます。
拡張現実 (AR) ビューで開く:
全世界に跨る生産拠点
自動車産業向けのドライブの開発は、ザクセルン (スイス) の本社が中心となって行っています。グローバルプレーヤーであるmaxonは、全世界に拠点を有しています。このため、世界中のお客様にオンサイトサポートを提供することができます。お客様の生産拠点に合わせて、ドライブの製造を手配いたします。生産量に応じて、手動、半自動、または自動ラインを使用することができます。
エンジニアリングとさまざまなテストオプション
モータ、磁性材料、ドライブと制御装置、機械的統合、ギアとセンサの開発を担うmaxonのコンピテンスセンターでは、設計およびシミュレーションを行い、物理モデルを作成することができます。必要なテストは、社内で、または外部パートナーのサポートを受けて実施できます。

テクノロジー
0.1W~5kWのコンパクトモータ
自動車産業向けに規格認定されたmaxonのコンポーネントは、最小スペースで最高の性能を発揮し、お客様との緊密な連携を通して、特定の課題に対応できるように調整されます。高精度センサを備えたmaxonのドライブは、オートメーション用に特別に開発され、過酷な環境条件下でも正常に動作するように設計されています。

テクノロジー
高分解能エンコーダを搭載した、フラットデザインと高精度を実現
maxonは、ドライブシステム向けにコスト効率に優れた堅牢な磁気エンコーダソリューションを開発しています。要件に応じて、光学式エンコーダも使用可能です。
- 高精度ベアリング
- 機械的遊びなし
- フラットデザインが可能
- フラットケーブル/フレックスプリント対応コネクタ
- 優れたEMC適合性
- 最高の分解能を発揮する光学式RIOエンコーダ小型デザイン
- ENX Easy-Encoderは、堅牢な設計と高品位信号で納得の性能を発揮します信号品質
モビリティソリューション向け電気ドライブ
今すぐフライヤーをダウンロードしましょう
maxonのモビリティソリューションの応用分野の概要と自動車産業・ロボット工学向けのmaxon ドライブについて詳細をご覧ください。
よくある質問
maxonの車載製品はどんな用途に適していますか?
超小型のモータをご提供するために、maxonの製品には高品質の磁性材料が使用されています。このため、maxonのドライブシステムは、スペース、トルク、または、過酷な環境条件に対して厳しい要求が求められるあらゆる用途に適しています。
自動車用途向けのCOTS製品は提供していますか?
maxonはお客様独自のニーズに基づいて、個別のソリューションを開発いたします。生産量が少数の場合は、maxonのカタログ製品を最初のサンプルモデルに使用することができます。これらはのカタログ製品は、ISO 9001規格に対応しています。
IATF認証はどの製品に適用されますか?
maxonは、カスタマイズしたドライブコンポーネントおよびシステム (モータ+エンコーダ) の開発および製造に関してIATF認定を受けています。
お問い合わせ
お客様の要件、ニーズ、課題に対応します
自動車産業分野に関するmaxonの専門スタッフにご相談ください。