コアレスまたはコア付き巻線を備えたBLDCモータ
ダイナミック、長寿命高効率
maxonのブラシレスDCモータは、ブラシ付きDCモータよりも長寿命で高速ですさらに、これらのモータはメンテナンスフリーであるため、«Fit and Forget» (フィットアンドフォゲット = 装着したら忘れてよし) のアプリケーションに最適です。
maxonのBLDCモータ: 重要な情報を一目で把握
電子コントローラを使用することで、速度とトルクを極めて正確に制御できます。
適切なモーターをより迅速に見つけることができるように、最も重要なパラメーターに従ってBLDCモータのプログラムシリーズを分類しました。
| ECX SPEED∅ 4~22 mm | ECX PRIME∅ 6~30 mm | ECX TORQUE∅ 22 mm | IDXモータ∅ 56~70 mm | ECX FLAT∅ 22~42 mm | EC∅ 22~60 mm | EC-max∅ 16~22 mm | EC-4pole∅ 32 mm | EC-i∅ 30~52 mm, □ 70 mm | EC-flat∅ 60~90 mm | EC frameless HT∅ 60 ... 90 mm | EC frameless DT∅ 42~90 mm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コアレス巻線 | Yes | Yes | いいえ | いいえ | いいえ | Yes | Yes | Yes | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ |
| インナーロータ | Yes | Yes | Yes | Yes | いいえ | Yes | Yes | Yes | Yes | いいえ | Yes | Yes |
| カスタマイズ可能 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ |
| サイズ | ∅ 4~22 mm | ∅ 6~30 mm | ∅ 22 mm | ∅ 56~70 mm | ∅ 22~42 mm | ∅ 22 mm | ∅ 16~22 mm | ∅ 32 mm | ∅ 30~52 mm, □ 70 mm | ∅ 60~90 mm | ∅ 60 ... 90 mm | ∅ 42~90 mm |
| 高回転数 | Yes | Yes | いいえ | いいえ | いいえ | Yes | いいえ | Yes | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ |
| 高トルク | いいえ | Yes | Yes | Yes | Yes | いいえ | いいえ | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| ダイナミック | いいえ | Yes | Yes | Yes | いいえ | いいえ | いいえ | Yes | Yes | いいえ | いいえ | Yes |
| コストパフォーマンス | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | Yes | いいえ | Yes | いいえ | Yes | Yes | Yes | いいえ |
| 追加特性 | 滅菌処理仕様 | Sterilizable version | - | IP65保護等級 | 短い (フラット) 形状 | IP54およびヘビーデューティー仕様 | - | Heavy-duty version | - | 短い (フラット) 形状 | ハウジングなし、短い 形状 | ハウジングなし、中空軸 |
| ショップへ | ショップへ | ショップへ | ショップへ | ショップへ | ショップへ | ショップへ | ショップへ | ショップへ | ショップへ | ショップへ | ショップへ |
弊社の製品ポートフォリオ

ECX SPEED
非常に高速かつスムーズな動作

ECX PRIME
トップパフォーマンス

ECX TORQUE
高トルクの多極インナーロータ

IDX
工業用ハウジングで高性能を発揮

ECX FLAT
限られたスペースで高トルクを発揮

EC
非常に長寿命

EC-max
低コストで長寿命

EC-4pole
最高のパフォーマンス: ∅32 mm、200 W

EC-i
最小限のスペースに対応するパワーパッケージ

EC flat
最高のコストパフォーマンスを備えた高トルクバージョン

EC frameless HT
高トルクで多用途なモーター

EC frameless DT
ロボットドライブにさらに高いダイナミクスを追加
Parvalux
Parvalux社製BLDCモータ
Parvalux Electric Motors Ltd社は、2018年よりmaxonグループの傘下に加わりました。Parvaluxは、幅広いラインアップのブラシレスDCモータを提供しています。これらは単体のBLDCモータとして、またはインラインまたはアングルギアヘッドと組み合わせて、maxonからのみご入手いただけます。このモータは、高い始動トルク、優れた出力密度を発揮するとともに、動作音もごくわずかです。

設定も容易です。豊富で多彩な選択肢
スピーディな注文、購入時のサポートのほか、ご希望に応じてお客様のアプリケーション向けに特別にカスタマイズすることもできます。maxonオンラインショップを利用するさまざまなメリットはこちらをご覧ください:
製品プログラム
選定
わずかなパラメータを入力するだけで、適切なドライブシステムを見つけることができます。
選択肢
6000
100万通り以上の組み合わせが可能な製品。
情報
ダウンロード
CADや製品データ、取扱説明書、ソフトウェアはショップからダウンロードしていただけます。
発送
短い納期
迅速なプロトタイピングと自動化プロセスにより、カスタマイズされたドライブが短時間で製造され、出荷準備が行われます。
グローバルなネットワーク
カスタマーサービス
maxonのセールスサポートが、お客様固有のあらゆるご質問にお応えいたします。全世界でサポートを展開しています。
設定
ご希望のドライブシステム
オンラインコンフィギュレーターは、すべてのオプションをステップごとに説明を含めてガイドします。