モータ制御ユニット
コントロールを確保。簡単に実現
ロボティクスとオートメーション化の普及とともに、ドライブシステム制御装置にはますます複雑な要件が求められるようになっています。これらの要件は、モータやモーションコントローラのみにとどまらず、ネットワーク化された小規模なシステム全体にかかわるものです。maxonは、これらの要件を満たす一貫した制御ユニット製品ポートフォリオをご提供しています。
精度とダイナミクスを確保する制御システム
優れたコントローラは、その用途において多くの機能と柔軟性を発揮しなければなりません。診断、ネットワーク化、機能安全性といったテーマは、ますます重要になってきています。さらに、ドライブシステムの制御装置は、簡単に始動・操作できるものでなければいけません。
すべてのドライブを最大限に活用するため、単純な電流および回転数制御ユニットから、高いダイナミクスを発揮するモーションコントローラおよびモータ統合型コントローラに至るまで、maxonは幅広いポートフォリオを取り揃えております。多大なメリット:すべてのコントローラは、maxonのブラシレスおよびブラシ付きモータの各コンポーネントに完璧に適合しています。
モーションコントロール
複雑な軸の動作を集中制御
自由にプログラミング可能なmaxonの多軸コントローラにより、複数の軸相互動作を高精度で同期化することができます。
- 出力段内蔵またはなしで提供
- 多軸の位置決めや同期化からキネマティクス制御に至るまで幅広く対応
- ライセンスフリーの自動化ソフトウェア ApossIDE
- インターフェース EtherCAT、イーサネット、CANopen

モータコントロール
電流と回転数を簡単に制御
高効率のmaxon PWMサーボコントローラは、最適な性能と機能を発揮します。高速コントローラと高いPWMクロック周波数のおかげで、優れた制御特性が実現します。
- 上位の位置制御または回転数制御ループを備えた、高ダイナミクスを発揮するシステム向け
- アナログ信号とデジタル信号によるコマンド
- 低インダクタンスモータで動作するための組込み型追加インダクタンス
- 無料で入手できる Studio ソフトウェアを使用して設定、チューニング、および診断が可能

位置制御ユニット
インテリジェントな位置制御
maxonの位置制御ユニットには、数多くの操作モードやコマンドを実行するためのさまざまなインターフェースが搭載されています。電力密度が高いため、連続出力最大1,050 WでDCモータを柔軟に使用することができます。
- 単純なポイント・ツー・ポイントの位置決めから、FOCによる高ダイナミックなデュアルループ制御にいたるまで対応
- ホールセンサ、インクリメンタルエンコーダ、アブソリュートセンサなどのさまざまなフィードバックトランスミッターと組み合わせることが可能
- 完全自動のコントローラチューニングを備えた包括的なライブラリとスタジオソフトウェアで操作を簡易化
- インターフェース EtherCAT および CANopen

設定も容易です。豊富で多彩な選択肢
スピーディな注文、購入時のサポートのほか、ご希望に応じてお客様のアプリケーション向けに特別にカスタマイズすることもできます。maxonオンラインショップを利用するさまざまなメリットはこちらをご覧ください:
製品プログラム
選定
わずかなパラメータを入力するだけで、適切なドライブシステムを見つけることができます。
選択肢
6000
100万通り以上の組み合わせが可能な製品。
情報
ダウンロード
CADや製品データ、取扱説明書、ソフトウェアはショップからダウンロードしていただけます。
発送
短い納期
迅速なプロトタイピングと自動化プロセスにより、カスタマイズされたドライブが短時間で製造され、出荷準備が行われます。
グローバルなネットワーク
カスタマーサービス
maxonのセールスサポートが、お客様固有のあらゆるご質問にお応えいたします。全世界でサポートを展開しています。
設定
ご希望のドライブシステム
オンラインコンフィギュレーターは、すべてのオプションをステップごとに説明を含めてガイドします。