貴金属ブラシまたはグラファイトブラシ付きDCブラシモータ
魅力的な価格で高性能。
ブラシ付きDCモータは、外部電子回路なしで作動させることができるため、BLDCモータの実用的な代替モータとして使用することができます。
maxonのDCモータ: 重要な情報を一目で把握
maxonのDCモータには高性能の永久磁石が装備されており、モビリティから医療、産業に至るまで、さまざまな分野での使用に適しています。
適切なモータをより速やかに見つけることができるように、最も重要なパラメータに従ってブラシ付きDCモータの製品シリーズを並べ替えました。
弊社の製品ポートフォリオ

DCX
高トルク密度と低騒音。

DC-max
最適なコストパフォーマンス

RE
高加速度と90%の高効率
Parvalux
Parvalux社製DCモータ
Parvalux Electric Motors Ltd社は、2018年よりmaxonグループの傘下に加わりました。
弊社のパートナー企業である同社も同様に、幅広い種類のDCモータ製品群を取り揃えています。BR シリーズは、コスト効果の高い生産性を備えた堅牢なコア付き巻線を備えたロータが特長です。Parvalux社製DCモータは、ギアヘッドモータとしても、またはParvaluxギアヘッドと組み合わせても提供されています。
モータ | ∅ 52 ... 63 mm |
|---|---|
モータ長さ | 70 ... 125 mm |
出力 | 12 ... 85 W |

設定も容易です。豊富で多彩な選択肢
スピーディな注文、購入時のサポートのほか、ご希望に応じてお客様のアプリケーション向けに特別にカスタマイズすることもできます。maxonオンラインショップを利用するさまざまなメリットはこちらをご覧ください:
製品プログラム
選定
わずかなパラメータを入力するだけで、適切なドライブシステムを見つけることができます。
選択肢
6000
100万通り以上の組み合わせが可能な製品。
情報
ダウンロード
CADや製品データ、取扱説明書、ソフトウェアはショップからダウンロードしていただけます。
発送
短い納期
迅速なプロトタイピングと自動化プロセスにより、カスタマイズされたドライブが短時間で製造され、出荷準備が行われます。
グローバルなネットワーク
カスタマーサービス
maxonのセールスサポートが、お客様固有のあらゆるご質問にお応えいたします。全世界でサポートを展開しています。
設定
ご希望のドライブシステム
オンラインコンフィギュレーターは、すべてのオプションをステップごとに説明を含めてガイドします。